(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แบบจำกัดระยะเคลื่อนที่ การเคลื่อนไหวที่ราบรื่นเนื่องจากไม่มีการไหลเวียนของลูกบอล นอกจากนี้ยังมีความแข็งแกร่งสูง เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ทั่วไปในแง่โครงสร้าง เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อใช้รับโหลดโมเมนต์ Mc
รหัสสินค้า |
---|
EPF7M16+[33-55/1]L[H,P]M |
EPF7M16+[33-55/1]LM |
EPF9M21+[39-75/1]L[H,P]M |
EPF9M21+[39-75/1]LM |
EPF12M27+[45-95/1]L[H,P]M |
EPF12M27+[45-95/1]LM |
EPF15M34+[58-110/1]L[H,P]M |
EPF15M34+[58-110/1]LM |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว ราง L (มิลลิเมตร) | ความกว้างราง W1 (มิลลิเมตร) | ความสูงในการติดตั้งM (มิลลิเมตร) | เกรดความแม่นยำ | หมายเลขชิ้นส่วนที่ระบุ | แรงประเมิน พิกัดพลวัตร C (N) | แรงประเมิน พิกัดสถิต Co (N) | โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ MA (n •ม.) | โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ MB (n •ม.) | MC โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ (n •ม.) | Block Mounting Hole Pitch (Width Direction) (mm) | Block Mounting Hole Pitch (Length Direction) (mm) | Block Mounting Hole Diameter | Rail Mounting Hole Pitch (mm) | Rail Mounting Hole Diameter | บล็อค มิติ ภายนอก W (มิลลิเมตร) | บล็อค มิติ ภายนอก L (มิลลิเมตร) | มิติ รูติดตั้ง S (M) | ความลึกของ รูติดตั้ง สกรู (มิลลิเมตร) | มิติ บล็อค L1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | LM GUIDE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 33 ~ 55 | 7 | 8 | เกรด / เกรด งานละเอียด | 7 | 900 | 1600 | 5.08 | 5.08 | 5.26 | 12 | 13 | 2 | 15 | 2.4 | 17 | 31.6 | M2 | 2.3 | 29.6 | ||
- | LM GUIDE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 33 ~ 55 | 7 | 8 | เกรด มาตรฐาน | 7 | 900 | 1600 | 5.08 | 5.08 | 5.26 | 12 | 13 | 2 | 15 | 2.4 | 17 | 31.6 | M2 | 2.3 | 29.6 | ||
- | LM GUIDE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 39 ~ 75 | 9 | 10 | เกรด / เกรด งานละเอียด | 9 | 1000 | 1870 | 6.81 | 6.81 | 7.89 | 15 | 16 | 3 | 20 | 3.5 | 20 | 37.8 | M3 | 2.8 | 35.8 | ||
- | LM GUIDE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 39 ~ 75 | 9 | 10 | เกรด มาตรฐาน | 9 | 1000 | 1870 | 6.81 | 6.81 | 7.89 | 15 | 16 | 3 | 20 | 3.5 | 20 | 37.8 | M3 | 2.8 | 35.8 | ||
- | LM GUIDE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 45 ~ 95 | 12 | 13 | เกรด / เกรด งานละเอียด | 12 | 2260 | 3710 | 15.5 | 15.5 | 20.8 | 20 | 20 | 3 | 25 | 3.5 | 27 | 43.7 | M3 | 3.2 | 41.7 | ||
- | LM GUIDE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 45 ~ 95 | 12 | 13 | เกรด มาตรฐาน | 12 | 2260 | 3710 | 15.5 | 15.5 | 20.8 | 20 | 20 | 3 | 25 | 3.5 | 27 | 43.7 | M3 | 3.2 | 41.7 | ||
- | LM GUIDE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 58 ~ 110 | 15 | 16 | เกรด / เกรด งานละเอียด | 15 | 3710 | 5880 | 33 | 33 | 41.3 | 25 | 25 | 3 | 40 | 3.5 | 32 | 56.5 | M3 | 3.5 | 54.5 | ||
- | LM GUIDE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 58 ~ 110 | 15 | 16 | เกรด มาตรฐาน | 15 | 3710 | 5880 | 33 | 33 | 41.3 | 25 | 25 | 3 | 40 | 3.5 | 32 | 56.5 | M3 | 3.5 | 54.5 |
กำลังโหลด …
ประเภท บล็อค | มาตรฐาน | ประเภท ราง | มาตรฐาน | จำนวนบล็อคที่ใช้บน ราง เดียวกัน | 1 |
---|---|---|---|---|---|
แบบเซ็ท/แบบเดี่ยว | แบบเซ็ท | วัสดุ | สเตนเลส | การจัดตำแหน่งลูกบอล | วงกลม 4 แถว |
บริวาร | การมี | ระบบการหล่อลื่น | ไม่ | องค์ประกอบ การรีด | ลูกบอล |
รูติดตั้ง สำหรับบล็อก | รูเกลียว | จำนวนรูยึด บล็อค(หลุม) | 4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง