(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวบอลบุชชิ่ง และเพลา แยกจำหน่าย ใช้ร่วมกับ บุชชิ่ง และ เพลา ของ THK (LG, LG-S) ปลาย เพลา ไม่ผ่านกระบวนการ
[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากมีวงจรร่องวิ่งของลูกปืนเป็น 4 วงรอบ รุ่น LG จึงไม่จำเป็นต้องใช้ กลไกเพื่อป้องกันปลอกตัวนอกหมุน
·นอกจากนี้สามารถรับโหลดได้ดีขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับลิเนียร์บุชชิ่ง รุ่น LM ที่มีขนาดเท่ากัน
·ดังนั้นการเปลี่ยนจาก ลิเนียร์บุชชิ่งมาเป็นไกด์บอลบุชชิ่ง สามารถทำให้ขนาดกะทัดรัดยิ่งขึ้น ต้นทุนต่ำลง และอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
· โหลดสูงกว่าลิเนียร์บุชชิ่ง: รุ่น LG รับโหลดได้มากกว่าสองเท่าของลิเนียร์บุชชิ่ง รุ่น LM เพราะลูกบอลมีพื้นที่ผิวสัมผัสกับร่องวิ่งมากกว่า เนื่องจากร่องวิ่งมีลักษณะโค้งรับ
·เนื่องจากมีวงจรร่องวิ่งของลูกปืนเป็น 4 วงรอบ รุ่น LG จึงไม่จำเป็นต้องใช้ กลไกเพื่อป้องกันปลอกตัวนอกหมุนเหมือนรุ่น LM ทำให้สามารถสร้างอุปกรณ์ต่างๆให้มีขนาดเล็กลงได้
· ขนาดเท่ากับลิเนียร์บุชชิ่ง รุ่น LM : จึงสามารถเปลี่ยนแทนลิเนียร์บุชชิ่ง รุ่น LM ได้
· การจับชุด ไกด์บุชชิ่ง และเพลาสามารถสลับเปลี่ยนกันได้ คล้ายกับลิเนียร์บุชชิ่ง รุ่น LG
รหัสสินค้า |
---|
LG4-150L |
LG4L |
LG4S |
LG6-150L |
LG6-200L |
LG6L |
LG6S |
LG8-150L |
LG8L |
LG8S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | บุชชิ่ง ยาว | เพลา นอกทำ (มิลลิเมตร) | ความยาว ตามแนวแกน L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | GUIDE BALL BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 4 | 150 | ||
฿ 100.00 | GUIDE BALL BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | ยาว | 4 | - | ||
฿ 100.00 | GUIDE BALL BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | ชนิดเดี่ยว | 4 | - | ||
฿ 100.00 | GUIDE BALL BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 6 | 150 | ||
฿ 100.00 | GUIDE BALL BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 6 | 200 | ||
฿ 100.00 | GUIDE BALL BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | ยาว | 6 | - | ||
฿ 100.00 | GUIDE BALL BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | ชนิดเดี่ยว | 6 | - | ||
฿ 100.00 | GUIDE BALL BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 8 | 150 | ||
฿ 100.00 | GUIDE BALL BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | ยาว | 8 | - | ||
฿ 100.00 | GUIDE BALL BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | ชนิดเดี่ยว | 8 | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | แบบตรง | สไตล์ | รูปทรง มาตรฐาน | การเคลื่อนไหว | ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด(℃) | -15 | อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด(℃) | 80 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง