1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
# 80 แผ่นเพลท วัสดุ (80P)

# 80 แผ่นเพลท วัสดุ (80P)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,210.46/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

วัสดุ ชนิดไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น ( แผ่นเพลท) ที่มีความสามารถในการรับ โหลดไฟฟ้า และ ทนการเสียดสี ดีเยี่ยม สัมประสิทธิ์ความเสียดทาน และลักษณะความเร็วต่ำ
[คุณสมบัติ]
· แผ่นเพลท วัสดุ # 80 (80P)
·สามารถใช้ได้โดยไม่ต้อง การหล่อลื่นมีคุณสมบัติต้านทาน พิกัดน้ำหนัก เหนือกว่าและทนต่อการ ทนการเสียดสี
· สัมประสิทธิ์ความเสียดทาน ต่ำและลักษณะความเร็วที่เหนือกว่า
·ป้องกันการลื่นไถลและเสียงแหลม
·ฉีดขึ้นรูปและสามารถทำในรูปทรงที่ซับซ้อนมีผลผลิต มวล ที่ดี

รหัสสินค้า
80P-08SALE
80P-11
80P-13
80P-18
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรง แผ่นเพลท หนา T
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ แผ่นเพลท รูปทรง W
(มิลลิเมตร)

฿ 4,246.64

฿ 2,246.47

OILES SLIDE PLATE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108105

฿ 4,210.46

OIL SLIDE PLATE 1 ชิ้น 6 วัน -1180

฿ 6,708.04

OIL SLIDE PLATE 1 ชิ้น 17 วัน 1013105

฿ 9,463.72

OIL SLIDE PLATE 1 ชิ้น 17 วัน 1018105

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดของ รูปทรง แผ่นเพลท วัสดุ ฐานรอง/แผ่นรอง เรซิ่น วัสดุ พลาสติก โพลิอะซีทัล (Polyacetal) ที่มี น้ำมัน
การหล่อลื่น Non-หล่อลื่น ความยาวของ แผ่นเพลท รูปทรง L(มิลลิเมตร) 1000 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงานต่ำสุด(℃) -40
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงานสูงสุด(℃) 80