(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ซินเตอร์บุชชิ่ง (แบริ่ง) ขนาดเล็ก รองรับการใช้งานที่มีความเร็วสูง ที่ยอดเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
· บุชชิ่ง (แบริ่ง) ชนิดมีคุณสมบัติในการหล่อลื่นตัวเอง พร้อม สารหล่อลื่นแข็ง ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยโมลิบดีนัมไดซัลไฟด์ กระจายตัวอย่างสม่ำเสมอภายในโครงสร้างโลหะผสมซินเตอร์
· สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องหล่อลื่น
·ให้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นอีก เมื่อใช้น้ำมันหล่อลื่นร่วมด้วย
· ให้การทนการเสียดสีดีเยี่ยม ติดตั้งในตำแหน่งที่การทำให้เกิดฟิล์มน้ำมัน ทำได้ยาก เช่น การเคลื่อนที่กลับไปกลับมา การสตาร์ทและหยุดบ่อยๆ หรือ การสั่น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 162.98 | OILES BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 3 | 6 | 3 | ||
฿ 160.01 | OILES BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 6 | 5 | ||
฿ 151.51 | OILES BUSHING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | 7 | 4 | ||
฿ 208.19 ฿ 125.02 | OILES BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 4 | 7 | 5 | ||
฿ 163.62 | OILES BUSHING | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 4 | 7 | 6 | ||
฿ 160.00 | OILES BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 8 | 5 | ||
฿ 175.94 ฿ 96.12 | OILES BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 8 | 6 | ||
฿ 227.86 ฿ 118.87 | OILES BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 5 | 8 | 8 | ||
฿ 226.13 | OILES BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 10 | 5 | ||
฿ 215.72 | OILES BUSHING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | 10 | 6 | ||
฿ 261.66 | OILES BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 6 | 10 | 8 | ||
฿ 269.00 | OILES BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 10 | 10 | ||
฿ 266.89 | OILES BUSHING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | 12 | 6 | ||
฿ 286.40 | OILES BUSHING | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 8 | 12 | 8 | ||
฿ 278.83 ฿ 143.23 | OILES BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 8 | 12 | 10 | ||
฿ 303.33 | OILES BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 8 | 12 | 15 | ||
฿ 349.69 | OILES BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 10 | 16 | 6 | ||
฿ 304.54 | OILES BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 16 | 8 | ||
฿ 303.33 | OILES BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 16 | 10 | ||
฿ 334.36 ฿ 197.37 | OILES BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 16 | 15 | ||
฿ 355.81 ฿ 213.59 | OILES BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 16 | 20 | ||
฿ 419.31 ฿ 251.71 | OILES BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 18 | 8 | ||
฿ 473.39 ฿ 284.18 | OILES BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 12 | 18 | 10 | ||
฿ 469.23 ฿ 281.68 | OILES BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 12 | 18 | 15 | ||
฿ 506.56 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 12 | 18 | 20 | ||
฿ 522.25 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 14 | 20 | 10 | ||
฿ 654.01 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 14 | 20 | 15 | ||
฿ 673.92 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 14 | 20 | 20 | ||
฿ 571.99 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 15 | 21 | 10 | ||
฿ 648.35 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 15 | 21 | 15 | ||
฿ 673.92 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 15 | 21 | 20 | ||
฿ 699.80 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 15 | 21 | 25 | ||
฿ 597.39 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 16 | 22 | 10 | ||
฿ 628.92 ฿ 324.02 | OILES BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 16 | 22 | 15 | ||
฿ 649.59 | OILES BUSHING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 16 | 22 | 20 | ||
฿ 675.31 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 16 | 22 | 25 | ||
฿ 722.87 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 18 | 24 | 10 | ||
฿ 823.58 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 18 | 24 | 15 | ||
฿ 824.66 ฿ 426.27 | OILES BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 18 | 24 | 20 | ||
฿ 851.14 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 18 | 24 | 25 | ||
฿ 877.02 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 18 | 24 | 30 | ||
฿ 747.48 | OILES BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 28 | 15 | ||
฿ 877.18 ฿ 453.77 | OILES BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 20 | 28 | 20 | ||
฿ 1,023.21 | OILES BUSHING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 20 | 28 | 30 | ||
฿ 1,035.03 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 25 | 35 | 20 | ||
฿ 1,088.18 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 25 | 35 | 25 | ||
฿ 1,147.59 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 25 | 35 | 30 | ||
฿ 982.67 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 30 | 40 | 20 | ||
฿ 1,035.96 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 30 | 40 | 25 | ||
฿ 1,088.49 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 30 | 40 | 30 | ||
฿ 1,295.14 | OIL BUSHING | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 30 | 40 | 40 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ชนิดตรง | ประเภทโลหะ | การเผาเหล็ก | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงค่า PV สูงสุดที่ยอมรับได้(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) | 1.1 ถึง 2.0 | ค่า PV สูงสุดที่ยอมรับได้(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) | 1.65 | แรงกดพื้นผิวสูงสุดที่ยอมรับได้P(N / ตารางมิลลิเมตร) | 10 |
ความเร็วสูงสุดที่ยอมรับได้ V(นางสาว) | 0.85 | ประเภทความยาว | เดียว | แกนสวม | H7 |
ข้อต่อฟิตติ้งตัวเสื้อ | H7 | การหล่อลื่น | Non-หล่อลื่น | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -40::200 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง