(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ ปั๊มสุญญากาศ หมุนแบบ ไฮดรอลิก แบบเชื่อมต่อโดยตรง
ประเภท ปั๊มสุญญากาศ | ชนิดแห้ง | ชนิดแห้ง | ไดอะแฟรม ชนิด | ความดัน เครื่องสร้างสูญญากาศ(พ่อ) | 2 ถึง 3 |
---|---|---|---|---|---|
พาวเวอร์ซัพพลาย | AC เฟสเดียว | แรงดันไฟฟ้า (V) | 100 | จำนวนขั้นตอนไอเสีย | 1 |
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิว ส่วนหน้าสัมผัส ก๊าซ | ไม่ | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ |
การใช้พลังงาน(W) | 200 | ความดัน สูงสุด(พ่อ) | 21.3 x 10³ | ประเภท | ตัวเครื่อง หลัก |
ตัวเลือก | การป้องกันความร้อน แบบฝัง | อัตราไอเสียที่มีประสิทธิภาพที่ 50/60 Hz(ลิตร / นาที) | 60/72 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DA-60S ในชุด ปั๊มสุญญากาศแบบแห้ง DA-60S, ชนิดไดอะแฟรม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง