(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การออกแบบ กะทัดรัดพร้อม โต๊ะวางชิ้นงาน แบบรวม ไกด์ และ กระบอกสูบ ติดตั้งที่มี งานละเอียด สูงและคุณสามารถเปลี่ยนทิศทางของ สวิตช์ เซนเซอร์ และท่อหลังจากการซื้อ บันทึก: กำลังแก้ไขข้อมูล CAD ของซีรี่ส์นี้ โปรดรอจนกว่าการแก้ไขจะเสร็จสิ้น
รหัสสินค้า |
---|
MGA4.5X5-L |
MGA4.5X5-R |
MGA4.5X10-L |
MGA4.5X10-R |
MGA6X5-R |
MGA6X10-L |
MGA6X15-L |
MGA6X15-R |
MGA8X10-L |
MGA8X10-R |
MGA8X20-L |
MGA8X20-R |
MGA8X30-L |
MGA10X10-L |
MGA10X10-R |
MGA10X20-L |
MGA10X30-R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L (มิลลิเมตร) | ID กระบอกสูบ (Ø) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ (MPa) | โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ Mp (n •ม.) | โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ Mr (n •ม.) | โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ My (n •ม.) | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,543.32 | WITH GUIDE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5 | 42 | 4.5 | 18 | 10 | 392 | 673 | 0.2 | 0.24 | 0.22 | 0.29 | ด้านซ้ายมือเมื่อมองจากด้านแกน | ||
฿ 8,225.85 | WITH GUIDE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5 | 42 | 4.5 | 18 | 10 | 392 | 673 | 0.2 | 0.24 | 0.22 | 0.29 | ด้านขวามือเมื่อมองจากด้านแกน | ||
฿ 8,301.44 | WITH GUIDE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 42 | 4.5 | 18 | 10 | 392 | 673 | 0.2 | 0.24 | 0.22 | 0.29 | ด้านซ้ายมือเมื่อมองจากด้านแกน | ||
฿ 8,101.80 | WITH GUIDE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 42 | 4.5 | 18 | 10 | 392 | 673 | 0.2 | 0.24 | 0.22 | 0.29 | ด้านขวามือเมื่อมองจากด้านแกน | ||
฿ 8,122.51 | WITH GUIDE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5 | 44 | 6 | 20 | 12 | 417 | 734 | 0.2 | 0.28 | 0.23 | 0.34 | ด้านขวามือเมื่อมองจากด้านแกน | ||
฿ 8,142.66 | WITH GUIDE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 44 | 6 | 20 | 12 | 417 | 734 | 0.2 | 0.28 | 0.23 | 0.34 | ด้านซ้ายมือเมื่อมองจากด้านแกน | ||
฿ 8,528.90 | WITH GUIDE | 1 ชิ้น | 18 วัน | 15 | 49 | 6 | 20 | 12 | 417 | 734 | 0.2 | 0.28 | 0.23 | 0.34 | ด้านซ้ายมือเมื่อมองจากด้านแกน | ||
฿ 8,528.90 | WITH GUIDE | 1 ชิ้น | 18 วัน | 15 | 49 | 6 | 20 | 12 | 417 | 734 | 0.2 | 0.28 | 0.23 | 0.34 | ด้านขวามือเมื่อมองจากด้านแกน | ||
฿ 8,930.63 | WITH GUIDE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 44 | 8 | 24 | 14 | 417 | 734 | 0.15 | 0.28 | 0.38 | 0.34 | ด้านซ้ายมือเมื่อมองจากด้านแกน | ||
฿ 8,930.63 | WITH GUIDE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 44 | 8 | 24 | 14 | 417 | 734 | 0.15 | 0.28 | 0.38 | 0.34 | ด้านขวามือเมื่อมองจากด้านแกน | ||
฿ 9,822.80 | WITH GUIDE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 20 | 54 | 8 | 24 | 14 | 417 | 734 | 0.15 | 0.28 | 0.38 | 0.34 | ด้านซ้ายมือเมื่อมองจากด้านแกน | ||
฿ 9,804.58 | WITH GUIDE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 20 | 54 | 8 | 24 | 14 | 417 | 734 | 0.15 | 0.28 | 0.38 | 0.34 | ด้านขวามือเมื่อมองจากด้านแกน | ||
฿ 10,672.64 | WITH GUIDE | 1 ชิ้น | 20 วัน | 30 | 64 | 8 | 24 | 14 | 417 | 734 | 0.15 | 0.28 | 0.38 | 0.34 | ด้านซ้ายมือเมื่อมองจากด้านแกน | ||
฿ 10,227.71 | WITH GUIDE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 47 | 10 | 26 | 16 | 417 | 734 | 0.15 | 0.28 | 0.38 | 0.34 | ด้านซ้ายมือเมื่อมองจากด้านแกน | ||
฿ 9,737.99 | WITH GUIDE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 47 | 10 | 26 | 16 | 417 | 734 | 0.15 | 0.28 | 0.38 | 0.34 | ด้านขวามือเมื่อมองจากด้านแกน | ||
฿ 10,147.32 | WITH GUIDE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 20 | 57 | 10 | 26 | 16 | 417 | 734 | 0.15 | 0.28 | 0.38 | 0.34 | ด้านซ้ายมือเมื่อมองจากด้านแกน | ||
฿ 10,650.68 | WITH GUIDE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 30 | 67 | 10 | 26 | 16 | 417 | 734 | 0.15 | 0.28 | 0.38 | 0.34 | ด้านขวามือเมื่อมองจากด้านแกน |
กำลังโหลด …
ชนิด | พิมพ์ โต๊ะวางชิ้นงาน ทรงตัว L | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | สเตนเลส | สิ่งแวดล้อม | วัตถุประสงค์ทั่วไป |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท ไกด์ | ลิเนียร์ไกด์ | ความเร็วในการทำงาน(มิลลิเมตร / วินาที) | 30:: 500 | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 0.7 |
ความ ความขนาน โต๊ะวางชิ้นงาน(ไมโครเมตร) | 30 | ฟังก์ชั่น กระบอกสูบ | มาตรฐาน | ราง แม่เหล็ก/ เซนเซอร์ | ไม่มี |
เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | M3X0.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง