1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล้อหมุนรุ่น J2K-S (ชนิดแข็งหมุนได้)

CASTER

ล้อหมุนรุ่น J2K-S (ชนิดแข็งหมุนได้)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,369.92/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อ สำหรับงาน อุตสาหกรรม ทั่วไปที่ใช้ในการขนส่งสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก

ลูกล้อ รุ่น J2K-S มักใช้กับรถเข็นขนย้ายและ รถเข็นพาเลท และสำหรับงานทั่วไปอื่น ๆ

GUJ2K-150S

GUJ2K-150S

ดรออิ้งบอกขนาด มุมมองด้านข้าง

ดรออิ้งบอกขนาด มุมมองด้านข้าง

ดรออิ้งบอกขนาด

ดรออิ้งบอกขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ D (มม.)รหัสรุ่น/ Part numberวัสดุโหลด daN ที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (kgf)ความกว้าง ล้อ W (มม.)ความสูงติดตั้ง H (มม.)ที่นั่งติดตั้ง A × B (มม.)ขนาดการติดตั้ง X × Y (มม.)เส้นผ่าศูนย์กลางรู P (มม.)ความเยื้องศูนย์ E (มม.)รัศมีการเลี้ยว R (มม.)น้ำหนักตาย
(ก.)
130WJ₂K-130Sยาง ( ล้อ แผ่นเหล็กกล้า รวม B)160 (163.2)40170102 × 10280 × 80 (75 × 75)11401102,095
NRJ₂K-130Sยาง ( ล้อ ไนล่อน B รวม)160 (163.2)1,650
NJ₂K-130Sไนล่อน (รวม B)150 (153.0)1,600
GUJ₂K-130Sยูรีเทน ( ล้อ ไนล่อน , B รวม)160 (163.2)1,630
150WJ₂K-150Sยาง ( ล้อ แผ่นเหล็กกล้า รวม B)180 (183.6)40190102 × 10280 × 80 (75 × 75)11401152,085
NRJ₂K-150Sยาง ( ล้อ ไนล่อน B รวม)180 (183.6)1,810
NJ₂K-150Sไนล่อน (รวม B)160 (163.2)1,745
GUJ₂K-150Sยูรีเทน ( ล้อ ไนล่อน , B รวม)180 (183.6)1,870
  • * วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์: โคร เมท ชุบไบร์ทโครเมี่ยม ไตรวาเลนท์ ท์
  • ล้อหมุนและล้อคงที่สามารถเปลี่ยนได้ในการดำเนินการเดียว
วิธีการติดตั้ง

วิธีการติดตั้ง

ตัวอย่างการ การใช้งาน หลัก ( รถเข็น หรือแท่นวางสินค้าแบบ การรีด )

ตัวอย่างการ การใช้งาน หลัก ( รถเข็น หรือแท่นวางสินค้าแบบ การรีด )

วัสดุ

ยาง ( ล้อ แผ่นทองแดง , B รวม) (W)

ยาง ( ล้อ แผ่นทองแดง , B รวม) (W)

ยาง ( ล้อ ไนล่อน , B รวม) (NR)

ยาง ( ล้อ ไนล่อน , B รวม) (NR)

ไนล่อน (รวม B) (N)

ไนล่อน (รวม B) (N)

MC ไนล่อน (รวม B) (MCB)

MC ไนล่อน (รวม B) (MCB)

ยูรีเทน ( ล้อ ไนล่อน , B รวม) (GU)

ยูรีเทน ( ล้อ ไนล่อน , B รวม) (GU)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ลูกล้อ พร้อม ก้านปรับระดับ เท้า, ล้อ หมุน, ล้อ แผ่นเพลท

ลูกล้อ พร้อม ก้านปรับระดับ เท้า, ล้อ หมุน, ล้อ แผ่นเพลท

ลูกล้อ ใช้สำหรับอุปกรณ์เครื่องจักร ฯลฯ สามารถติดตั้งกับวัตถุที่มีน้ำหนักมากได้เนื่องจาก น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ นั้นสูง ตัวเครื่อง และ ตัว ก้านปรับระดับ หลักได้รับ แบบรวม เพื่อความปลอดภัยที่ง่ายโดยไม่จำเป็นต้องติดตั้ง ก้านปรับระดับ แยกต่างหาก

UHG รุ่น แผ่นเพลท หมุน ล้อ ชนิด

UHG รุ่น แผ่นเพลท หมุน ล้อ ชนิด

ลูกล้อ ใช้สำหรับของหนักเช่นเครื่องจักรอุปกรณ์ ฯลฯ
ความต้านทาน โหลดไฟฟ้า เหนือกว่าเมื่อเทียบกับ ลูกล้อ ธรรมดา (โหลด สูงสุดที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้: 800 daN). สามารถติดตั้งกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ในพื้นที่ขนาดเล็ก สามารถป้องกันการเสียรูปของ ล้อ เกิดจาก โหลดหนัก ระยะยาว

JK-S รุ่น ล้อ หมุน ( ชนิดแข็ง หมุน) ประเภท แผ่นเพลท

JK-S รุ่น ล้อ หมุน ( ชนิดแข็ง หมุน) ประเภท แผ่นเพลท

ลูกล้อ อุตสาหกรรม ใช้งานทั่วไปใช้เมื่อขนส่งสิ่งของหนัก ล้อหมุนและล้อคงที่สามารถเปลี่ยนได้ในการดำเนินการเดียว สามารถหยุดการหมุนของ ล้อ เพียงอย่างเดียวโดยมี สต๊อปเปอร์ การใส่ ตลับลูกปืน ลงใน ล้อ จะทำให้ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ เพิ่มขึ้น สามารถหมุนได้อย่างราบรื่นโดยใช้โครงสร้างสอง เครื่องวัดระดับน้ำ สำหรับส่วนกลึง

รหัสสินค้า
GUJ2K-130S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,369.92

CASTER 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ ความสูงในการติดตั้ง H(มิลลิเมตร) 170 ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) 140.01 ถึง 220.00
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ด้วย สต๊อปเปอร์ แบบคู่ (การหมุน + การหมุน) โหลดที่ยอมรับได้(daN) 160 วัสดุ ล้อ โฟม ยูรีเทน ฟอยล์ ไนล่อน
ลักษณะ ล้อ ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า ประเภทการ รูติดตั้ง หลุมเจาะรู
พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1(มิลลิเมตร) 75(80) พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1(มิลลิเมตร) 75(80) ความยาวของแผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 102
ความกว้างของแผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 102 เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง(Ø) 130 ความกว้างล้อ(มิลลิเมตร) 40
การใช้งาน เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ รัศมีการหมุน(มิลลิเมตร) 110 โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดปานกลาง
การรวมกันของ พิทช์ รูยาว 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79,80-80 สต๊อปเปอร์ การมี ตลับลูกปืน ล้อ การมี

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GUJ2K-130S ในชุด ล้อหมุนรุ่น J2K-S (ชนิดแข็งหมุนได้)