(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เพิ่มระบบของคุณด้วยการทำให้เป็นโมดูล โครงสร้างองค์ประกอบแบบคู่ทำให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้น หมายเหตุ: ข้อมูล CAD ของSeriesนี้กำลังทำการแก้ไขอยู่ โปรดรอจนกว่าฉบับแก้ไขจะเสร็จสิ้น
รหัสสินค้า |
---|
C2050-[8G,8N,8,10G,10N,10]-W |
C2050-[8G,8N,8,10G,10N,10]-W-F1 |
C2050-[8G,8N,8,10G,10N,10]-W-F1M1 |
C2050-[8G,8N,8,10G,10N,10]-W-F1M1N |
C2050-[8G,8N,8,10G,10N,10]-W-F1M1NT[6,8] |
C2050-[8G,8N,8,10G,10N,10]-W-F1M1NT[6,8]X1 |
C2050-[8G,8N,8,10G,10N,10]-W-F1M1NX1 |
C2050-[8G,8N,8,10G,10N,10]-W-F1M1T[6,8] |
C2050-[8G,8N,8,10G,10N,10]-W-F1M1T[6,8]X1 |
C2050-[8G,8N,8,10G,10N,10]-W-F1M1X1 |
C2050-[8G,8N,8,10G,10N,10]-W-F1N |
C2050-[8G,8N,8,10G,10N,10]-W-F1NT[6,8] |
C2050-[8G,8N,8,10G,10N,10]-W-F1NT[6,8]X1 |
C2050-[8G,8N,8,10G,10N,10]-W-F1NX1 |
C2050-[8G,8N,8,10G,10N,10]-W-F1T[6,8] |
C2050-[8G,8N,8,10G,10N,10]-W-F1T[6,8]X1 |
C2050-[8G,8N,8,10G,10N,10]-W-F1X1 |
C2050-[8G,8N,8,10G,10N,10]-W-F1Z |
C2050-[8G,8N,8,10G,10N,10]-W-F1ZN |
C2050-[8G,8N,8,10G,10N,10]-W-F1ZNT[6,8] |
C2050-[8G,8N,8,10G,10N,10]-W-F1ZNT[6,8]X1 |
C2050-[8G,8N,8,10G,10N,10]-W-F1ZNX1 |
C2050-[8G,8N,8,10G,10N,10]-W-F1ZT[6,8] |
C2050-[8G,8N,8,10G,10N,10]-W-F1ZT[6,8]X1 |
C2050-[8G,8N,8,10G,10N,10]-W-F1ZX1 |
C2050-[8G,8N,8,10G,10N,10]-W-M1 |
C2050-[8G,8N,8,10G,10N,10]-W-M1N |
C2050-[8G,8N,8,10G,10N,10]-W-M1NT[6,8] |
C2050-[8G,8N,8,10G,10N,10]-W-M1NT[6,8]X1 |
C2050-[8G,8N,8,10G,10N,10]-W-M1NX1 |
C2050-[8G,8N,8,10G,10N,10]-W-M1T[6,8] |
C2050-[8G,8N,8,10G,10N,10]-W-M1T[6,8]X1 |
C2050-[8G,8N,8,10G,10N,10]-W-M1X1 |
C2050-[8G,8N,8,10G,10N,10]-W-N |
C2050-[8G,8N,8,10G,10N,10]-W-NT[6,8] |
C2050-[8G,8N,8,10G,10N,10]-W-NT[6,8]X1 |
C2050-[8G,8N,8,10G,10N,10]-W-NX1 |
C2050-[8G,8N,8,10G,10N,10]-W-T[6,8] |
C2050-[8G,8N,8,10G,10N,10]-W-T[6,8]X1 |
C2050-[8G,8N,8,10G,10N,10]-W-X1 |
C2050-[8G,8N,8,10G,10N,10]-W-Z |
C2050-[8G,8N,8,10G,10N,10]-W-ZN |
C2050-[8G,8N,8,10G,10N,10]-W-ZNT[6,8] |
C2050-[8G,8N,8,10G,10N,10]-W-ZNT[6,8]X1 |
C2050-[8G,8N,8,10G,10N,10]-W-ZNX1 |
C2050-[8G,8N,8,10G,10N,10]-W-ZT[6,8] |
C2050-[8G,8N,8,10G,10N,10]-W-ZT[6,8]X1 |
C2050-[8G,8N,8,10G,10N,10]-W-ZX1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | วัสดุ ชาม | ระบาย | ทิศทางการไหล | การระบายเดรน | เกจวัดความดัน | ประเภท อุปกรณ์ระบายน้ำ ชุดกรอง | รายละเอียด วัสดุ ชาม | ชนิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 13 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | เรซิ่น | ความโล่งอก | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง | ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน | - | ชาม โพลีคาร์บอเนต | ขาว | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 13 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | เรซิ่น | ความโล่งอก | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | - | ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน | มาตรฐาน (NC) | ชาม โพลีคาร์บอเนต | ขาว | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 13 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | - | ความโล่งอก | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | - | ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน | มาตรฐาน (NC) | ด้วย วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ แมนนวล | ขาว | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 13 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | - | องค์กรไม่แสวงหาบรรเทา | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | - | ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน | มาตรฐาน (NC) | ด้วย วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ แมนนวล | ขาว | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 13 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | - | องค์กรไม่แสวงหาบรรเทา | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | - | ไม่ (พร้อมปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน ) / ไม่มี (ไม่มี พอร์ตเชื่อมต่อ ปลั๊ก ความดัน ) / พร้อม เซนเซอร์วัดแรงดัน | มาตรฐาน (NC) | ด้วย วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ แมนนวล | ขาว | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 13 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | - | องค์กรไม่แสวงหาบรรเทา | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | - | ไม่ (พร้อมปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน ) / ไม่มี (ไม่มี พอร์ตเชื่อมต่อ ปลั๊ก ความดัน ) / พร้อม เซนเซอร์วัดแรงดัน | มาตรฐาน (NC) | ด้วย วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ แมนนวล | ขาว | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 13 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | - | องค์กรไม่แสวงหาบรรเทา | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | - | ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน | มาตรฐาน (NC) | ด้วย วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ แมนนวล | ขาว | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 13 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | - | ความโล่งอก | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | - | ไม่ (พร้อมปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน ) / ไม่มี (ไม่มี พอร์ตเชื่อมต่อ ปลั๊ก ความดัน ) / พร้อม เซนเซอร์วัดแรงดัน | มาตรฐาน (NC) | ด้วย วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ แมนนวล | ขาว | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 13 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | - | ความโล่งอก | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | - | ไม่ (พร้อมปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน ) / ไม่มี (ไม่มี พอร์ตเชื่อมต่อ ปลั๊ก ความดัน ) / พร้อม เซนเซอร์วัดแรงดัน | มาตรฐาน (NC) | ด้วย วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ แมนนวล | ขาว | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 13 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | - | ความโล่งอก | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | - | ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน | มาตรฐาน (NC) | ด้วย วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ แมนนวล | ขาว | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 13 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | เรซิ่น | องค์กรไม่แสวงหาบรรเทา | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | - | ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน | มาตรฐาน (NC) | ชาม โพลีคาร์บอเนต | ขาว | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 13 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | เรซิ่น | องค์กรไม่แสวงหาบรรเทา | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | - | ไม่ (พร้อมปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน ) / ไม่มี (ไม่มี พอร์ตเชื่อมต่อ ปลั๊ก ความดัน ) / พร้อม เซนเซอร์วัดแรงดัน | มาตรฐาน (NC) | ชาม โพลีคาร์บอเนต | ขาว | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 13 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | เรซิ่น | องค์กรไม่แสวงหาบรรเทา | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | - | ไม่ (พร้อมปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน ) / ไม่มี (ไม่มี พอร์ตเชื่อมต่อ ปลั๊ก ความดัน ) / พร้อม เซนเซอร์วัดแรงดัน | มาตรฐาน (NC) | ชาม โพลีคาร์บอเนต | ขาว | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 13 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | เรซิ่น | องค์กรไม่แสวงหาบรรเทา | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | - | ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน | มาตรฐาน (NC) | ชาม โพลีคาร์บอเนต | ขาว | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 13 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | เรซิ่น | ความโล่งอก | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | - | ไม่ (พร้อมปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน ) / ไม่มี (ไม่มี พอร์ตเชื่อมต่อ ปลั๊ก ความดัน ) / พร้อม เซนเซอร์วัดแรงดัน | มาตรฐาน (NC) | ชาม โพลีคาร์บอเนต | ขาว | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 13 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | เรซิ่น | ความโล่งอก | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | - | ไม่ (พร้อมปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน ) / ไม่มี (ไม่มี พอร์ตเชื่อมต่อ ปลั๊ก ความดัน ) / พร้อม เซนเซอร์วัดแรงดัน | มาตรฐาน (NC) | ชาม โพลีคาร์บอเนต | ขาว | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 13 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | เรซิ่น | ความโล่งอก | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | - | ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน | มาตรฐาน (NC) | ชาม โพลีคาร์บอเนต | ขาว | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 13 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | เรซิ่น | ความโล่งอก | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | - | ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน | มาตรฐาน (NC) | ลูก ไนล่อน | ขาว | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 13 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | เรซิ่น | องค์กรไม่แสวงหาบรรเทา | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | - | ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน | มาตรฐาน (NC) | ลูก ไนล่อน | ขาว | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 13 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | เรซิ่น | องค์กรไม่แสวงหาบรรเทา | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | - | ไม่ (พร้อมปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน ) / ไม่มี (ไม่มี พอร์ตเชื่อมต่อ ปลั๊ก ความดัน ) / พร้อม เซนเซอร์วัดแรงดัน | มาตรฐาน (NC) | ลูก ไนล่อน | ขาว | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 13 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | เรซิ่น | องค์กรไม่แสวงหาบรรเทา | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | - | ไม่ (พร้อมปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน ) / ไม่มี (ไม่มี พอร์ตเชื่อมต่อ ปลั๊ก ความดัน ) / พร้อม เซนเซอร์วัดแรงดัน | มาตรฐาน (NC) | ลูก ไนล่อน | ขาว | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 13 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | เรซิ่น | องค์กรไม่แสวงหาบรรเทา | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | - | ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน | มาตรฐาน (NC) | ลูก ไนล่อน | ขาว | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 13 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | เรซิ่น | ความโล่งอก | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | - | ไม่ (พร้อมปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน ) / ไม่มี (ไม่มี พอร์ตเชื่อมต่อ ปลั๊ก ความดัน ) / พร้อม เซนเซอร์วัดแรงดัน | มาตรฐาน (NC) | ลูก ไนล่อน | ขาว | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 13 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | เรซิ่น | ความโล่งอก | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | - | ไม่ (พร้อมปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน ) / ไม่มี (ไม่มี พอร์ตเชื่อมต่อ ปลั๊ก ความดัน ) / พร้อม เซนเซอร์วัดแรงดัน | มาตรฐาน (NC) | ลูก ไนล่อน | ขาว | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 13 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | เรซิ่น | ความโล่งอก | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | - | ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน | มาตรฐาน (NC) | ลูก ไนล่อน | ขาว | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 13 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | - | ความโล่งอก | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง | ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน | - | ด้วย วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ แมนนวล | ขาว | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 13 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | - | องค์กรไม่แสวงหาบรรเทา | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง | ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน | - | ด้วย วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ แมนนวล | ขาว | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 13 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | - | องค์กรไม่แสวงหาบรรเทา | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง | ไม่ (พร้อมปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน ) / ไม่มี (ไม่มี พอร์ตเชื่อมต่อ ปลั๊ก ความดัน ) / พร้อม เซนเซอร์วัดแรงดัน | - | ด้วย วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ แมนนวล | ขาว | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 13 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | - | องค์กรไม่แสวงหาบรรเทา | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง | ไม่ (พร้อมปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน ) / ไม่มี (ไม่มี พอร์ตเชื่อมต่อ ปลั๊ก ความดัน ) / พร้อม เซนเซอร์วัดแรงดัน | - | ด้วย วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ แมนนวล | ขาว | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 13 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | - | องค์กรไม่แสวงหาบรรเทา | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง | ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน | - | ด้วย วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ แมนนวล | ขาว | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 13 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | - | ความโล่งอก | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง | ไม่ (พร้อมปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน ) / ไม่มี (ไม่มี พอร์ตเชื่อมต่อ ปลั๊ก ความดัน ) / พร้อม เซนเซอร์วัดแรงดัน | - | ด้วย วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ แมนนวล | ขาว | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 13 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | - | ความโล่งอก | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง | ไม่ (พร้อมปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน ) / ไม่มี (ไม่มี พอร์ตเชื่อมต่อ ปลั๊ก ความดัน ) / พร้อม เซนเซอร์วัดแรงดัน | - | ด้วย วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ แมนนวล | ขาว | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 13 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | - | ความโล่งอก | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง | ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน | - | ด้วย วาล์ว อุปกรณ์ระบายน้ำ แมนนวล | ขาว | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 13 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | เรซิ่น | องค์กรไม่แสวงหาบรรเทา | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง | ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน | - | ชาม โพลีคาร์บอเนต | ขาว | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 13 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | เรซิ่น | องค์กรไม่แสวงหาบรรเทา | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง | ไม่ (พร้อมปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน ) / ไม่มี (ไม่มี พอร์ตเชื่อมต่อ ปลั๊ก ความดัน ) / พร้อม เซนเซอร์วัดแรงดัน | - | ชาม โพลีคาร์บอเนต | ขาว | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 13 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | เรซิ่น | องค์กรไม่แสวงหาบรรเทา | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง | ไม่ (พร้อมปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน ) / ไม่มี (ไม่มี พอร์ตเชื่อมต่อ ปลั๊ก ความดัน ) / พร้อม เซนเซอร์วัดแรงดัน | - | ชาม โพลีคาร์บอเนต | ขาว | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 13 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | เรซิ่น | องค์กรไม่แสวงหาบรรเทา | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง | ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน | - | ชาม โพลีคาร์บอเนต | ขาว | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 13 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | เรซิ่น | ความโล่งอก | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง | ไม่ (พร้อมปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน ) / ไม่มี (ไม่มี พอร์ตเชื่อมต่อ ปลั๊ก ความดัน ) / พร้อม เซนเซอร์วัดแรงดัน | - | ชาม โพลีคาร์บอเนต | ขาว | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 13 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | เรซิ่น | ความโล่งอก | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง | ไม่ (พร้อมปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน ) / ไม่มี (ไม่มี พอร์ตเชื่อมต่อ ปลั๊ก ความดัน ) / พร้อม เซนเซอร์วัดแรงดัน | - | ชาม โพลีคาร์บอเนต | ขาว | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 13 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | เรซิ่น | ความโล่งอก | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง | ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน | - | ชาม โพลีคาร์บอเนต | ขาว | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 13 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | เรซิ่น | ความโล่งอก | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง | ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน | - | ลูก ไนล่อน | ขาว | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 13 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | เรซิ่น | องค์กรไม่แสวงหาบรรเทา | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง | ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน | - | ลูก ไนล่อน | ขาว | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 13 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | เรซิ่น | องค์กรไม่แสวงหาบรรเทา | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง | ไม่ (พร้อมปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน ) / ไม่มี (ไม่มี พอร์ตเชื่อมต่อ ปลั๊ก ความดัน ) / พร้อม เซนเซอร์วัดแรงดัน | - | ลูก ไนล่อน | ขาว | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 13 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | เรซิ่น | องค์กรไม่แสวงหาบรรเทา | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง | ไม่ (พร้อมปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน ) / ไม่มี (ไม่มี พอร์ตเชื่อมต่อ ปลั๊ก ความดัน ) / พร้อม เซนเซอร์วัดแรงดัน | - | ลูก ไนล่อน | ขาว | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 13 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | เรซิ่น | องค์กรไม่แสวงหาบรรเทา | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง | ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน | - | ลูก ไนล่อน | ขาว | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 13 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | เรซิ่น | ความโล่งอก | การไหล มาตรฐาน (ซ้าย→ขวา) | ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง | ไม่ (พร้อมปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน ) / ไม่มี (ไม่มี พอร์ตเชื่อมต่อ ปลั๊ก ความดัน ) / พร้อม เซนเซอร์วัดแรงดัน | - | ลูก ไนล่อน | ขาว | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 13 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | เรซิ่น | ความโล่งอก | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง | ไม่ (พร้อมปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน ) / ไม่มี (ไม่มี พอร์ตเชื่อมต่อ ปลั๊ก ความดัน ) / พร้อม เซนเซอร์วัดแรงดัน | - | ลูก ไนล่อน | ขาว | ||
- | STANDARD TYPE | 1 ชิ้น | 13 วัน | RC1 / 4 / RC3 / 8 / NPT1/4 / NPT3/8 / G1/4 / G3/8 | เรซิ่น | ความโล่งอก | การไหลย้อนกลับ (ขวา→ซ้าย) | ก๊อกระบายออก ด้วยตนเอง | ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน | - | ลูก ไนล่อน | ขาว |
กำลังโหลด …
การ รวมหน่วย ตัวปรับแรงดันลม | หน่วยงานกำกับดูแล + ชุดกรอง หมอก | คุณภาพ อากาศอัด | อากาศแห้งทั่วไป | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
ชามยาม | การมี | ความจุการเก็บเดรน(cm³) | 25 | การไหลสูงสุด(㎥/นาที) | 0.25 |
กำหนดหมายเลข ผลิตภัณฑ์ ตัวปรับแรงดันลม | R2000-W |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง