(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ประเภทของ สายพาน ที่มีกากบาทด้านข้าง เหมาะสำหรับการขนย้ายสิ่งของขึ้นทางลาดชัน สิ่งของที่หลวมยังสามารถลำเลียงบนระนาบเอียงได้อย่างน่าเชื่อถือ ความยาว สายพานลำเลียง มีหน่วยเป็น 1 ซม.
รหัสสินค้า |
---|
DHK[10,15,20,25,30,35,40,50,60][D,U][L,R][100-400/1]B[02,03,04,05,06,09,11,13,16,18,22,26][L,R][05,06,09][X,Y,Z]-[G,W] |
DHK[10,15,20,25,30,35,40,50,60][D,U][L,R][100-400/1]F[02,03,04,05,06,09,11,13,16,18,22,26][L,R][05,06,09][X,Y,Z]-[G,W] |
DHK[10,15,20,25,30,35,40,50,60][D,U][L,R][100-400/1]G[02,03,04,05,06,09,11,13,16,18,22,26][L,R][05,06,09][X,Y,Z]-[G,W] |
DHK[10,15,20,25,30,35,40,50,60][D,U][L,R][100-400/1]N[02,03,04,05,06,09,11,13,16,18,22,26][L,R][05,06,09][X,Y,Z]-[G,W] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้างสายพาน W (มิลลิเมตร) | ความยาว เครื่องจักร (ซม.):หมายเหตุ) นี่หน่วยเป็นเซนติเมตร | วิธีการ อุปกรณ์ควบคุม ความเร็ว | พาวเวอร์ซัพพลาย | การแปลง ความเร็ว อินเวอร์เตอร์ (ผู้ผลิต) | ทิศทางการติดตั้ง ตัวควบคุม | เอาต์พุต | รหัสความเร็ว | ทิศทางการติดตั้งชิ้นส่วนขับเคลื่อน | ประเภทชิ้นส่วนไดรฟ์ | สี สายพาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | OKU BELCON MINI | 1 ชิ้น | 13 วัน | 90 ~ 590 | 100 ~ 400 | ความเร็ว Brushless | 100 V AC (1 เฟส) / 200 V AC (1 เฟส) / 200 V AC (3 เฟส) | - | ด้านขวา / ด้านซ้าย | 50W / 60W / 90W | 2 ~ 26 | ด้านขวา / ด้านซ้าย | ติดตั้งด้านบน / ลด อุปกรณ์เสริม | ขาว / สีเขียว | ||
- | OKU BELCON MINI | 1 ชิ้น | 13 วัน | 90 ~ 590 | 100 ~ 400 | ความเร็ว อินเวอร์เตอร์ | 100 V AC (1 เฟส) / 200 V AC (1 เฟส) / 200 V AC (3 เฟส) | - | ด้านขวา / ด้านซ้าย | 50W / 60W / 90W | 2 ~ 26 | ด้านขวา / ด้านซ้าย | ติดตั้งด้านบน / ลด อุปกรณ์เสริม | ขาว / สีเขียว | ||
- | OKU BELCON MINI | 1 ชิ้น | 13 วัน | 90 ~ 590 | 100 ~ 400 | ความเร็ว อินเวอร์เตอร์ | 100 V AC (1 เฟส) / 200 V AC (1 เฟส) / 200 V AC (3 เฟส) | - | ด้านขวา / ด้านซ้าย | 50W / 60W / 90W | 2 ~ 26 | ด้านขวา / ด้านซ้าย | ติดตั้งด้านบน / ลด อุปกรณ์เสริม | ขาว / สีเขียว | ||
- | OKU BELCON MINI | 1 ชิ้น | 13 วัน | 90 ~ 590 | 100 ~ 400 | ความเร็วคงที่ | 100 V AC (1 เฟส) / 200 V AC (1 เฟส) / 200 V AC (3 เฟส) | - | ด้านขวา / ด้านซ้าย | 50W / 60W / 90W | 2 ~ 26 | ด้านขวา / ด้านซ้าย | ติดตั้งด้านบน / ลด อุปกรณ์เสริม | ขาว / สีเขียว |
กำลังโหลด …
ลักษณะการขับเคลื่อน | หัว ขับ | ความเร็วในการขนส่งสูงสุด(เมตร / นาที) | 30.6 | เส้นผ่านศูนย์กลางของ โรเลอร์ หาง D (ส่วนขนถ่ายหาง R)(มิลลิเมตร) | 57 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางของ โรเลอร์ ขับ(มิลลิเมตร) | 65 | วัสดุ สายพาน | โพลียูรีเทน | ตัวเลือก สวิตช์ ย้อนกลับ | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง