(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
และให้ตัวเลือกที่แตกต่างของรูปร่างและคุณสมบัติ
* ข้อมูล CAD สำหรับรุ่นนี้กำลังได้รับการแก้ไข ข้อมูลนี้จะพร้อมใช้งานทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์
[คุณสมบัติ]
· ช่วยเปลี่ยนอากาศอัดเป็นสุญญากาศ และใช้ขนย้ายวัตถุร่วมกับยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ
· มีตัวเลือกที่แตกต่างของรูปร่างและคุณสมบัติ ซึ่งช่วยตอบสนองเงื่อนไขที่หลากหลาย
· เพิ่มประเภท VH, VS, VU และ VC สำหรับการใช้งานที่มีเงื่อนไขห้ามใช้โลหะที่มีส่วนผสมของทองแดงและ มีความเข้มข้นโอโซนต่ำ
·ไม่มีการใช้โลหะที่เป็น ทองแดง ใน วัสดุ ส่วนประกอบโลหะและ HNBR ถูกใช้สำหรับ วัสดุ กระบวนการซีล ยาง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เครื่องสร้างสูญญากาศ (ปาสคาล) | อัตราการไหล อากาศ (ลิตร / นาที) | พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ เชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ | ขนาดที่ ข้อต่อฟิตติ้ง พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศสัมผัสเดียว | ประสิทธิภาพ | กระแสดูด (ลิตร / นาที) | เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด | วัสดุ ชิ้นส่วนโลหะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,059.30 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | -92 | 17 | R1/8 | φ6 | ความดัน ต่ำและ สุญญากาศ ระดับสูง | 10.5 | 0.7 มม | - | ||
฿ 1,059.59 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | -92 | 17 | R1/8 | φ8 | ความดัน ต่ำและ สุญญากาศ ระดับสูง | 10.5 | 0.7 มม | - | ||
฿ 1,059.30 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | -92 | 34 | R1/8 | φ6 | ความดัน ต่ำและ สุญญากาศ ระดับสูง | 21 | 1.0 มม | - | ||
฿ 1,059.59 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | -92 | 34 | R1/8 | φ8 | ความดัน ต่ำและ สุญญากาศ ระดับสูง | 21 | 1.0 มม | - | ||
฿ 1,059.30 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | -92 | 47 | R1/8 | φ6 | ความดัน ต่ำและ สุญญากาศ ระดับสูง | 27 | 1.2 มม | - | ||
฿ 1,059.59 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | -92 | 47 | R1/8 | φ8 | ความดัน ต่ำและ สุญญากาศ ระดับสูง | 27 | 1.2 มม | - | ||
฿ 1,937.09 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | -92 | 70 | R1/4 | φ8 | ความดัน ต่ำและ สุญญากาศ ระดับสูง | 42 | 1.5 มม | - | ||
฿ 1,937.23 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | -92 | 70 | R3/8 | φ8 | ความดัน ต่ำและ สุญญากาศ ระดับสูง | 42 | 1.5 มม | - | ||
฿ 1,937.85 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | -92 | 70 | R1/4 | φ10 | ความดัน ต่ำและ สุญญากาศ ระดับสูง | 42 | 1.5 มม | - | ||
฿ 1,938.00 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | -92 | 70 | R3/8 | φ10 | ความดัน ต่ำและ สุญญากาศ ระดับสูง | 42 | 1.5 มม | - | ||
฿ 2,227.31 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | -92 | 150 | R1/4 | φ8 | ความดัน ต่ำและ สุญญากาศ ระดับสูง | 84 | 2.0 มม | - | ||
฿ 2,227.46 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | -92 | 150 | R3/8 | φ8 | ความดัน ต่ำและ สุญญากาศ ระดับสูง | 84 | 2.0 มม | - | ||
฿ 2,228.06 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | -92 | 150 | R1/4 | φ10 | ความดัน ต่ำและ สุญญากาศ ระดับสูง | 84 | 2.0 มม | - | ||
฿ 2,228.22 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | -92 | 150 | R3/8 | φ10 | ความดัน ต่ำและ สุญญากาศ ระดับสูง | 84 | 2.0 มม | - | ||
฿ 1,030.65 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 8 วัน | -93 | 23 | R1/8 | φ6 | สุญญากาศ ชนิดสูง | 13 | 0.7 มม | - | ||
฿ 1,030.65 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 8 วัน | -93 | 23 | R1/8 | φ8 | สุญญากาศ ชนิดสูง | 13 | 0.7 มม | - | ||
฿ 1,030.65 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | -93 | 46 | R1/8 | φ6 | สุญญากาศ ชนิดสูง | 28 | 1.0 มม | - | ||
฿ 1,030.65 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | -93 | 46 | R1/8 | φ8 | สุญญากาศ ชนิดสูง | 28 | 1.0 มม | - | ||
฿ 1,835.54 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | -93 | 46 | R1/8 | φ8 | สุญญากาศ ชนิดสูง | 28 | 1.0 มม | ชนิดไม่มีการใช้โลหะที่เป็นทองแดง | ||
฿ 1,030.34 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | -93 | 70 | R1/8 | φ6 | สุญญากาศ ชนิดสูง | 38 | 1.2 มม | - | ||
฿ 1,030.65 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | -93 | 70 | R1/8 | φ8 | สุญญากาศ ชนิดสูง | 38 | 1.2 มม | - | ||
฿ 1,937.09 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | -93 | 100 | R1/4 | φ8 | สุญญากาศ ชนิดสูง | 63 | 1.5 มม | - | ||
฿ 1,937.09 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | -93 | 100 | R3/8 | φ8 | สุญญากาศ ชนิดสูง | 63 | 1.5 มม | - | ||
฿ 1,937.69 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | -93 | 100 | R1/4 | φ10 | สุญญากาศ ชนิดสูง | 63 | 1.5 มม | - | ||
฿ 1,937.85 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | -93 | 100 | R3/8 | φ10 | สุญญากาศ ชนิดสูง | 63 | 1.5 มม | - | ||
฿ 2,227.15 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 8 วัน | -93 | 200 | R1/4 | φ8 | สุญญากาศ ชนิดสูง | 110 | 2.0 มม | - | ||
฿ 2,227.15 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 8 วัน | -93 | 200 | R3/8 | φ8 | สุญญากาศ ชนิดสูง | 110 | 2.0 มม | - | ||
฿ 2,227.76 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 8 วัน | -93 | 200 | R1/4 | φ10 | สุญญากาศ ชนิดสูง | 110 | 2.0 มม | - | ||
฿ 2,228.22 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 8 วัน | -93 | 200 | R3/8 | φ10 | สุญญากาศ ชนิดสูง | 110 | 2.0 มม | - | ||
฿ 1,059.30 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | -66 | 23 | R1/8 | φ6 | รูปทรง อัตราการไหล สูง | 26 | 0.7 มม | - | ||
฿ 1,059.59 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | -66 | 23 | R1/8 | φ8 | รูปทรง อัตราการไหล สูง | 26 | 0.7 มม | - | ||
฿ 1,059.44 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 8 วัน | -66 | 46 | R1/8 | φ6 | รูปทรง อัตราการไหล สูง | 42 | 1.0 มม | - | ||
฿ 1,059.59 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 8 วัน | -66 | 46 | R1/8 | φ8 | รูปทรง อัตราการไหล สูง | 42 | 1.0 มม | - | ||
฿ 1,936.78 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | -66 | 100 | R1/4 | φ8 | รูปทรง อัตราการไหล สูง | 95 | 1.5 มม | - | ||
฿ 1,936.78 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | -66 | 100 | R3/8 | φ8 | รูปทรง อัตราการไหล สูง | 95 | 1.5 มม | - | ||
฿ 1,937.39 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | -66 | 100 | R1/4 | φ10 | รูปทรง อัตราการไหล สูง | 95 | 1.5 มม | - | ||
฿ 1,937.69 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | -66 | 100 | R3/8 | φ10 | รูปทรง อัตราการไหล สูง | 95 | 1.5 มม | - | ||
฿ 2,226.40 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | -66 | 200 | R1/4 | φ8 | รูปทรง อัตราการไหล สูง | 180 | 2.0 มม | - | ||
฿ 2,226.55 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | -66 | 200 | R3/8 | φ8 | รูปทรง อัตราการไหล สูง | 180 | 2.0 มม | - | ||
฿ 2,227.15 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | -66 | 200 | R1/4 | φ10 | รูปทรง อัตราการไหล สูง | 180 | 2.0 มม | - | ||
฿ 2,227.31 | VACUUM GENERATOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | -66 | 200 | R3/8 | φ10 | รูปทรง อัตราการไหล สูง | 180 | 2.0 มม | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | แพ้ด ข้อต่องอ ติดตั้งโดยตรง | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | สเปค ไอเสียทั่วไป | พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศเชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | วัตถุ เดียว | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0.15:: 0.7 | ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) | 0:: 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง