1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สำหรับความต้านทานการกัดกร่อนข้อต่อ SUS304 ข้อศอกขาตั้งกล้อง

สำหรับความต้านทานการกัดกร่อนข้อต่อ SUS304 ข้อศอกขาตั้งกล้อง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,333.94/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หากต้องการความแข็งแรงให้เหมาะสมที่สุดสำหรับบรรยากาศทางเคมี

รหัสสินค้า
PVX4-01SUS
PVX4-02SUS
PVX4-M5SUS
PVX4-M6SUS
PVX6-01SUS
PVX6-02SUS
PVX6-03SUS
PVX6-M5SUS
PVX6-M6SUS
PVX8-01SUS
PVX8-02SUS
PVX8-03SUS
PVX10-01SUS
PVX10-02SUS
PVX10-03SUS
PVX10-04SUS
PVX12-02SUS
PVX12-03SUS
PVX12-04SUS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทข้อต่อฟิตติ้ง สกรู ยึดหลายจุด ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดสกรู 1 ขนาดเกลียว ของ เกลียว 1

฿ 1,333.94

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน แบบยึดด้วยสกรู แยกข้อต่องอ ไตรไตร-4R1/8

฿ 1,448.90

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน แบบยึดด้วยสกรู แยกข้อต่องอ ไตรไตร-4R1/4

฿ 1,333.94

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน แบบยึดด้วยสกรู แยกข้อต่องอ ไตรไตร-4MM5×0.8

฿ 1,333.94

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน แบบยึดด้วยสกรู แยกข้อต่องอ ไตรไตร-4MM6×1

฿ 1,470.97

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน แบบยึดด้วยสกรู แยกข้อต่องอ ไตรไตร-6R1/8

฿ 1,528.65

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน แบบยึดด้วยสกรู แยกข้อต่องอ ไตรไตร-6R1/4

฿ 1,586.32

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน แบบยึดด้วยสกรู แยกข้อต่องอ ไตรไตร-6R3/8

฿ 1,470.97

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน แบบยึดด้วยสกรู แยกข้อต่องอ ไตรไตร-6MM5×0.8

฿ 1,470.97

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน แบบยึดด้วยสกรู แยกข้อต่องอ ไตรไตร-6MM6×1

฿ 1,607.61

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน แบบยึดด้วยสกรู แยกข้อต่องอ ไตรไตร-8R1/8

฿ 1,607.61

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน แบบยึดด้วยสกรู แยกข้อต่องอ ไตรไตร-8R1/4

฿ 1,665.29

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน แบบยึดด้วยสกรู แยกข้อต่องอ ไตรไตร-8R3/8

฿ 2,116.65

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน แบบยึดด้วยสกรู แยกข้อต่องอ ไตรไตร-10R1/8

฿ 2,116.65

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน แบบยึดด้วยสกรู แยกข้อต่องอ ไตรไตร-10R1/4

฿ 2,116.65

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน แบบยึดด้วยสกรู แยกข้อต่องอ ไตรไตร-10R3/8

฿ 2,173.16

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน แบบยึดด้วยสกรู แยกข้อต่องอ ไตรไตร-10R1/2

฿ 2,314.45

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน แบบยึดด้วยสกรู แยกข้อต่องอ ไตรไตร-12R1/4

฿ 2,314.45

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน แบบยึดด้วยสกรู แยกข้อต่องอ ไตรไตร-12R3/8

฿ 2,314.45

FITTING 1 ชิ้น 9 วัน ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน-ไตรฝัก ข้อต่อยูเนี่ยน12R1/2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / เคมีภัณฑ์ ตัวทำละลาย / แก๊สผสม การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ / อาหาร·ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60