1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สำหรับท่อทั่วไป, ข้อต่อฟิตติ้ง, Bulkhead Union Elbow

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 169.05/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อฟิตติ้ง แบบสวมเร็ว ในส่วนของซีลจะใช้ปลอกยางยืดที่มีรูปทรงไม่เหมือนใคร ซึ่งสามารถปิดการรั่วไหลของอากาศได้
[คุณสมบัติ]
· ฟิตติ้ง ต่อเชื่อมด่วนสำหรับท่อ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ทั่วไป
·หลังการติดตั้งสามารถเปลี่ยนมุมถอดของตัวเรือนหลักเรซินได้ (สินค้าบางรายการ)
·ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
·อนุญาตให้ใช้ท่อส่วนกลาง
· แหวนปลดมีคุณสมบัติที่ดีในการป้องกันการบาดเจ็บของนิ้วมือ แม้จะมีการสวมและถอดบ่อย คุณสามารถสัมผัสถึงแรงผลักได้อย่างชัดเจน ด้วยนิ้วของคุณ
·ก้าม ล็อค ตัวจับชิ้นงานบนเส้นรอบวงของ สายยาง อย่างสม่ำเสมอ
·การชุบนิกเกิลไม่ใช้ไฟฟ้าให้ความต้านทานการกัดกร่อนสูง และตัวเรซินสีดำทำให้สิ่งสกปรกยากที่จะเห็นอย่างโดดเด่น
·สามารถเปลี่ยนมุมถอดของตัวเรซินได้หลังการติดตั้ง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สเปค มาตรฐาน ช่วยให้สามารถใช้น้ำได้ และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิของแม่พิมพ์ และ ดาย

โดดเด่นด้านความหลากหลาย

ลักษณะภายนอกของ PML

ลักษณะภายนอกของ PML

ดรออิ้งบอกขนาดของ PML

ดรออิ้งบอกขนาดของ PML

สเปค

ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศและน้ำ
แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa
ความดันสุญญากาศขณะทำงาน-100 kPa
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน0 ถึง 60°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ขนาดท่อ

ขนาดมิลลิเมตร (มม.)ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16
ขนาดนิ้วø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2, ø5/8

ขนาด เกลียว

เกลียวนอกเมตริกM5 × 0.8, M6 × 1
เกลียวท่อเทเปอร์ ตัวผู้R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
เกลียวเมตริก ตัวเมียM5 × 0.8
เกลียวท่อเทเปอร์ ตัวเมียRc1/8, Rc1/4, Rc3/8, Rc1/2
รูปแบบเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ
ød
ME1E2E3AøP1øP2øSปลายท่อ
C1
ปลายท่อ
C2
หกเหลี่ยม
H
Gเส้นผ่านศูนย์กลางรูออริฟิส
(øมม.)
น้ำหนัก
(กรัม)
PML44M12 × 1.520.232.819.71010101614.914.91452.911
PML66M14 × 1.523.837.822.81312.312.31917171754.617
PML88M16 × 1.525.741.825.713.514.214.22218.118.11965.925
PML1010M20 × 22847.829.516.517.517.527.520.220.72467.142
PML1212M24 × 233.254.732.618.521213123.423.42769.559
PML5/325/32M12 × 1.520.232.819.71010101614.914.91452.911
PML1/41/4M14 × 1.523.837.822.81312.312.51917171754.417
PML5/165/16M16 × 1.525.741.825.713.514.214.52218.118.11965.925
PML3/83/8M20 × 22847.829.516.517.517.527.520.220.72466.942

หน่วย: มม.

หลังจากติดตั้งสามารถเปลี่ยนมุมถอดของตัวเรซิ่นได้

หลังจากติดตั้งสามารถเปลี่ยนมุมถอดของตัวเรซิ่นได้

ช่วยในการวางระบบท่อรวมศูนย์ ข้อต่อทริปเปิล (PKD, PKG, PKJ) และข้อต่อทริปเปิลสองแถว (PKVD, PKVG) ช่วยรวมศูนย์ท่อและทำให้ระบบท่อมีขนาดเล็ก

ช่วยในการวางระบบท่อรวมศูนย์
ช่วยในการวางระบบท่อรวมศูนย์ ข้อต่อทริปเปิล (PKD, PKG, PKJ) และข้อต่อทริปเปิลสองแถว (PKVD, PKVG) ช่วยรวมศูนย์ท่อ และทำให้ระบบท่อมีขนาดเล็ก

เรามีสเปคการล้างในห้องคลีนรูมที่เหมาะสำหรับกระบวนการผลิตที่ไวต่ออนุภาคและน้ำมัน (ตัวเลือกเสริมสำหรับสเปคการบรรจุหีบห่อภายในห้องคลีนรูม) ผลิตภัณฑ์ถูกปิดผนึกสุญญากาศหลังผ่านการทำความสะอาดแบบสุญญากาศ ด้วยคลื่นอัลตราโซนิกโดยใช้ HFE (น้ำยาไฮโดรฟลูออโรอีเทอร์) ภายในห้องคลีนรูม

เรามีสเปคการล้างในห้องคลีนรูมที่เหมาะสำหรับกระบวนการผลิตที่ไวต่ออนุภาคและน้ำมัน (ตัวเลือกเสริมสำหรับสเปคการบรรจุหีบห่อภายในห้องคลีนรูม) ผลิตภัณฑ์ถูกปิดผนึกสุญญากาศหลังผ่านการทำความสะอาดแบบสุญญากาศ ด้วยคลื่นอัลตราโซนิกโดยใช้ HFE (น้ำยาไฮโดรฟลูออโรอีเทอร์) ภายในห้องคลีนรูม

ประสิทธิภาพสูงและคุณภาพสูง

เขี้ยวล็อคยึดจับตามเส้นรอบวงของท่ออย่างสม่ำเสมอ แม้ผ่านไปนานหลายปีท่อยังคงสวมและถอดออกได้เหมือนใหม่
ปลอกยืดหยุ่นรูปแบบไม่เหมือนใครที่ช่วยปิดกั้นอากาศรั่ว

ผู้นำด้านความหลากหลายของรูปแบบในอุตสาหกรรม

มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่แตกต่างกันให้เลือกมากมาย ฟิตติ้งชิ้นเดียวสามารถใช้งานแทนที่ฟิตติ้งแบบดั้งเดิมที่ต้องใช้สองชิ้นได้
จำนวนฟิตติ้งที่ต้องใช้งานลดลง ช่วยในการลดต้นทุนและประหยัดพื้นที่

มีสเปคบรรจุหีบห่อในห้องคลีนรูมซึ่งเหมาะสำหรับระบบท่อภายในห้องคลีนรูม (ตัวเลือกเสริม)

ผลิตภัณฑ์ใช้จาระบีฟลูออรีนเคมี และทำความสะอาดด้วยลมสะอาดก่อนบรรจุในห้องคลีนรูม (เทียบเท่า ISO Class 6)

ชิ้นส่วนซีลใช้ปลอกยืดหยุ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของผลิตภัณฑ์ซึ่งช่วยปิดกั้นการรั่วไหลของอากาศ

ชิ้นส่วนซีลใช้ปลอกยืดหยุ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของผลิตภัณฑ์ซึ่งช่วยปิดกั้นการรั่วไหลของอากาศ

เมื่อแหวนปลดถูกกด

เมื่อแหวนปลดถูกกด

กดที่แหวนปลดเพื่อเก็บและซ่อนเขี้ยวล็อค

สถานะปกติ

สถานะปกติ

เขี้ยวล็อคจะยึดจับตามเส้นรอบวงของท่ออย่างสม่ำเสมอ การถอดและการสวมซ้ำ ให้ความรู้สึกแทบจะเหมือนกับการสวมครั้งแรก
เมื่อปล่อยนิ้วแหวนปลด สันเกลียวของเขี้ยวล็อคจะปรากฎขึ้น

รหัสสินค้า
PML1/4
PML3/8
PML4
PML4W
PML5/16
PML6
PML6W
PML8
PML8W
PML10
PML10W
PML12
PML12W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ปล่อย แหวน สี สี ตัวเครื่อง เรซิ่น

฿ 205.88

FITTING 10 ชิ้น 10 วัน -6.35สีขาวสีดำ

฿ 331.39

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -9.53สีขาวสีดำ

฿ 169.05

FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104สีดำสีดำ

฿ 174.05

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -4สีเทาอ่อนสีเทาอ่อน

฿ 257.05

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -7.94สีขาวสีดำ

฿ 183.82

FITTING 1 ชิ้น 12 วัน 106สีดำสีดำ

฿ 197.01

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -6สีเทาอ่อนสีเทาอ่อน

฿ 218.05

FITTING 1 ชิ้น 12 วัน 108สีดำสีดำ

฿ 240.80

FITTING 10 ชิ้น 3 วัน -8สีเทาอ่อนสีเทาอ่อน

฿ 268.42

FITTING 10 ชิ้น 3 วัน 1010สีดำสีดำ

฿ 306.64

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -10สีเทาอ่อนสีเทาอ่อน

฿ 326.49

FITTING 10 ชิ้น 3 วัน 1012สีดำสีดำ

฿ 397.00

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -12สีเทาอ่อนสีเทาอ่อน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน ข้อศอก พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ ข้อต่อยูเนี่ยน อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60
สเปค แพ็คเกจ สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ