1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งสาขา ครอส B สำหรับท่อทั่วไป

ฟิตติ้งสาขา ครอส B สำหรับท่อทั่วไป
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 231.17/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อสวมเร็ว มาตรฐาน สำหรับท่อทั่วไป
[คุณสมบัติ]
·ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
·หลังการติดตั้งคุณสามารถเปลี่ยนมุมถอดของตัวเรซิ่นได้
· รูปร่าง 17 แบบ ได้รับการปรับปรุงเพื่อลดน้ำหนัก
·ประสิทธิภาพสูงและมีคุณภาพสูง ก้าม ล็อค ตัวจับชิ้นงาน บนเส้นรอบวงของ สายยาง อย่างสม่ำเสมอ แม้จะผ่านไปหลายปี ท่อ/ สายยาง ก็ยังคงใส่และถอดออกได้ เหมือนใหม่ ปลอกยืดหยุ่นรูปแบบไม่เหมือนใครที่ช่วยปิดกั้นอากาศรั่ว
·ทำให้สามารถใช้งานท่อส่วนกลางได้
· มีรีดิวซ์ให้เลือกหลากหลายขนาด 1 ข้อต่อฟิตติ้ง ติ้งสามารถใช้ได้เมื่อต้องการ 2 ฟิตติ้งตามปกติ จำนวนข้อต่อฟิตติ้งที่ต้องใช้งานลดลง ช่วยในการลดต้นทุนและประหยัดพื้นที่
· สเปค บรรจุภัณฑ์สำหรับ ห้องคลีนรูม ซึ่งเหมาะสำหรับการวางท่อในสภาพแวดล้อมที่สะอาด (เป็นทางเลือก) จาระบี ที่ใช้ฟลูออรีนเป็น จาระบี และหลังจากล้างด้วยอากาศบริสุทธิ์แล้ว จาระบีจะถูกบรรจุใน ห้องคลีนรูม นรูม (เทียบเท่ากับ ISO class 6)
· ด้วย สเปค การซักที่สะอาดซึ่งเหมาะสำหรับกระบวนการผลิตที่ไม่ใช้ อนุภาค และน้ำมัน (ตัวเลือก) ผลิตภัณฑ์ ถูกปิดผนึก สุญญากาศ หลังจากการทำความสะอาดด้วย สุญญากาศ อัลตร้าโซนิค ด้วย HFE (hydrofluoroether) ใน ห้องคลีนรูม

ดรออิ้ง

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ของ ข้อต่อฟิตติ้ง สายยาง สำหรับวางท่อทั่วไป กากบาท B

รายละเอียดจำเพาะ ผลิตภัณฑ์

ของไหล ปฏิบัติการอากาศ, น้ำ (ดูเงื่อนไขประกอบการใช้งาน*)
แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa
ความดันสุญญากาศที่ทำงาน-100 kPa
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน0 ถึง 60°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

* เมื่อใช้ ผลิตภัณฑ์ นี้กับน้ำ โปรดปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้
      1. เมื่อใช้ ผลิตภัณฑ์ นี้กับน้ำ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ความดัน ไฟกระชากจะไม่เกิน แรงดันใช้งานสูงสุด
      2. ผลิตภัณฑ์ นี้สามารถใช้ได้กับน้ำประปาทั่วไป
      3. เมื่อใช้ ผลิตภัณฑ์ นี้กับน้ำ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใช้ แหวน เม็ดมีด

โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน

โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน ของ ข้อต่อฟิตติ้ง สายยาง สำหรับงานท่อทั่วไป กากบาท B
รหัสสินค้า
PZB1/2-3/8
PZB3/8-5/16
PZB5/16-1/4
PZB8-6
PZB10-8
PZB10-8W
PZB12-10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ 2
(φ)
สีลักษณะที่ปรากฏ รหัสของทรัสโก้

฿ 387.49

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -12.79.53สเปค มาตรฐาน-

฿ 306.24

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -9.537.94สเปค มาตรฐาน-

฿ 260.32

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -7.946.35สเปค มาตรฐาน-

฿ 231.17

FITTING 1 ชิ้น 14 วัน 1086สเปค มาตรฐาน474-2991

฿ 263.43

FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 10108สเปค มาตรฐาน474-2974

฿ 251.54

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -108สเปค สีเทาอ่อน-

฿ 375.77

FITTING 10 ชิ้น 9 วัน -1210สเปค มาตรฐาน474-2982

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อยูเนี่ยน กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน ข้าม B อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60
สเปค แพ็คเกจ สเปค บรรจุภัณฑ์ปกติ