(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลด ข้อต่อฟิตติ้ง ชนิด ข้อต่อรีดิวซิ่งยูเนี่ยน ท่อสามทาง Y ที่ช่วยให้ติดและถอด สายยาง ได้อย่างรวดเร็วใน ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch)
[คุณสมบัติ]
· รองรับการใช้งาน กับ ท่อ/ สายยาง ไนล่อน หรือ ท่อ/ สายยาง ยูรีเทน
· เน้นใช้งานสะดวก เช่น กระบวนการซีล ส่วนเกลียว
· ด้วยรูปทรงและขนาดที่หลากหลาย ผู้ผลิต สามารถ มือจับ รายละเอียดขนาดเล็กถึงกลางและใหญ่ได้อย่างละเอียด
·คุณสามารถเชื่อมต่อได้อย่างรวดเร็วด้วย ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch)
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับสายการผลิตที่ใช้ อุปกรณ์นิวเมติกส์ ในทุกอุตสาหกรรม
Drawing ระบุขนาด
ลักษณะภายนอก
รหัสสินค้า | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยาง ⌀D1 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยาง ⌀D2 | B | ⌀P1 | ⌀P2 | C1 | C2 | J | ød | F | พื้นที่หน้าตัดทีมีประสิทธิภาพ (ตารางมิลลิเมตร) | น้ำหนัก (กรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYD6-4 | 6 | 4 | 37.2 | 13 | 12.5 | 17 | 14.9 | 12 | 3.2 | 15.2 | 4.2 | 11 |
UYD8-6 | 8 | 6 | 42.5 | 15 | 14.5 | 18.1 | 17 | 14 | 3.2 | 17.3 | 10 | 15 |
UYD10-8 | 10 | 8 | 48.1 | 18 | 18 | 20.7 | 18.2 | 18 | 4.5 | 19.2 | 17 | 23 |
UYD12-10 | 12 | 10 | 54.6 | 21.5 | 21 | 23.4 | 20.2 | 20 | 4.2 | 22 | 27 | 36 |
เป็น ผลิตภัณฑ์ ที่พัฒนาขึ้นผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวดโดยผสมผสานความรู้ด้าน การออกแบบ และเทคโนโลยีการผลิตที่ได้รับการปลูกฝังมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
รหัสสินค้า |
---|
UYD8-6 |
UYD12-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ 2 (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,491.70 | AUXILIARY EQUIPMENT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 8 | 6 | ||
฿ 2,320.99 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 12 | 10 |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อยูเนี่ยน กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | มาตรฐาน (PBT) | การใช้งาน | มินิ มาตรฐาน | วัสดุส่วนเกลียว | มาตรฐาน (ทองเหลือง) |
วัสดุ ซีล | มาตรฐาน (NBR) | ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน | ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่าง กัน-y | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 |
สีหลัก ตัวเครื่อง | สีดำ | สเปค NCU | ไม่มี | ไม่มี สเปค น้ำมัน | ไม่มี |
สายยาง แนะนำ | ท่อไนลอน, ท่อโฟมยูรีเทน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง