(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
*ข้อมูล CAD data สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้อยู่ในระหว่างปรับปรุง จะพร้อมให้บริการทันทีที่เสร็จสมบูรณ์
[คุณสมบัติ]
·เหมาะที่สุดสำหรับแก้วคริสตัลเหลวกระบวนการทาสี / เคลือบและการขนส่งอุปกรณ์การผลิตเซมิคอนดักเตอร์
· วัสดุ เรซิ่น ยืดหยุ่น ยึดติดกับงาน
·ข้อต่อฟิตติ้ง
·ปรับปรุงความสามารถในการถอดออกได้ในช่วงเวลาที่ สุญญากาศ
·แผ่นเรซินสามารถถอดเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องใช้ประแจ / ประแจหกเหลี่ยมในการถอดตัวเครื่องหลัก
·โครงสร้างที่เรียบง่ายและกะทัดรัด
·เรานำเสนอข้อต่อนี้มีให้เลือกหลายขนาดวัสดุแผ่นรองและรูปทรงตัวยึด
·ด้ามจับ แพ้ด ทองแดง
·ไม่มีการใช้โลหะที่ ทองแดง ใน วัสดุ ส่วนประกอบโลหะ HNBR ใช้สำหรับ วัสดุ กระบวนการซีล ยาง
รหัส รุ่น | รหัส สายยาง øD | แพ้ด OD ø d | B | C | การเชื่อมต่อ config. รหัส |
---|---|---|---|---|---|
VPMA10Q[5]-3B[9] | 2 | 10 | 34 | 6 | -M4 |
VPMA10Q[5]-4B[9] | 2.5 | 35 | 7 | ||
VPMA20Q[5]-4B[9] | 2.5 | 20 | 40.5 | 7 | -M6 |
VPMA20Q[5]-6B[9] | 4 | ||||
VPMA30Q[5]-4B[9] | 2.5 | 30 | |||
VPMA30Q[5]-6B[9] | 4 |
หน่วย: มม
* [5]: แทนที่ด้วยรหัส วัสดุ ยาง แพ้ด ดูรายละเอียดได้จากแคตตาล็อก
* [9]: แทนที่ด้วย "-S3" สำหรับ สเปค -S3 ( วัสดุ ปราศจาก ทองแดงผสม สำหรับชิ้นส่วนโลหะและ FKM หรือ HNBR สำหรับชิ้นส่วน กระบวนการซีล )
* แรงบิดขันแน่น ของตัว ด้ามจับแพ้ด ยึด น๊อตตัวเมีย Bulkhead มีดังต่อไปนี้
·เส้นผ่านศูนย์กลางของ แพ้ด : ø10มม. ▶ 2 ถึง 3 N ·ม., ø20ถึงø30มม. ▶ 5 ถึง 7 N ·ม.
รหัสสินค้า |
---|
VPMA10QK-3B |
VPMA10QKE-3B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สิ่งแวดล้อม | วัสดุ กลุ่ม เรซิ่น | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,871.38 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน | [PEEK] PEEK | - | ||
฿ 2,148.78 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | [PEEK] PEEK ไฟฟ้า | สีดำ |
กำลังโหลด …
ชนิดยางรอง | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | รูปทรง แพ้ด | การป้องกันร่องรอยการดูดซับ | วิธีการติดตั้ง | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เรซิ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d(φ) | 10 | ความสูง L1(มิลลิเมตร) | 5.3 |
การติดตั้งที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | แบบอยู่กับที่ | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) | 1 | เต็มความยาว(มิลลิเมตร) | 34 |
ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ | ด้านบน | การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู | M6 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(φ) | 3 |
วาล์ว ป้องกันร่วง | ไม่มี | ชุดกรอง แนบมาโดยตรง | ไม่มี | วัสดุ ชิ้นส่วนโลหะ | สเปค มาตรฐาน |
มุม หมุน | 16 ° |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง