(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ยางดูดที่ช่วยประหยัดพื้นที่
[คุณสมบัติ]
· มีตัวเลือกรุ่นมาตรฐานที่เหมาะสำหรับชิ้นงานแบน แบบลึกเหมาะสำหรับผลไม้กลมและลูกบอล และรุ่นขนาดเล็กที่เหมาะสำหรับใช้ดูดจับชิ้นงานขนาดเล็กและใช้ในเครื่องจักรผลิตสารกึ่งตัวนำ
·คุณสมบัติที่หลากหลายของขนาดแผ่นวัสดุแผ่นและรูปร่างผู้ถือ
·ด้ามจับ แพ้ด ทองแดง และไม่ใช่มาตรการป้องกันความเข้มข้นต่ำโอโซน
·ไม่มีการใช้โลหะที่เป็น ทองแดง ใน วัสดุ ส่วนประกอบโลหะและ HNBR ใช้สำหรับ วัสดุ กระบวนการซีล ยาง
· ด้ามจับขนาดเล็กถูกลดขนาดลงจากยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศรุ่นเดิม (ชนิด A, B, C และ D) เพื่อการประหยัดพื้นที่
·นอกจากนี้ยัง รองรับการใช้งาน กับ วาล์ว ป้องกันการตกเสริมและ แพ้ด กรองชนิดติดได้โดยตรง
วัสดุ แพ้ด
ยางไนไตรล์, ยางซิลิโคน, ยางยูรีเทน, ยางฟลูออรีน, ยางซิลิโคนนำไฟฟ้า, ยางบิวทาไดอีนนำไฟฟ้า (ชนิดความต้านทานต่ำ), NBR ที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า (ชนิดความต้านทานต่ำ), NBR, HNBR, EPDM
ขนาด แพ้ด
:Ø0.7 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7 มม.), Ø1 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 มม.), Ø1.5 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 มม.), Ø2 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 มม.), Ø3 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มม.), Ø4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.), Ø6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 mm), Ø8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม.), Ø10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.), Ø15 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม.), Ø20 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม.), Ø25 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม.), Ø30 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 30 มม.), Ø40 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มม. ), Ø50 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม.), Ø60 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 60 มม.), Ø80 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 80 มม.), Ø100 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มม.), Ø150 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มม.), Ø200 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มม.)
เต้ารับ สุญญากาศ ด้านบน | เต้ารับ สุญญากาศ แนวนอน | อุปกรณ์เสริม โดยตรง | ||||
ชนิด | มาตรฐาน | เล็ก | มาตรฐาน | เล็ก | มาตรฐาน | เล็ก |
สัญลักษณ์ | VPA | VPMA | VPB | VPMB | VPE | VPME |
เต้ารับ สุญญากาศ ด้านบน | เต้ารับ สุญญากาศ แนวนอน | อุปกรณ์เสริม โดยตรง | |||
ชนิด | มาตรฐาน | เล็ก | มาตรฐาน | เล็ก | มาตรฐาน |
สัญลักษณ์ | VPC | VPMC | VPD | VPMD | VPF |
คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (มม.) | Ø1.8, Ø3, Ø4, Ø6 |
---|---|
การ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน หนาม (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้× ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน)(mm) | Ø1.8×Ø1, Ø3×Ø2, Ø4×Ø2.5, Ø6×Ø4 |
ขนาด สกรู
สกรู ตัวเมีย แบบแบนสำหรับท่อ:Rp (G) 1/8, rp s (G) 1/4
รูปทรง มาตรฐาน สำหรับชิ้นงานหนาและแบนรูปทรง ลึกเหมาะสำหรับผลไม้ ทรง แบบกลม (แอปเปิ้ล ฯลฯ ) ชาม ฯลฯ
แผ่นรองขนาดเล็กสามารถใช้กับชิ้นส่วน สารกึ่งตัวนำ
ตัวยึดขนาดเล็กลดขนาดลงจากตัวยึดแผ่นสูญญากาศที่มีอยู่ (ประเภท A, B, C, D และ E) เพื่อประหยัดพื้นที่
รองรับการใช้งาน กับ วาล์ว ป้องกันร่วง เป็นอุปกรณ์เสริมและตัวกรอง แพ้ด แบบติดตั้งได้โดยตรง
สามารถเปลี่ยน แพ้ด ได้โดยไม่ต้องถอดที่ โฮลเดอร์ ออกจากอุปกรณ์
ด้ามจับ แพ้ด รองรับการใช้งาน ใช้งานที่ไม่ต้องใช้โลหะที่ทำจาก ทองแดง และมีมาตรการโอโซนความเข้มข้นต่ำ
ไม่มีการใช้โลหะที่เป็น ทองแดง ใน วัสดุ ส่วนประกอบโลหะและ HNBR ใช้สำหรับ วัสดุ กระบวนการซีล ยาง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง แพ้ด | วิธีการติดตั้ง | วัสดุ กลุ่ม ยาง | สิ่งแวดล้อม | สี | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d (φ) | ความสูง L1 (มิลลิเมตร) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 623.07 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 0.7 | 4 | 20.5 | M5 | 3 | ||
฿ 623.07 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 0.7 | 4 | 19.9 | M5 | 1.8 | ||
฿ 409.59 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 0.7 | 4 | 20.5 | M5 | 3 | ||
฿ 409.59 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 0.7 | 4 | 19.9 | M5 | 1.8 | ||
฿ 387.28 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 0.7 | 4 | 20.5 | M5 | 3 | ||
฿ 387.28 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 0.7 | 4 | 19.9 | M5 | 1.8 | ||
฿ 428.89 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 0.7 | 4 | 20.5 | M5 | 3 | ||
฿ 428.89 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 0.7 | 4 | 19.9 | M5 | 1.8 | ||
฿ 428.89 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 0.7 | 4 | 20.5 | M5 | 3 | ||
฿ 428.89 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 0.7 | 4 | 19.9 | M5 | 1.8 | ||
฿ 512.11 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 0.7 | 4 | 20.5 | M5 | 3 | ||
฿ 512.11 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 0.7 | 4 | 19.9 | M5 | 1.8 | ||
฿ 623.07 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 1 | 4 | 20.5 | M5 | 3 | ||
฿ 623.07 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 1 | 4 | 19.9 | M5 | 1.8 | ||
฿ 409.59 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 1 | 4 | 20.5 | M5 | 3 | ||
฿ 409.59 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 1 | 4 | 19.9 | M5 | 1.8 | ||
฿ 387.28 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 1 | 4 | 20.5 | M5 | 3 | ||
฿ 387.28 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 1 | 4 | 19.9 | M5 | 1.8 | ||
฿ 428.89 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 1 | 4 | 20.5 | M5 | 3 | ||
฿ 428.89 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 1 | 4 | 19.9 | M5 | 1.8 | ||
฿ 428.89 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 1 | 4 | 20.5 | M5 | 3 | ||
฿ 428.89 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 1 | 4 | 19.9 | M5 | 1.8 | ||
฿ 512.11 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 1 | 4 | 20.5 | M5 | 3 | ||
฿ 512.11 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 1 | 4 | 19.9 | M5 | 1.8 | ||
฿ 623.07 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 1.5 | 4 | 20.5 | M5 | 3 | ||
฿ 623.07 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 1.5 | 4 | 19.9 | M5 | 1.8 | ||
฿ 409.59 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 1.5 | 4 | 20.5 | M5 | 3 | ||
฿ 409.59 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 1.5 | 4 | 19.9 | M5 | 1.8 | ||
฿ 387.28 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 1.5 | 4 | 20.5 | M5 | 3 | ||
฿ 387.28 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 1.5 | 4 | 19.9 | M5 | 1.8 | ||
฿ 428.89 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 1.5 | 4 | 20.5 | M5 | 3 | ||
฿ 428.89 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 1.5 | 4 | 19.9 | M5 | 1.8 | ||
฿ 428.89 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 1.5 | 4 | 20.5 | M5 | 3 | ||
฿ 428.89 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 1.5 | 4 | 19.9 | M5 | 1.8 | ||
฿ 512.11 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 1.5 | 4 | 20.5 | M5 | 3 | ||
฿ 512.11 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 1.5 | 4 | 19.9 | M5 | 1.8 | ||
฿ 623.07 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 2 | 4 | 20.5 | M5 | 3 | ||
฿ 623.07 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 2 | 4 | 19.9 | M5 | 1.8 | ||
฿ 409.59 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 2 | 4 | 20.5 | M5 | 3 | ||
฿ 409.59 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 2 | 4 | 19.9 | M5 | 1.8 | ||
฿ 387.28 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 2 | 4 | 20.5 | M5 | 3 | ||
฿ 387.28 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 2 | 4 | 19.9 | M5 | 1.8 | ||
฿ 428.89 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 2 | 4 | 20.5 | M5 | 3 | ||
฿ 428.89 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 2 | 4 | 19.9 | M5 | 1.8 | ||
฿ 428.89 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 2 | 4 | 20.5 | M5 | 3 | ||
฿ 428.89 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 2 | 4 | 19.9 | M5 | 1.8 | ||
฿ 512.11 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 2 | 4 | 20.5 | M5 | 3 | ||
฿ 512.11 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 2 | 4 | 19.9 | M5 | 1.8 | ||
฿ 623.07 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 3 | 4 | 20.5 | M5 | 3 | ||
฿ 623.07 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 3 | 4 | 19.9 | M5 | 1.8 | ||
฿ 409.59 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 3 | 4 | 20.5 | M5 | 3 | ||
฿ 409.59 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 3 | 4 | 19.9 | M5 | 1.8 | ||
฿ 387.28 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 3 | 4 | 20.5 | M5 | 3 | ||
฿ 387.28 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 3 | 4 | 19.9 | M5 | 1.8 | ||
฿ 428.89 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 3 | 4 | 20.5 | M5 | 3 | ||
฿ 428.89 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 3 | 4 | 19.9 | M5 | 1.8 | ||
฿ 428.89 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 3 | 4 | 20.5 | M5 | 3 | ||
฿ 428.89 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 3 | 4 | 19.9 | M5 | 1.8 | ||
฿ 512.11 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 3 | 4 | 20.5 | M5 | 3 | ||
฿ 512.11 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 3 | 4 | 19.9 | M5 | 1.8 | ||
฿ 623.07 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 4 | 4 | 20.5 | M5 | 3 | ||
฿ 623.07 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 4 | 4 | 19.9 | M5 | 1.8 | ||
฿ 409.59 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 4 | 4 | 20.5 | M5 | 3 | ||
฿ 409.59 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 4 | 4 | 19.9 | M5 | 1.8 | ||
฿ 387.28 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 4 | 4 | 20.5 | M5 | 3 | ||
฿ 387.28 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 4 | 4 | 19.9 | M5 | 1.8 | ||
฿ 428.89 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 4 | 4 | 20.5 | M5 | 3 | ||
฿ 428.89 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 4 | 4 | 19.9 | M5 | 1.8 | ||
฿ 428.89 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 4 | 4 | 20.5 | M5 | 3 | ||
฿ 428.89 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 4 | 4 | 19.9 | M5 | 1.8 | ||
฿ 512.11 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 4 | 4 | 20.5 | M5 | 3 | ||
฿ 512.11 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 4 | 4 | 19.9 | M5 | 1.8 | ||
฿ 636.94 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 6 | 7 | 21.7 | M8 | 3 | ||
฿ 636.94 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 6 | 7 | 21.1 | M6 | 1.8 | ||
฿ 423.46 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 6 | 7 | 21.7 | M8 | 3 | ||
฿ 423.46 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 6 | 7 | 21.1 | M6 | 1.8 | ||
฿ 401.15 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 6 | 7 | 21.7 | M8 | 3 | ||
฿ 401.15 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 6 | 7 | 21.1 | M6 | 1.8 | ||
฿ 442.76 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 6 | 7 | 21.7 | M8 | 3 | ||
฿ 442.76 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 6 | 7 | 21.1 | M6 | 1.8 | ||
฿ 442.76 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 6 | 7 | 21.7 | M8 | 3 | ||
฿ 442.76 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 6 | 7 | 21.1 | M6 | 1.8 | ||
฿ 525.98 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 6 | 7 | 21.7 | M8 | 3 | ||
฿ 525.98 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 6 | 7 | 21.1 | M6 | 1.8 | ||
฿ 659.25 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 8 | 5.5 | 20.2 | M8 | 3 | ||
฿ 659.25 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 8 | 5.5 | 19.6 | M6 | 1.8 | ||
฿ 423.46 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 8 | 5.5 | 20.2 | M8 | 3 | ||
฿ 423.46 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 8 | 5.5 | 19.6 | M6 | 1.8 | ||
฿ 401.15 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 8 | 5.5 | 20.2 | M8 | 3 | ||
฿ 401.15 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เล็ก | ประเภท แบบฝัง | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 8 | 5.5 | 19.6 | M6 | 1.8 |
กำลังโหลด …
ชนิดยางรอง | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | วัสดุ | ยาง | การติดตั้งที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | แบบอยู่กับที่ |
---|---|---|---|---|---|
ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ | ด้านบน | วาล์ว ป้องกันร่วง | ไม่มี | ชุดกรอง แนบมาโดยตรง | ไม่มี |
วัสดุ ชิ้นส่วนโลหะ | สเปค มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง