(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ยางดูดที่เหมาะสำหรับการเคลื่อนชิ้นงานยาว เช่น แผ่นวงจรและอุปกรณ์กึ่งตัวนำ
[คุณสมบัติ]
·หลากหลายขนาดแผ่นวัสดุแผ่นและรูปร่างผู้ถือ
·ตัวยึดแผ่นสูญญากาศที่มีอยู่ (ชนิด A และ B) ถูกลดขนาดเพื่อประหยัดพื้นที่
·เช่นเดียวกับรุ่นก่อนหน้านี้ส่วนของ แพ้ด สามารถเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องถอดที่ โฮลเดอร์ ออกจากอุปกรณ์
·นอกจากนี้ยัง รองรับการใช้งาน กับ วาล์ว ป้องกันการตกเสริมและ แพ้ด กรองชนิดติดได้โดยตรง
·ด้ามจับ แพ้ด ทองแดง และไม่ใช่มาตรการป้องกันความเข้มข้นต่ำโอโซน
·ไม่มีการใช้โลหะที่เป็น ทองแดง ใน วัสดุ ส่วนประกอบโลหะและ HNBR ใช้สำหรับ วัสดุ กระบวนการซีล ยาง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·นอกจากนี้ยัง รองรับการใช้งาน กับ วาล์ว ป้องกันการตกเสริมและ แพ้ด กรองชนิดติดได้โดยตรง
ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ ลักษณะ ลักษณะภายนอก ชนิดวงกลม
ไม่ใช้โลหะที่เป็น ทองแดง รวมถึงมาตรการต่อต้านโอโซนที่มีความเข้มข้นต่ำ
วัสดุลูกยาง: ยางไนไตรล์, ยางซิลิโคน, ยางยูรีเทน, ฟลูออรีน, NBR นำไฟฟ้า, ยางซิลิโคนนำไฟฟ้า, ยางบิวทาไดอีนนำไฟฟ้า (ชนิดความต้านทานต่ำ), NBR นำไฟฟ้า, HNBR, EPDMI
ขนาดลูกยาง: 2 × 4 มม. 3.5 × 7 มม. 4 × 10 ม. 4 × 20 มม. 4 × 30 มม. 5 × 10 มม. 5 × 20 มม. 5 × 30 มม. 6 × 10 มม. 6 × 20 มม. 6 × 30 มม., 8 × 20 มม., 8 × 30 มม.
เต้ารับ สุญญากาศ , บน | เต้ารับ สุญญากาศ ในแนวนอน | อุปกรณ์เสริม โดยตรง | ||||
ชนิด | มาตรฐาน | เล็ก | มาตรฐาน | เล็ก | มาตรฐาน | เล็ก |
สัญลักษณ์ | VPA | VPMA | VPB | VPMB | - | - |
ประเภท โฮลเดอร์ (แบบอยู่กับที่)
เต้ารับ สุญญากาศ , บน | เต้ารับ สุญญากาศ ในแนวนอน | อุปกรณ์เสริม โดยตรง | |||
ชนิด | มาตรฐาน | เล็ก | มาตรฐาน | เล็ก | มาตรฐาน |
สัญลักษณ์ | VPC | VPMC | VPD | VPMD | VPF |
ประเภท โฮลเดอร์ (ชนิด สปริง )
เต้ารับ สุญญากาศ , บน | เต้ารับ สุญญากาศ ในแนวนอน | |
ชนิด | มาตรฐาน | มาตรฐาน |
สัญลักษณ์ | VPAE | VPBE |
รุ่นโฮลเดอร์ (ชนิดสกรูยึด)
คลัปเดี่ยวการกระทำ (มม.) | Ø4, Ø6 |
---|---|
การ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน หนาม ( เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง × ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน) (มม.) | Ø4 × Ø2.5, Ø6 × Ø4 |
ขนาดที่ใช้งานได้ (ขนาด คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน )
เหมาะสำหรับการขนย้ายชิ้นงานที่มีความยาว เช่น แผ่นวงจร และสารกึ่งตัวนำ
ชิ้นงานที่ยาวนานเช่น แผ่นวงจร และเซมิคอนดักเตอร์
รูปทรง แพ้ด วงรี
ตัวยึดขนาดเล็กลดขนาดลงจากตัวยึดแผ่นสูญญากาศที่มีอยู่ (ประเภท A, B, C, D และ E) เพื่อประหยัดพื้นที่
รองรับการใช้งาน กับ วาล์ว ป้องกันร่วง เสริมและ แพ้ด กรองแบบถอดได้โดยตรง
สามารถเปลี่ยน แพ้ด ได้โดยไม่ต้องถอดที่ โฮลเดอร์ ออกจากอุปกรณ์
ด้ามจับ แพ้ด รองรับการใช้งาน "ทองแดง" และ "มาตรการความเข้มข้นของโอโซนต่ำ" ที่มีอยู่
ไม่มีการใช้โลหะที่เป็น ทองแดง ใน วัสดุ ส่วนประกอบโลหะและ HNBR ใช้สำหรับ วัสดุ กระบวนการซีล ยาง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิดยางรอง | วัสดุ กลุ่ม ยาง | สิ่งแวดล้อม | สี | ความกว้าง X | ความยาว Y | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู | เปลวไฟ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 212.39 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | มาตรฐาน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 4 | 10 | 15.5 | M6 × 1 | พร้อม เฟรม แพ้ด | ||
฿ 281.74 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | มาตรฐาน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 4 | 10 | 15.5 | M6 × 1 | พร้อม เฟรม แพ้ด | ||
฿ 226.26 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | มาตรฐาน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 4 | 20 | 15.5 | M6 × 1 | พร้อม เฟรม แพ้ด | ||
฿ 295.61 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | มาตรฐาน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 4 | 20 | 15.5 | M6 × 1 | พร้อม เฟรม แพ้ด | ||
฿ 240.13 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | มาตรฐาน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 4 | 30 | 15.5 | M6 × 1 | พร้อม เฟรม แพ้ด | ||
฿ 309.48 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | มาตรฐาน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 4 | 30 | 15.5 | M6 × 1 | พร้อม เฟรม แพ้ด | ||
฿ 212.39 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | มาตรฐาน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 5 | 10 | 15.5 | M6 × 1 | พร้อม เฟรม แพ้ด | ||
฿ 281.74 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | มาตรฐาน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 5 | 10 | 15.5 | M6 × 1 | พร้อม เฟรม แพ้ด | ||
฿ 226.26 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | มาตรฐาน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 5 | 20 | 15.5 | M6 × 1 | พร้อม เฟรม แพ้ด | ||
฿ 295.61 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | มาตรฐาน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 5 | 20 | 15.5 | M6 × 1 | พร้อม เฟรม แพ้ด | ||
฿ 240.13 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | มาตรฐาน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 5 | 30 | 15.5 | M6 × 1 | พร้อม เฟรม แพ้ด | ||
฿ 309.48 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | มาตรฐาน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 5 | 30 | 15.5 | M6 × 1 | พร้อม เฟรม แพ้ด | ||
฿ 212.39 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | มาตรฐาน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 6 | 10 | 15.5 | M6 × 1 | พร้อม เฟรม แพ้ด | ||
฿ 281.74 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | มาตรฐาน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 6 | 10 | 15.5 | M6 × 1 | พร้อม เฟรม แพ้ด | ||
฿ 226.26 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | มาตรฐาน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 6 | 20 | 15.5 | M6 × 1 | พร้อม เฟรม แพ้ด | ||
฿ 295.61 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | มาตรฐาน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 6 | 20 | 15.5 | M6 × 1 | พร้อม เฟรม แพ้ด | ||
฿ 240.13 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | มาตรฐาน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 6 | 30 | 15.5 | M6 × 1 | พร้อม เฟรม แพ้ด | ||
฿ 309.48 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | มาตรฐาน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 6 | 30 | 15.5 | M6 × 1 | พร้อม เฟรม แพ้ด | ||
฿ 226.26 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | มาตรฐาน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 8 | 20 | 15.5 | M6 × 1 | พร้อม เฟรม แพ้ด | ||
฿ 295.61 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | มาตรฐาน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 8 | 20 | 15.5 | M6 × 1 | พร้อม เฟรม แพ้ด | ||
฿ 240.13 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | มาตรฐาน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 8 | 30 | 15.5 | M6 × 1 | พร้อม เฟรม แพ้ด | ||
฿ 309.48 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | มาตรฐาน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 8 | 30 | 15.5 | M6 × 1 | พร้อม เฟรม แพ้ด |
กำลังโหลด …
รูปทรง แพ้ด | รูปไข่ | วิธีการติดตั้ง | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | วัสดุ | ยาง |
---|---|---|---|---|---|
ความสูง L1(มิลลิเมตร) | 7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง