(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
*ข้อมูล CAD data สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้อยู่ในระหว่างปรับปรุง จะพร้อมให้บริการทันทีที่เสร็จสมบูรณ์
[คุณสมบัติ]
·รองรับการขนส่งงานที่เอียง / เอียงและสินค้าบรรจุ ไวนิล
·เรามีขนาดแผ่นรองวัสดุแผ่นรองและรูปทรงของตัวยึดที่หลากหลาย
·ตัว ด้ามจับ (ประเภท A และ B) ถูกลดขนาดลงสำหรับแผ่น สุญญากาศ ที่มีอยู่ทำให้สามารถประหยัดพื้นที่ได้
· แพ้ด สามารถเปลี่ยนได้ตามปกติโดยไม่ต้องถอดที่ โฮลเดอร์ ออกจากอุปกรณ์
·นอกจากนี้ ข้อต่อฟิตติ้ง นี้ยัง รองรับการใช้งาน กับ วาล์ว ป้องกันร่วง เป็นอุปกรณ์เสริมและตัวกรอง แพ้ด แบบติดตั้งได้โดยตรง
·ด้ามจับ แพ้ด ทองแดง
·ไม่มีการใช้โลหะที่ ทองแดง ใน วัสดุ ส่วนประกอบโลหะ HNBR ใช้สำหรับ วัสดุ กระบวนการซีล ยาง
รหัส รุ่น | แพ้ด OD ø d | สายยาง OD øD | B | L1 | L2 | L3 | E1 | E2 | ปลาย สายยาง C | ระยะเคลื่อนที่ S | แรง สปริง (N) | การเชื่อมต่อ config. รหัส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPD10-6W[5]-6J[9] | 10 | 6 | 64.6 | 14.5 | 41.5 | 20 | 19.9 | 18.5 | 11.7 | 6 | 4.0 ถึง 7.1 | -M4 |
VPD10-10W[5]-6J | 69.6 | 46.5 | 25 | 10 | 2.0 ถึง 5.2 | |||||||
VPD10-15W[5]-6J | 79.6 | 51.5 | 25 | 30 | 15 | 2.0 ถึง 5.9 | ||||||
VPD10-20W[5]-6J | 95.6 | 58.5 | 34 | 37 | 20 | 1.1 ถึง 4.8 | ||||||
VPD20-6W[5]-6J[9] | 20 | 75.1 | 25 | 52 | 20 | 18.5 | 6 | 7.0 ถึง 12.6 | -M6 | |||
VPD20-10W[5]-6J | 81.1 | 58 | 24.5 | 10 | 3.3 ถึง 10.0 | |||||||
VPD20-15W[5]-6J | 91.1 | 63 | 25 | 29.5 | 15 | 3.3 ถึง 10.4 | ||||||
VPD20-20W[5]-6J | 107.1 | 70 | 34 | 36.5 | 20 | 2.0 ถึง 8.7 | ||||||
VPD30-6W[5]-6J[9] | 30 | 88.6 | 38.5 | 65.5 | 20 | 18.5 | 6 | 7.0 ถึง 12.6 | ||||
VPD30-10W[5]-6J | 94.6 | 71.5 | 24.5 | 10 | 3.3 ถึง 10.0 | |||||||
VPD30-15W[5]-6J | 104.6 | 76.5 | 25 | 29.5 | 15 | 3.3 ถึง 10.4 | ||||||
VPD30-20W[5]-6J | 120.6 | 83.5 | 34 | 36.5 | 20 | 2.0 ถึง 8.7 | ||||||
VPD40-6W[5]-6J[9] | 40 | 95.1 | 45 | 72 | 20 | 18.5 | 6 | 7.0 ถึง 12.6 | ||||
VPD40-10W[5]-6J | 101.1 | 78 | 24.5 | 10 | 3.3 ถึง 10.0 | |||||||
VPD40-15W[5]-6J | 111.1 | 83 | 25 | 29.5 | 15 | 3.3 ถึง 10.4 | ||||||
VPD40-20W[5]-6J | 127.1 | 90 | 34 | 36.5 | 20 | 2.0 ถึง 8.7 | ||||||
VPD50-6W[5]-6J[9] | 50 | 106.1 | 56 | 83 | 20 | 18.5 | 6 | 7.0 ถึง 12.6 | ||||
VPD50-10W[5]-6J | 112.1 | 89 | 24.5 | 10 | 3.3 ถึง 10.0 | |||||||
VPD50-15W[5]-6J | 122.1 | 94 | 25 | 29.5 | 15 | 3.3 ถึง 10.4 | ||||||
VPD50-20W[5]-6J | 138.1 | 101 | 34 | 36.5 | 20 | 2.0 ถึง 8.7 |
หน่วย: มม
* [5]: แทนที่ด้วยรหัส วัสดุ ยาง แพ้ด ดูรายละเอียดได้จากแคตตาล็อก
* [9]: แทนที่ด้วย "-S3" สำหรับ สเปค -S3 ( วัสดุ ปราศจาก ทองแดงผสม สำหรับชิ้นส่วนโลหะและ FKM หรือ HNBR สำหรับชิ้นส่วน กระบวนการซีล )
* วัสดุ แพ้ด N, NE และ G ไม่เหมาะสำหรับใช้ภายใต้สภาพแวดล้อมโอโซน
* แรงบิดขันแน่น ของตัว ด้ามจับแพ้ด ยึด น๊อตตัวเมีย Bulkhead คือ 4.5 ถึง 6 N · m
รหัสสินค้า |
---|
VPD10-6WG-6J |
VPD10-6WN-6J |
VPD10-6WS-6J |
VPD20-6WG-6J |
VPD20-6WN-6J |
VPD20-6WS-6J |
VPD30-6WG-6J |
VPD30-6WN-6J |
VPD30-6WS-6J |
VPD40-6WG-6J |
VPD40-6WN-6J |
VPD40-6WS-6J |
VPD50-6WG-6J |
VPD50-6WN-6J |
VPD50-6WS-6J |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ กลุ่ม ยาง | สี | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d (φ) | ความสูง L1 (มิลลิเมตร) | สปริง อุปกรณ์แหล่งจ่าย (N) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 997.56 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | สีเทา | 10 | 14.5 | 4.0 ถึง 7.1 | 64.6 | ||
฿ 975.25 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 10 | 14.5 | 4.0 ถึง 7.1 | 64.6 | ||
฿ 1,030.73 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] ขาว | 10 | 14.5 | 4.0 ถึง 7.1 | 64.6 | ||
฿ 1,080.78 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | สีเทา | 20 | 25 | 7.0 ถึง 12.6 | 75.1 | ||
฿ 1,058.47 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 20 | 25 | 7.0 ถึง 12.6 | 75.1 | ||
฿ 1,127.82 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] ขาว | 20 | 25 | 7.0 ถึง 12.6 | 75.1 | ||
฿ 1,108.52 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | สีเทา | 30 | 38.5 | 7.0 ถึง 12.6 | 88.6 | ||
฿ 1,086.21 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 30 | 38.5 | 7.0 ถึง 12.6 | 88.6 | ||
฿ 1,155.56 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] ขาว | 30 | 38.5 | 7.0 ถึง 12.6 | 88.6 | ||
฿ 1,205.61 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | สีเทา | 40 | 45 | 7.0 ถึง 12.6 | 95.1 | ||
฿ 1,183.30 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 40 | 45 | 7.0 ถึง 12.6 | 95.1 | ||
฿ 1,266.52 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] ขาว | 40 | 45 | 7.0 ถึง 12.6 | 95.1 | ||
฿ 1,297.28 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | สีเทา | 50 | 56 | 7.0 ถึง 12.6 | 106.1 | ||
฿ 1,277.42 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | สีดำ | 50 | 56 | 7.0 ถึง 12.6 | 106.1 | ||
฿ 1,372.06 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | [ขาว] ขาว | 50 | 56 | 7.0 ถึง 12.6 | 106.1 |
กำลังโหลด …
ชนิดยางรอง | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | รูปทรง แพ้ด | เครื่อง เบลโลว์ สเตจ | วิธีการติดตั้ง | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู |
---|---|---|---|---|---|
สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน | วัสดุ | ยาง | การติดตั้งที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ชนิดสปริง |
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) | 6 | ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ | ตามแนวนอน | การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู | M14 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(φ) | 6 | วาล์ว ป้องกันร่วง | ไม่มี | ชุดกรอง แนบมาโดยตรง | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง