(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ยางดูดที่มีตัวเลือกขนาดยาง วัสดุยาง และรูปทรงของด้ามจับที่หลากหลาย
[คุณสมบัติ]
· ลูกยางชนิด SUS มีความยืดหยุ่นและดูดจับชิ้นส่วนพลาสติกขึ้นรูปได้ดีกว่า และยังหลงเหลือรอยดูดเอาไว้น้อยกว่า
·ตัวยึดแผ่นสูญญากาศที่มีอยู่ (ชนิด A และ B) ถูกลดขนาดเพื่อประหยัดพื้นที่
·เช่นเดียวกับรุ่นก่อนหน้านี้ส่วนของ แพ้ด สามารถเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องถอดที่ โฮลเดอร์ ออกจากอุปกรณ์
·นอกจากนี้ยัง รองรับการใช้งาน กับ วาล์ว ป้องกันการตกเสริมและ แพ้ด กรองชนิดติดได้โดยตรง
·อุปกรณ์ที่มี เต้ารับ สุญญากาศ ทั้งสองด้านของที่ ด้ามจับแพ้ด (ประเภท VPHD และ VPHE) มีวางจำหน่ายแล้วเช่นกัน
· ข้อต่อฟิตติ้ง นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในการยึดติดและเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนที่ขึ้นรูปด้วยการเชื่อมโยงแผ่น สุญญากาศ หลายแผ่นกับแหล่ง สุญญากาศ เดียว
·ด้ามจับ แพ้ด ทองแดง และไม่ใช่มาตรการป้องกันความเข้มข้นต่ำโอโซน
[คุณสมบัติ]
·ไม่มีการใช้โลหะที่เป็น ทองแดง ใน วัสดุ ส่วนประกอบโลหะและ HNBR ใช้สำหรับ วัสดุ กระบวนการซีล ยาง
ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ ชนิดอ่อน: ลักษณะภายนอก
ไม่ใช้โลหะที่เป็น ทองแดง รวมถึงมาตรการต่อต้านโอโซนที่มีความเข้มข้นต่ำ
วัสดุลูกยาง: ยางไนไตรล์, ยางซิลิโคน, ยางฟลูออโรซิลิโคน, ยางซิลิโคนนำไฟฟ้า, NBR นำไฟฟ้า (ชนิดความต้านทานต่ำ)
ขนาดลูกยาง: Ø4 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 มม.), Ø6 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม.), Ø8 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 มม.), Ø10 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 มม.), Ø15 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 15 มม.), Ø20 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มม.), Ø30 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 30 มม.), Ø40 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 40 มม.)
เต้ารับ สุญญากาศ , บน | เต้ารับ สุญญากาศ ในแนวนอน | อุปกรณ์เสริม โดยตรง | ||||
ชนิด | มาตรฐาน | เล็ก | มาตรฐาน | เล็ก | มาตรฐาน | เล็ก |
สัญลักษณ์ | VPA | VPMA | VPB | VPMB | - | - |
เต้ารับสุญญากาศแบบต่อตรง แนวนอน | เต้ารับสุญญากาศแบบต่อตรง แนวนอนทั้งคู่ | |
ชนิด | มาตรฐาน | มาตรฐาน |
สัญลักษณ์ | VPHE | VPHEW |
ประเภท โฮลเดอร์ (แบบอยู่กับที่)
เต้ารับ สุญญากาศ , บน | เต้ารับ สุญญากาศ ในแนวนอน | อุปกรณ์เสริม โดยตรง | |||
ชนิด | มาตรฐาน | เล็ก | มาตรฐาน | เล็ก | มาตรฐาน |
สัญลักษณ์ | VPC | VPMC | VPD | VPMD | VPF |
ชนิดโฮลเดอร์ (ชนิดสปริง, แรงของสปริง: แข็งแรง)
เต้ารับ สุญญากาศ , บน | เต้ารับ สุญญากาศ ในแนวนอน | เต้ารับสุญญากาศ แนวนอนทั้งคู่ | |
ชนิด | มาตรฐาน | มาตรฐาน | มาตรฐาน |
สัญลักษณ์ | VPHC | VPHD | VPHDW |
ชนิดโฮลเดอร์ (ชนิดสปริง, แรงของสปริง: อ่อน)
คลัปเดี่ยวการกระทำ (มม.) | Ø3, Ø4, Ø6 |
---|---|
การ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน หนาม ( เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง × ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน) (มม.) | Ø3 × Ø2, Ø4 × Ø2.5, Ø6 × Ø4 |
ขนาดที่ใช้งานได้ (ขนาด คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน )
เหมาะสำหรับการถอดชิ้นส่วนขึ้นรูปและการขนส่งชิ้นงานที่ละเอียดอ่อน
ลูกยางมีความยืดหยุ่นเหนือกว่าและการยึดติดกับชิ้นส่วนพลาสติกขึ้นรูปหลงเหลือรอยดูดน้อย
มีตัวเลือกข้อต่อฟิตติ้งพร้อมเต้ารับสุญญากาศทั้งสองด้านของด้ามจับแพ้ด
ข้อต่อฟิตติ้งนี้เหมาะสำหรับใช้ในการยึดติด/เคลื่อนย้ายชิ้นส่วนที่ขึ้นรูปด้วยการเชื่อมต่อลูกยางสุญญากาศจำนวนมากกับแหล่งกำเนิดสุญญากาศที่เดียว
ตัวยึดขนาดเล็กลดขนาดลงจากตัวยึดแผ่นสูญญากาศที่มีอยู่ (ประเภท A, B, C, D และ E) เพื่อประหยัดพื้นที่
รองรับการใช้งาน กับ วาล์ว ป้องกันร่วง เสริมและ แพ้ด กรองแบบถอดได้โดยตรง
สามารถเปลี่ยน แพ้ด ได้โดยไม่ต้องถอดที่ โฮลเดอร์ ออกจากอุปกรณ์
ด้ามจับ แพ้ด รองรับการใช้งาน "ทองแดง" และ "มาตรการความเข้มข้นของโอโซนต่ำ" ที่มีอยู่
ไม่มีการใช้โลหะที่เป็น ทองแดง ใน วัสดุ ส่วนประกอบโลหะและ HNBR ใช้สำหรับ วัสดุ กระบวนการซีล ยาง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ กลุ่ม ยาง | สิ่งแวดล้อม | สี | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d (φ) | ความสูง L1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 341.75 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ยาง ฟลูออโรซิลิโคน | มาตรฐาน | ปลาแซลมอนสีชมพู | 4 | 12.2 | ||
฿ 122.28 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 4 | 12.2 | ||
฿ 163.58 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] สีขาว | 4 | 12.2 | ||
฿ 165.55 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 4 | 12.2 | ||
฿ 341.75 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ยาง ฟลูออโรซิลิโคน | มาตรฐาน | ปลาแซลมอนสีชมพู | 6 | 12.2 | ||
฿ 122.28 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 6 | 12.2 | ||
฿ 163.58 ฿ 98.26 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] สีขาว | 6 | 12.2 | ||
฿ 165.70 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 6 | 12.2 | ||
฿ 382.35 ฿ 273.07 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ยาง ฟลูออโรซิลิโคน | มาตรฐาน | ปลาแซลมอนสีชมพู | 8 | 12.2 | ||
฿ 133.40 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 8 | 12.2 | ||
฿ 163.58 ฿ 103.27 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] สีขาว | 8 | 12.2 | ||
฿ 165.70 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 8 | 12.2 | ||
฿ 364.12 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ยาง ฟลูออโรซิลิโคน | มาตรฐาน | ปลาแซลมอนสีชมพู | 10 | 14 | ||
฿ 122.28 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 10 | 14 | ||
฿ 163.58 ฿ 103.92 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] สีขาว | 10 | 14 | ||
฿ 165.70 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 10 | 14 | ||
฿ 425.19 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ยาง ฟลูออโรซิลิโคน | มาตรฐาน | ปลาแซลมอนสีชมพู | 15 | 14 | ||
฿ 136.76 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 15 | 14 | ||
฿ 179.83 ฿ 113.13 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] สีขาว | 15 | 14 | ||
฿ 180.17 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 15 | 14 | ||
฿ 425.35 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ยาง ฟลูออโรซิลิโคน | มาตรฐาน | ปลาแซลมอนสีชมพู | 20 | 15 | ||
฿ 131.08 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 20 | 15 | ||
฿ 179.83 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] สีขาว | 20 | 15 | ||
฿ 202.51 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 20 | 15 | ||
฿ 453.48 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ยาง ฟลูออโรซิลิโคน | มาตรฐาน | ปลาแซลมอนสีชมพู | 30 | 15 | ||
฿ 142.64 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 30 | 15 | ||
฿ 189.23 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] สีขาว | 30 | 15 | ||
฿ 230.79 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 30 | 15 | ||
฿ 509.88 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ยาง ฟลูออโรซิลิโคน | มาตรฐาน | ปลาแซลมอนสีชมพู | 40 | 15 | ||
฿ 148.12 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 40 | 15 | ||
฿ 233.25 ฿ 124.60 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] สีขาว | 40 | 15 | ||
฿ 342.83 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 40 | 15 |
กำลังโหลด …
ชนิดยางรอง | มาตรฐาน / หน่วย แพ้ด | รูปทรง แพ้ด | อ่อนนุ่ม | วิธีการติดตั้ง | ประเภท แบบฝัง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | ยาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง