(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแยกสิ่งประดิษฐ์ที่ขึ้นรูปและการขนส่งสิ่งประดิษฐ์ที่ละเอียดอ่อน * ข้อมูล CAD สำหรับซีรี่ส์นี้กำลังได้รับการแก้ไข ข้อมูลนี้จะพร้อมใช้งานทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์
[คุณสมบัติ]
· แพ้ด ยาง มี ความยืดหยุ่น เหนือกว่าสำหรับการยึดติดกับสิ่งประดิษฐ์ที่ขึ้นรูปด้วยพลาสติกโดยไม่ทิ้งร่องรอยไว้
·เรามีขนาดแผ่นรองวัสดุแผ่นรองและรูปทรงของตัวยึดที่หลากหลาย
·ตัว ด้ามจับ (ประเภท A และ B) ถูกลดขนาดลงสำหรับแผ่น สุญญากาศ ที่มีอยู่ทำให้สามารถประหยัดพื้นที่ได้
· แพ้ด สามารถเปลี่ยนได้ตามปกติโดยไม่ต้องถอดที่ โฮลเดอร์ ออกจากอุปกรณ์
·นอกจากนี้ ข้อต่อฟิตติ้ง นี้ยัง รองรับการใช้งาน กับ วาล์ว ป้องกันร่วง เป็นอุปกรณ์เสริมและตัวกรอง แพ้ด แบบติดตั้งได้โดยตรง
·ตอนนี้ ข้อต่อฟิตติ้ง นี้มี เต้ารับ สุญญากาศ ทั้งสองด้านของที่ ด้ามจับแพ้ด (ประเภท VPHD และ VPHE)
·ด้ามจับ แพ้ด ได้รับการเพิ่มสำหรับการใช้งานที่กำหนดให้ "ทองแดง" และ "มาตรการเพื่อลดความเข้มข้นของโอโซน."
·ห้ามใช้โลหะที่ทำจาก ทองแดง สำหรับชิ้นส่วนโลหะ HNBR ใช้สำหรับ กระบวนการซีล วัสดุ ยาง
รหัส รุ่น | แพ้ด OD ø d | รหัส สายยาง øD | B | L | E | C | การเชื่อมต่อ config. รหัส |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPHE4L[5]-4B[9] | 4 | 2.5 | 30.2 | 12.2 | 15.9 | 7 | -T15 |
VPHE4L[5]-6B[9] | 4 | ||||||
VPHE6L[5]-4B[9] | 6 | 2.5 | |||||
VPHE6L[5]-6B[9] | 4 | ||||||
VPHE8L[5]-4B[9] | 8 | 2.5 | |||||
VPHE8L[5]-6B[9] | 4 | ||||||
VPHE10L[5]-4B[9] | 10 | 2.5 | 32 | 14 | |||
VPHE10L[5]-6B[9] | 4 | ||||||
VPHE15L[5]-4B[9] | 15 | 2.5 | |||||
VPHE15L[5]-6B[9] | 4 | ||||||
VPHE20L[5]-4B[9] | 20 | 2.5 | 35 | 15 | -T40 | ||
VPHE20L[5]-6B[9] | 4 | ||||||
VPHE30L[5]-4B[9] | 30 | 2.5 | |||||
VPHE30L[5]-6B[9] | 4 | ||||||
VPHE40L[5]-4B[9] | 40 | 2.5 | |||||
VPHE40L[5]-6B[9] | 4 |
หน่วย: มม
* [5]: แทนที่ด้วยรหัส วัสดุ ยาง แพ้ด ดูรายละเอียดได้จากแคตตาล็อก
* [9]: แทนที่ด้วย "-S3" สำหรับ สเปค -S3 ( วัสดุ ปราศจาก ทองแดงผสม สำหรับชิ้นส่วนโลหะและ FKM หรือ HNBR สำหรับชิ้นส่วน กระบวนการซีล )
* วัสดุ แพ้ด N และ NE ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานภายใต้สภาพแวดล้อมโอโซน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ กลุ่ม ยาง | สิ่งแวดล้อม | สี | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d (φ) | ความสูง L1 (มิลลิเมตร) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 265.46 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 4 | 12.2 | 30.2 | 4 | ||
฿ 307.07 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 4 | 12.2 | 30.2 | 4 | ||
฿ 265.46 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 6 | 12.2 | 30.2 | 6 | ||
฿ 307.07 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 6 | 12.2 | 30.2 | 6 | ||
฿ 307.07 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 6 | 12.2 | 30.2 | 6 | ||
฿ 265.46 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 8 | 12.2 | 30.2 | 6 | ||
฿ 307.07 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 8 | 12.2 | 30.2 | 6 | ||
฿ 307.07 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 8 | 12.2 | 30.2 | 6 | ||
฿ 265.46 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 10 | 14 | 32 | 6 | ||
฿ 307.07 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 10 | 14 | 32 | 6 | ||
฿ 307.07 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 10 | 14 | 32 | 6 | ||
฿ 279.33 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 15 | 14 | 32 | 6 | ||
฿ 320.94 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 15 | 14 | 32 | 6 | ||
฿ 320.94 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 15 | 14 | 32 | 6 | ||
฿ 279.33 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 20 | 15 | 35 | 6 | ||
฿ 320.94 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 20 | 15 | 35 | 6 | ||
฿ 293.20 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 30 | 15 | 35 | 6 | ||
฿ 334.81 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 30 | 15 | 35 | 6 | ||
฿ 307.07 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 40 | 15 | 35 | 6 | ||
฿ 376.42 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 40 | 15 | 35 | 6 |
กำลังโหลด …
ชนิดยางรอง | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | รูปทรง แพ้ด | อ่อนนุ่ม | วิธีการติดตั้ง | ประเภท แบบฝัง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | ยาง | การติดตั้งที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ติดตั้งโดยตรง / แบบอยู่กับที่ | ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ | ตามแนวนอน |
การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู | M5 × 0.8 | วัสดุ ชิ้นส่วนโลหะ | สเปค มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง