(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
*ข้อมูล CAD data สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้อยู่ในระหว่างปรับปรุง จะพร้อมให้บริการทันทีที่เสร็จสมบูรณ์
[คุณสมบัติ]
· ดูดจับชิ้นงานได้แม้ระยะห่างระหว่างยางดูดกับชิ้นงานจะไม่แน่นอน
· ข้อต่อฟิตติ้งที่มีตัวเลือกขนาดยาง วัสดุยาง และรูปทรงของด้ามจับที่หลากหลาย
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง แพ้ด | วิธีการติดตั้ง | วัสดุ กลุ่ม ยาง | สิ่งแวดล้อม | สี | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d (φ) | ความสูง L1 (มิลลิเมตร) | สปริง อุปกรณ์แหล่งจ่าย (N) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,378.06 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 40 | 14 | 2.0 ถึง 8.7 | 20 | 94.1 | M14 | 6 | ||
฿ 1,306.84 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ประเภทลึก | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 50 | 18 | 3.3 ถึง 10.0 | 10 | 72.1 | M14 | 6 | ||
฿ 1,836.39 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 50 | 15 | 3.3 ถึง 10.0 | 10 | 69.1 | M14 | 6 | ||
฿ 1,306.84 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 50 | 15 | 3.3 ถึง 10.0 | 10 | 69.1 | M14 | 6 | ||
฿ 1,287.48 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 50 | 15 | 3.3 ถึง 10.0 | 10 | 69.1 | M14 | 6 | ||
฿ 1,359.48 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 50 | 15 | 3.3 ถึง 10.0 | 10 | 69.1 | M14 | 6 | ||
฿ 1,502.32 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 50 | 15 | 3.3 ถึง 10.0 | 10 | 69.1 | M14 | 6 | ||
฿ 1,454.32 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 50 | 15 | 3.3 ถึง 10.0 | 10 | 69.1 | M14 | 6 | ||
฿ 1,354.45 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ประเภทลึก | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 50 | 18 | 3.3 ถึง 10.4 | 15 | 82.1 | M14 | 6 | ||
฿ 1,884.00 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 50 | 15 | 3.3 ถึง 10.4 | 15 | 79.1 | M14 | 6 | ||
฿ 1,354.45 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 50 | 15 | 3.3 ถึง 10.4 | 15 | 79.1 | M14 | 6 | ||
฿ 1,335.48 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 50 | 15 | 3.3 ถึง 10.4 | 15 | 79.1 | M14 | 6 | ||
฿ 1,407.10 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 50 | 15 | 3.3 ถึง 10.4 | 15 | 79.1 | M14 | 6 | ||
฿ 1,549.94 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 50 | 15 | 3.3 ถึง 10.4 | 15 | 79.1 | M14 | 6 | ||
฿ 1,502.32 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 50 | 15 | 3.3 ถึง 10.4 | 15 | 79.1 | M14 | 6 | ||
฿ 1,425.68 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | ประเภทลึก | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 50 | 18 | 2.0 ถึง 8.7 | 20 | 98.1 | M14 | 6 | ||
฿ 1,955.61 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | ยาง ฟลูออรีน | มาตรฐาน | สีเทา | 50 | 15 | 2.0 ถึง 8.7 | 20 | 95.1 | M14 | 6 | ||
฿ 1,425.68 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | NBR ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหาร | มาตรฐาน | สีเทา | 50 | 15 | 2.0 ถึง 8.7 | 20 | 95.1 | M14 | 6 | ||
฿ 1,407.10 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางไนไตรล์] ยางไนไตรล์ | มาตรฐาน | สีดำ | 50 | 15 | 2.0 ถึง 8.7 | 20 | 95.1 | M14 | 6 | ||
฿ 1,478.71 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | [ขาว] ขาว | 50 | 15 | 2.0 ถึง 8.7 | 20 | 95.1 | M14 | 6 | ||
฿ 1,621.94 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน + คาร์บอน | มาตรฐาน / การกระจายไฟฟ้าสถิต | สีดำ | 50 | 15 | 2.0 ถึง 8.7 | 20 | 95.1 | M14 | 6 | ||
฿ 1,573.94 | VACUUM PAD | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | รูปทรง ทั่วไป | ยึดอยู่กับที่ แพ้ด สกรู | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | สีน้ำเงิน | 50 | 15 | 2.0 ถึง 8.7 | 20 | 95.1 | M14 | 6 |
กำลังโหลด …
ชนิดยางรอง | มาตรฐาน / คลองเลื่อย โฮลเดอร์ | วัสดุ | ยาง | การติดตั้งที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ชนิดสปริง |
---|---|---|---|---|---|
ทิศทาง เต้ารับ สุญญากาศ | ด้านบน | สปริง คลุม | มีฝาปิด | วาล์ว ป้องกันร่วง | ไม่มี |
ชุดกรอง แนบมาโดยตรง | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง