1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์ควบคุม ชัตเทิลวาล์ว ซีรีส์ S

อุปกรณ์ควบคุม ชัตเทิลวาล์ว ซีรีส์ S
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,191.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เปลี่ยนระหว่างแบบอัตโนมัติ / แบบควบคุมด้วยมือ, เปลี่ยนการควบคุมด้วยแรงลม

รหัสสินค้า
S125
S250
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพื้นที่ส่วนที่มีประสิทธิภาพทิศทางไปข้างหน้า
(ตารางมิลลิเมตร)
สกรู ท่อในด้านอินพุต สกรู ในท่อด้านการ เอาต์พุต

฿ 1,191.67

SPECIAL TYPE VALVE 1 ชิ้น 13 วัน 6Rc1/8Rc1/8

฿ 1,618.64

SPECIAL TYPE VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 14Rc1/4Rc1/4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด วาล์วกันกลับสองทาง วัสดุ อะลูมิเนียม วัสดุ ซีล ยางไนไตรล์
ด้านอินพุตประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ P (P1) เกลียวใน ด้านอินพุตประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ P2 เกลียวใน ด้าน เอาต์พุต พอร์ตเชื่อมต่อ แบบ A เกลียวใน
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0.07:: 0.9