1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้งขนาดเล็ก Fiber-Dry ชนิดซิงเกิ้ลยูเนี่ยนแบบตรง

เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้งขนาดเล็ก Fiber-Dry ชนิดซิงเกิ้ลยูเนี่ยนแบบตรง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 23,433.95/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

เครื่องทำลมแห้ง ชนิดเยื่อใยกลวงไม่ต้องใช้ไฟฟ้า

รหัสสินค้า
DMB100-4
DMB100-8
DMB100-10
DMB500-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานอัตราการไหล เต้ารับ
(ลิตร / นาที)
อัตราการไหล ออก [ความแตกต่าง]
(ลิตร / นาที)
ด้านอุปทานเส้นผ่านศูนย์กลาง สายยาง เชื่อมต่อ เอาต์พุต เส้นผ่านศูนย์กลาง สายยาง เชื่อมต่อ

฿ 23,433.95

THERMAL REFINING EQUIPMENT 1 ชิ้น 9 วัน 10100ถึง 100φ4φ4

฿ 23,435.31

THERMAL REFINING EQUIPMENT 1 ชิ้น 9 วัน 10100ถึง 100φ8φ8

฿ 23,437.89

THERMAL REFINING EQUIPMENT 1 ชิ้น 9 วัน 10100ถึง 100φ10φ10

฿ 100,370.38

THERMAL REFINING EQUIPMENT 1 ชิ้น 9 วัน 10500ถึง 500φ12φ12

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง การใช้งาน อินไลน์ วิธี ประเภทเส้นใยกลวง
รูปทรง ข้อต่อยูเนี่ยนตรง ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก One-Touch วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เรซิ่น
อุณหภูมิอากาศ เต้าเสียบ(℃) 40 ความดันลม เต้าเสียบ(MPa) 0.85 ด้าน เอาต์พุต ประเภทของ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก One-Touch