(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ป้องกันไฟฟ้าสถิตและการเกาะติดของฝุ่นผง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | OD [ความแตกต่าง] | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | ID [ความแตกต่าง] | สี | รัศมีความโค้งต่ำสุด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,644.57 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ใส | 6 | ||
฿ 3,644.57 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ฟ้าใส | 6 | ||
฿ 3,644.57 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] เขียวใส | 6 | ||
฿ 3,644.57 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] แดงใส | 6 | ||
฿ 3,362.55 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | สีดำ | 6 | ||
฿ 3,362.55 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | ขาว | 6 | ||
฿ 4,598.63 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 30 วัน | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ใส | 12 | ||
฿ 4,946.19 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ฟ้าใส | 12 | ||
฿ 4,946.19 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] เขียวใส | 12 | ||
฿ 4,946.19 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] แดงใส | 12 | ||
฿ 4,217.24 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 30 วัน | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | สีดำ | 12 | ||
฿ 4,534.01 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | ขาว | 12 | ||
฿ 2,603.27 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 3.2 | ถึง 4 | 1.8 | ถึง 2 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ใส | 4 | ||
฿ 2,603.27 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 3.2 | ถึง 4 | 1.8 | ถึง 2 | [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ฟ้าใส | 4 | ||
฿ 2,408.01 | PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 3.2 | ถึง 4 | 1.8 | ถึง 2 | สีดำ | 4 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แบบตรง | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | วัสดุ | ยูรีเทน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศอัด | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ป้องกันไฟฟ้าสถิต | จำนวน คอร์/แกน(คอร์/แกน) | 1 |
วัสดุ ยูรีเทน | ท่อปัสสาวะนำไฟฟ้า | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (เมื่อใช้อากาศ)(°ค) | 0:: 60 | ช่วง ความดัน ใช้งาน (เมื่อใช้อากาศ)(MPa) | :: 0.7 |
ความยาว M(ม.) | 20 | สเปค | รุ่นสะอาด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง