1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แอร์ไฟเบอร์ ซีรีส์ UP-94 สำหรับข้อต่อสวมเร็ว

แอร์ไฟเบอร์ ซีรีส์ UP-94 สำหรับข้อต่อสวมเร็ว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,010.94/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ชนิดละเอียดพิเศษที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก φ1.8 และภายใน φ1.2

รหัสสินค้า
UP-9402-20-C-F1
UP-9402-20-CB-F1
UP-9402-20-CG-F1
UP-9402-20-F1SALE
UP-9402-20-R-F1
UP-9402-20-W-F1
UP-9402-20-Y-F1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี

฿ 1,107.48

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 ชิ้น 30 วัน [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ใส

฿ 1,090.55

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 ชิ้น 11 วัน [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ฟ้าใส

฿ 1,188.82

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน [โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] เขียวใส

฿ 1,026.81

฿ 1,007.10

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สีดำ

฿ 1,102.04

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 ชิ้น 60 วัน สีแดง

฿ 1,026.81

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 ชิ้น 11 วัน ขาว

฿ 1,010.94

PNEUMATIC AUXILIARY COMPONENTS 1 ชิ้น 30 วัน สีเหลือง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แบบตรง ตัดการใช้บริการ ไม่ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) 1.8
OD [ความแตกต่าง] ถึง 2 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d(Ø) 1.2 วัสดุ ยูรีเทน
ID [ความแตกต่าง] ถึง 2 ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศอัด สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน ป้องกันไฟฟ้าสถิต / สุญญากาศ
จำนวน คอร์/แกน(คอร์/แกน) 1 วัสดุ ยูรีเทน ยูรีเทน ป้องกันไฟฟ้าสถิต รัศมีความโค้งต่ำสุด(มิลลิเมตร) 4
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (เมื่อใช้อากาศ)(°ค) -10:: 60 ช่วง ความดัน ใช้งาน (เมื่อใช้อากาศ)(MPa) -0.1:: 0.8 ความยาว M(ม.) 20