(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฟิตติ้งแบบขันแน่นที่ใช้ SUS316 เพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อน
[คุณสมบัติ]
· ใช้วัสดุ SUS316 ทั้งหมด (ไม่ใช้วัสดุยาง) เพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อน
· การออกแบบไร้ปลอกช่วยลดความกังวลเพราะลืมติดปลอกหรือทำหาย เป็นต้น
· สินค้าได้รับการทำความสะอาดด้วยอากาศและบรรจุในคลีนรูม (เทียบเท่ากับ ISO Class 6)
· เพิ่มขนาดสำหรับท่อโพลียูรีเทนของผู้ผลิตตั้งแต่ ø8 ถึง ø16 มม. (เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม. ถึง 16 มม.)
· มีสินค้ารูปแบบอื่นๆ เพิ่มเติมมากขึ้น
[การใช้งาน]
· ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี การแพทย์ เภสัชกรรม และอาหาร
รูปลักษณ์ของซ็อกเก็ต Bulkhead
Drawing ระบุขนาดของซ็อกเก็ต Bulkhead
รูปแบบ | Rc | A | M | B | E1 | E2 | ด้านตรงข้าม H1 | ด้านตรงข้าม H2 | มวล (ก.) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูออริฟิส (φmm) | CAD ชื่อไฟล์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSMFF01 | Rc1/8 | 8 | 14 × 1 | 26 | 4 | 20 | 17 | 17 | 24 | 7 | NSMFF01 |
NSMFF02 | Rc1/4 | 11 | 18 × 1 | 25 | 4 | 19 | 22 | 22 | 37 | 10 | NSMFF02 |
NSMFF03 | Rc3/8 | 12 | 22 × 1 | 30 | 6 | 24 | 27 | 27 | 65 | 13 | NSMFF03 |
NSMFF04 | Rc1/2 | 15 | 27 × 1.5 | 35 | 6 | 29 | 32 | 32 | 95 | 16 | NSMFF04 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ส่วนประกอบ รูปร่างประเภทที่เกี่ยวข้อง | ช่องเสียบ พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ | วัสดุ | SUS316 |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ชนิดสกรู | Rc |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง