(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อลมสวมเร็วแบบน็อตล็อค (Tightening Fittings) โดยใช้วัสดุ SUS316 ทั้งหมดเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อนได้อย่างดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
· การออกแบบไร้ปลอกช่วยลดความกังวลเพราะลืมติดปลอกหรือทำหาย เป็นต้น
· สามารถเพิ่มขนาดนิ้วและรูปแบบอื่น ๆ ได้
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางท่อเคมีและสภาพแวดล้อมพิเศษอื่น ๆ ในภาคที่ต้องให้ความสำคัญกับความหนาแน่นของอากาศ (ยา, เซมิคอนดักเตอร์, แบตเตอรี่โซล่าเซลส์, ถ่านชนิดชาร์จซ้ำได้, อาหาร)
·เหมาะสำหรับการวางท่อในสภาพแวดล้อมที่ต้องสะอาด ปราศจากสิ่งปนเปื้อน
· สินค้าได้รับการทำความสะอาดด้วยอากาศและบรรจุในคลีนรูม (เทียบเท่ากับ ISO Class 6)
· สามารถใช้ท่อโพลียูรีเทนได้
[การใช้งาน]
· ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี การแพทย์ เภสัชกรรม และอาหาร
รูปลักษณ์ภายนอกของข้อต่อฟิตติ้งท่อสเตนเลส SUS316 แบบสวมอัด
ของเหลวที่ใช้งานได้: อากาศ น้ำ ฯลฯ
แรงดันใช้งานสูงสุด: ขึ้นอยู่กับแรงดันใช้งานสูงสุดของท่อ
ความดันสุญญากาศใช้งาน: -100 kPa
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: ขึ้นอยู่กับช่วงสเปคของท่อ (ไม่มีการแข็งตัว)
ขนาดท่อ | ขนาดในหน่วยมิลลิเมตร | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สัญลักษณ์ | 0420 | 0425 | 0640 | 0860 | 1075 | 1080 | 1290 | 1210 | 1613 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ (มม.) | ⌀4 | ⌀6 | ⌀8 | ⌀10 | ⌀12 | ⌀16 | |||
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.) | ⌀2 | ⌀2.5 | ⌀4 | ⌀6 | ⌀7.5 | ⌀8 | ⌀9 | ⌀10 | ⌀13 |
กำหนดรูปแบบการขันน็อตเท่านั้น | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | |||
กำหนดรูปแบบแหวนสปริงทรงกรวยเท่านั้น | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
ขนาดท่อ | ขนาดในหน่วยนิ้ว | ||
---|---|---|---|
สัญลักษณ์ | 1/4 | 3/8 | 1/2 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ (มม.) | ⌀6.35 | ⌀9.53 | ⌀12.7 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.) | ⌀4.57 | ⌀6.99 | ⌀9.56 |
ขนาดเกลียว | เกลียวท่อเทเปอร์ | |||
---|---|---|---|---|
สัญลักษณ์ | 01 | 02 | 03 | 04 |
ขนาดเกลียวนอก | R1/8 | R1/4 | R3/8 | R1/2 |
ขนาดเกลียวตัวเมีย | Rc1/8 | Rc1/4 | Rc3/8 | Rc1/2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 397.18 ฿ 231.52 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/8 | 4 | 2 | ||
฿ 405.91 | FITTING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1/4 | 4 | 2 | ||
฿ 426.24 ฿ 241.59 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/8 | 4 | 2.5 | ||
฿ 437.44 ฿ 242.47 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/4 | 4 | 2.5 | ||
฿ 378.35 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/8 | 6 | 4 | ||
฿ 384.54 ฿ 256.10 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/4 | 6 | 4 | ||
฿ 394.17 ฿ 225.39 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3/8 | 6 | 4 | ||
฿ 503.46 | FITTING | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1/8 | 8 | 6 | ||
฿ 489.12 ฿ 312.11 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/4 | 8 | 6 | ||
฿ 525.01 ฿ 315.11 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3/8 | 8 | 6 | ||
฿ 789.75 | FITTING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1/4 | 12.7 | 9.56 | ||
฿ 790.36 | FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3/8 | 12.7 | 9.56 | ||
฿ 822.64 | FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1/2 | 12.7 | 9.56 | ||
฿ 383.50 | FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1/8 | 6.35 | 4.57 | ||
฿ 390.32 | FITTING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1/4 | 6.35 | 4.57 | ||
฿ 400.63 | FITTING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3/8 | 6.35 | 4.57 | ||
฿ 683.45 ฿ 348.49 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/4 | 9.53 | 6.99 | ||
฿ 690.10 | FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3/8 | 9.53 | 6.99 | ||
฿ 792.18 | FITTING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1/2 | 9.53 | 6.99 | ||
฿ 678.81 ฿ 407.42 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/4 | 10 | 7.5 | ||
฿ 638.03 ฿ 376.37 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3/8 | 10 | 7.5 | ||
฿ 792.33 | FITTING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1/2 | 10 | 7.5 | ||
฿ 692.99 ฿ 363.06 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/4 | 10 | 8 | ||
฿ 730.89 ฿ 438.68 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3/8 | 10 | 8 | ||
฿ 730.97 ฿ 453.20 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/2 | 10 | 8 | ||
฿ 790.05 ฿ 455.62 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/4 | 12 | 10 | ||
฿ 790.66 ฿ 464.83 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3/8 | 12 | 10 | ||
฿ 812.78 | FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1/2 | 12 | 10 | ||
฿ 729.03 ฿ 448.28 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/4 | 12 | 9 | ||
฿ 800.18 | FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3/8 | 12 | 9 | ||
฿ 832.62 | FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1/2 | 12 | 9 | ||
฿ 869.24 ฿ 506.16 | FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3/8 | 16 | 13 | ||
฿ 899.48 | FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1/2 | 16 | 13 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | รูปทรง สกรู - การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ชาย | วัสดุ | SUS316 |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ชนิดสกรู | R | ส สเปค ซีล ส่วน เกลียว | สเปค มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง