(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหล็กยึด ใช้สำหรับบล็อกหลัก
[คุณสมบัติ]
· แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว สำหรับการกระจายส่วนกลาง ฯลฯ
·สามารถรักษา อัตราการไหล เช่นเดียวกับท่อ เหล็กกล้า มิติ ภายนอกประมาณครึ่งหนึ่ง
·สามารถรวมรูปร่างที่แตกต่างกัน 14 แบบได้อย่างอิสระ
รหัสสินค้า |
---|
MZB06 |
MZB061B |
MZB062B |
MZB12 |
MZB14 |
MZB16 |
MZB20 |
MZB22 |
MZB161B |
MZB162B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มิติ ความสูง B1 (มิลลิเมตร) | มิติ ความกว้าง B2 (มิลลิเมตร) | รูติดตั้ง φ (มิลลิเมตร) | รูป รุ่น ติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 157.08 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 30 วัน | 41 | 32 | 7 | MPG, MCP | ||
฿ 174.59 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 75 | 65 | - | MPG, MCP | ||
฿ 176.13 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 75 | 80 | - | MPG, MCP | ||
฿ 50.00 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 30 วัน | 41 | 32 | 13 | MKR0804 | ||
฿ 157.00 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 41 | 32 | 15 | MKR0806, MKR1206 | ||
฿ 162.34 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 41 | 32 | 17 | MKR1208, MKR1408 | ||
฿ 166.58 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 41 | 32 | 21 | MKR1210, MKR1410, MKR1810 | ||
฿ 161.87 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 41 | 32 | 23 | MKR1412, MKR1812 | ||
฿ 173.97 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 55 | 65 | - | MPG, MCP | ||
฿ 175.51 | ROBOT PARTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 55 | 80 | - | MPG, MCP |
กำลังโหลด …
ประเภท | One-Touch คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง