(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แรงยึดจับสูงสุดในอุตสาหกรรมด้วยสโตรค 4 มม. ที่เบาที่สุดในอุตสาหกรรม (การค้นคว้าของเราเอง)
ชนิด | ตัวเครื่อง หลัก | จำนวนนิ้ว | 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น | รูปทรง | ประเภท แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการใช้งาน | การแสดงเดี่ยว | แรงจับ (เมื่อเปิด 0.5 mpa)(N) | 5.7 | แรงจับ (เมื่อ 0.5 mpa เมื่อปิด)(N) | 5.7 |
สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ระดับมาตรฐาน | ฟังก์ชันเพิ่มเติม | ไม่ | กลไก ปรับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | ไม่ |
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0.3:: 0.5 | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) | 4 | สวิตช์ลูกลอย | ไม่มี |
ปริมาณ เซนเซอร์ | ไม่มี | สเปค เซนเซอร์ | ไม่มี | แผ่นพับชนิดเปิดปิด | ทางเดียว |
บานพับบานพับ | มาตรฐาน | ตัวเลือกแอร์ พอร์ตเชื่อมต่อ | พอร์ตมาตรฐาน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน X9608B-04 ในชุด MEPAC Economic Type X9608B
รหัสสินค้า |
---|
X9608B-04-A |
X9608B-04-AR |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธีการจับ | เปิด มิติ L1 (มิลลิเมตร) | มิติ ปิด L2 (มิลลิเมตร) | ตัวเลือกนิ้ว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,774.70 | 1 ชิ้น | 9 วัน | ประเภทการเปิดขนาน / แทรกชนิดขนาน | 12 | 8 | มี | ||
฿ 5,707.59 | 1 ชิ้น | 9 วัน | ประเภทการเปิดขนาน / แทรกชนิดขนาน | 8 | 12 | มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง