1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
MEPAC Eco Type

MEPAC Eco Type
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,683.47/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ข้อมูลจำเพาะที่หลากหลายในตัวเดียว สามารถใช้ได้ทั้งเส้นผ่านศูนย์กลางภายในและเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกโดยการเปลี่ยนตำแหน่งตะปู

รหัสสินค้า
X9610-04
X9610-04-A
X9610-04-AR
X9610-06
X9610-06-A
X9610-06-AR
X9610E-04
X9610E-04-A
X9610E-04-AR
X9610E-06
X9610E-06-A
X9610E-06-AR
X9610EM
X9610EM-A
X9610EM-AR
X9610M
X9610M-A
X9610M-AR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวิธีการจับ เปิด มิติ L1
(มิลลิเมตร)
มิติ ปิด L2
(มิลลิเมตร)
แรงจับ (เมื่อเปิด 0.5 mpa)
(N)
แรงจับ (เมื่อ 0.5 mpa เมื่อปิด)
(N)
ช่วงความดันใช้งาน
(MPa)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ตัวเลือกนิ้ว แผ่นพับชนิดเปิดปิด บานพับบานพับ ตัวเลือกแอร์ พอร์ตเชื่อมต่อ

฿ 4,683.47

AIR CHUCK PARALLEL TYPE 1 ชิ้น 8 วัน แทรกชนิดขนาน--9.59.50.3~ 0.54ไม่มีทางเดียวมาตรฐานพอร์ตมาตรฐาน

฿ 5,710.32

AIR CHUCK PARALLEL TYPE 1 ชิ้น 14 วัน แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน11.87.89.59.50.3~ 0.54มีทางเดียวมาตรฐานพอร์ตมาตรฐาน

฿ 5,710.32

AIR CHUCK PARALLEL TYPE 1 ชิ้น 14 วัน แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน7.811.89.59.50.3~ 0.54มีทางเดียวมาตรฐานพอร์ตมาตรฐาน

฿ 4,683.47

AIR CHUCK PARALLEL TYPE 1 ชิ้น 8 วัน แทรกชนิดขนาน--9.59.50.3~ 0.56ไม่มีทางเดียวมาตรฐานพอร์ตมาตรฐาน

฿ 5,710.32

AIR CHUCK PARALLEL TYPE 1 ชิ้น 8 วัน แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน12.86.89.59.50.3~ 0.56มีทางเดียวมาตรฐานพอร์ตมาตรฐาน

฿ 5,710.32

AIR CHUCK PARALLEL TYPE 1 ชิ้น 14 วัน แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน6.812.89.59.50.3~ 0.56มีทางเดียวมาตรฐานพอร์ตมาตรฐาน

฿ 4,683.47

AIR CHUCK PARALLEL TYPE 1 ชิ้น 14 วัน แทรกชนิดขนาน--9.59.50.3~ 0.54ไม่มีทางเดียวมีแหวนล็อคพอร์ตมาตรฐาน

฿ 5,710.32

AIR CHUCK PARALLEL TYPE 1 ชิ้น 14 วัน แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน11.87.89.59.50.3~ 0.54มีทางเดียวมีแหวนล็อคพอร์ตมาตรฐาน

฿ 5,710.32

AIR CHUCK PARALLEL TYPE 1 ชิ้น 14 วัน แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน7.811.89.59.50.3~ 0.54มีทางเดียวมีแหวนล็อคพอร์ตมาตรฐาน

฿ 4,683.47

AIR CHUCK PARALLEL TYPE 1 ชิ้น 14 วัน แทรกชนิดขนาน--9.59.50.3~ 0.56ไม่มีทางเดียวมีแหวนล็อคพอร์ตมาตรฐาน

฿ 5,710.32

AIR CHUCK PARALLEL TYPE 1 ชิ้น 15 วัน แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน12.86.89.59.50.3~ 0.56มีทางเดียวมีแหวนล็อคพอร์ตมาตรฐาน

฿ 5,710.32

AIR CHUCK PARALLEL TYPE 1 ชิ้น 14 วัน แทรกชนิดขนาน / ประเภทการเปิดขนาน6.812.89.59.50.3~ 0.56มีทางเดียวมีแหวนล็อคพอร์ตมาตรฐาน

฿ 5,043.64

AIR CHUCK PARALLEL TYPE 1 ชิ้น 14 วัน แทรกชนิดขนาน / มือกล--9.59.5-~ -4ไม่มีทางเดียวมีแหวนล็อคพอร์ตมาตรฐาน

฿ 6,072.61

AIR CHUCK PARALLEL TYPE 1 ชิ้น 14 วัน มือกล6.810.83.23.2-~ -4มีแบบปกติเปิดมีแหวนล็อค

฿ 6,072.61

AIR CHUCK PARALLEL TYPE 1 ชิ้น 14 วัน มือกล10.86.83.23.2-~ -4มีแบบปกติเปิดมีแหวนล็อค

฿ 5,045.75

AIR CHUCK PARALLEL TYPE 1 ชิ้น 14 วัน แทรกชนิดขนาน / มือกล--9.59.5-~4ไม่มีทางเดียวมาตรฐานพอร์ตมาตรฐาน

฿ 6,072.61

AIR CHUCK PARALLEL TYPE 1 ชิ้น 14 วัน มือกล6.810.83.23.2-~ -4มีแบบปกติเปิดมาตรฐาน

฿ 6,072.61

AIR CHUCK PARALLEL TYPE 1 ชิ้น 14 วัน มือกล10.86.83.23.2-~ -4มีแบบปกติเปิดมาตรฐาน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวเครื่อง หลัก จำนวนนิ้ว 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น รูปทรง ประเภท แบบเหลี่ยม
วิธีการใช้งาน การแสดงเดี่ยว สภาพแวดล้อมการใช้งาน ระดับมาตรฐาน ฟังก์ชันเพิ่มเติม ไม่
กลไก ปรับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ไม่ สวิตช์ลูกลอย ไม่มี ปริมาณ เซนเซอร์ ไม่มี
สเปค เซนเซอร์ ไม่มี