1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ สเตนเลส ส SU-STC ซีรี่ส์หมุนได้พร้อมตัว สต๊อปเปอร์

ลูกล้อ สเตนเลส ส SU-STC ซีรี่ส์หมุนได้พร้อมตัว สต๊อปเปอร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 724.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อพร้อม สต๊อปเปอร์ แบบหมุนโดยใช้ SUS304 กันสนิม ดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่สะอาดและทนทานต่อการ สนิม เนื่องจาก ลูกล้อ ใช้อุปกรณ์ สเตนเลส ทั้งหมด
· ล้อ อีลาสโตเมอร์ ทนสารเคมี และกัน กันน้ำ ดีเยี่ยม
·ไลน์อัพจำนวนหนึ่งเช่น ล้อ ยาง มี คุณสมบัติ กันกระแทกที่ดี ล้อ ไนล่อน ที่ ทนสารเคมี และ ทนน้ำมัน ได้ดีเยี่ยม
· S-12 และ S-2 สต็อปเปอร์ ล้อ
[การช้งาน]
·อุปกรณ์โลจิสติกส์สำหรับ โรงงาน อาหารที่ทนต่อ สนิม
·สำหรับอุปกรณ์ครัวที่เปียกน้ำได้ง่าย ฯลฯ

รหัสสินค้า
SU-STC-65EMS-12
SU-STC-65GNUS-12SALE
SU-STC-65NMS-12
SU-STC-75EMS-12
SU-STC-75NMS-12
SU-STC-100NBS-2
SU-STC-100NHS-2
SU-STC-100SUNS-2
SU-STC-100TNS-2
SU-STC-100TRS-2
SU-STC-125MSCS-2
SU-STC-125NBS-2
SU-STC-125NRNS-2
SU-STC-125SUBS-2
SU-STC-125SUNS-2
SU-STC-150GNUS-2
SU-STC-150MSCS-2
SU-STC-150NBS-2
SU-STC-150PSNS-2
SU-STC-150SUBS-2
SU-STC-150SUNS-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ประเภทการ รูติดตั้ง พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1
(มิลลิเมตร)
พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1
(มิลลิเมตร)
ความยาว แผ่นเพลท L
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง แผ่นเพลท W
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้าง ล้อ B
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
การรวมกันของ พิทช์ รูยาว ตลับลูกปืน ล้อ ประเภทส สต๊อปเปอร์

฿ 735.50

STAINLESS CASTERS 1 ชิ้น 5 วัน 108535.01 ถึง 80.0050[ยางสังเคราะห์] ยางไม่รูกลม55427058652597-ไม่มีS-12

฿ 855.09

฿ 455.68

STAINLESS CASTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108535.01 ถึง 80.0070[ยูรีเทน] ยูรีเทนทนน้ำมันรูกลม55427058652597-ไม่มีS-12

฿ 724.13

STAINLESS CASTERS 40 ชิ้น 8 วัน 108535.01 ถึง 80.0070[ไนล่อน] ไนล่อน สีขาวทนน้ำมันรูกลม55427058652597-ไม่มีS-12

฿ 823.63

STAINLESS CASTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 109335.01 ถึง 80.0060[ยางสังเคราะห์] ยางไม่รูกลม55427058752597-ไม่มีS-12

฿ 820.01

STAINLESS CASTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 109335.01 ถึง 80.0080[ไนล่อน] ไนล่อน สีขาวทนน้ำมันรูกลม55427058752597-ไม่มีS-12

฿ 2,595.14

STAINLESS CASTERS 1 ชิ้น 5 วัน 1013080.01 ถึง 140.00120[ไนล่อน] ไนล่อน สีขาวทนน้ำมันหลุมเจาะรู68(71)68(71)90901002910268-68, 69-69, 70-70, 71-71มีจำหน่ายS-2

฿ 1,480.02

STAINLESS CASTERS 1 ชิ้น 5 วัน 1013080.01 ถึง 140.00120[ไนล่อน] ไนล่อน สีขาวทนน้ำมันหลุมเจาะรู68(71)68(71)90901003210268-68, 69-69, 70-70, 71-71ไม่มีS-2

฿ 1,565.66

STAINLESS CASTERS 1 ชิ้น 5 วัน 1013080.01 ถึง 140.00120[ยางสังเคราะห์] ยางไม่หลุมเจาะรู68(71)68(71)90901003210268-68, 69-69, 70-70, 71-71ไม่มีS-2

฿ 2,078.94

STAINLESS CASTERS 1 ชิ้น 11 วัน 1013080.01 ถึง 140.00100อีลาสโตเมอร์ไม่หลุมเจาะรู68(71)68(71)90901003210268-68, 69-69, 70-70, 71-71ไม่มีS-2

฿ 2,482.98

STAINLESS CASTERS 1 ชิ้น 5 วัน 1013080.01 ถึง 140.00100อีลาสโตเมอร์ไม่หลุมเจาะรู68(71)68(71)90901003210268-68, 69-69, 70-70, 71-71มีจำหน่ายS-2

฿ 5,680.09

STAINLESS CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 10165140.01 ถึง 220.00150[พลาสติกวิศวกรรม] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อนทนน้ำมันหลุมเจาะรู75(80)75(80)1021021254012375-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80มีจำหน่ายS-2

฿ 2,274.07

STAINLESS CASTERS 1 ชิ้น 5 วัน 10165140.01 ถึง 220.00150[ไนล่อน] ไนล่อน สีขาวทนน้ำมันหลุมเจาะรู75(80)75(80)1021021253512375-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80มีจำหน่ายS-2

฿ 3,276.94

STAINLESS CASTERS 1 ชิ้น 11 วัน 10165140.01 ถึง 220.00150[ยางสังเคราะห์] ยาง สีเทาไม่หลุมเจาะรู75(80)75(80)1021021253212375-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80ไม่มีS-2

฿ 3,760.59

STAINLESS CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 10165140.01 ถึง 220.00150[ยางสังเคราะห์] ยางไม่หลุมเจาะรู75(80)75(80)1021021253812375-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80มีจำหน่ายS-2

฿ 2,343.42

STAINLESS CASTERS 8 ชิ้น 8 วัน 10165140.01 ถึง 220.00150[ยางสังเคราะห์] ยางไม่หลุมเจาะรู75(80)75(80)1021021253812375-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80ไม่มีS-2

฿ 3,279.54

STAINLESS CASTERS 1 ชิ้น 5 วัน 10190140.01 ถึง 220.00160[ยูรีเทน] ยูรีเทนทนน้ำมันหลุมเจาะรู75(80)75(80)10210215035127-มีจำหน่ายS-2

฿ 6,079.07

STAINLESS CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 10190140.01 ถึง 220.00160[พลาสติกวิศวกรรม] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อนทนน้ำมันหลุมเจาะรู75(80)75(80)1021021504212775-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80มีจำหน่ายS-2

฿ 2,534.35

STAINLESS CASTERS 1 ชิ้น 5 วัน 10190140.01 ถึง 220.00160[ไนล่อน] ไนล่อน สีขาวทนน้ำมันหลุมเจาะรู75(80)75(80)1021021503512775-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80มีจำหน่ายS-2

฿ 4,783.12

STAINLESS CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 10190140.01 ถึง 220.00160[พลาสติกวิศวกรรม] โพลีเฟนิลีน ซัลไฟด์ทนน้ำมันหลุมเจาะรู75(80)75(80)1021021504210075-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80ไม่มีS-2

฿ 4,144.49

STAINLESS CASTERS 1 ชิ้น 7 วัน 10190140.01 ถึง 220.00160[ยางสังเคราะห์] ยางไม่หลุมเจาะรู75(80)75(80)1021021504212775-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80มีจำหน่ายS-2

฿ 2,664.60

STAINLESS CASTERS 6 ชิ้น 8 วัน 10190140.01 ถึง 220.00160[ยางสังเคราะห์] ยางไม่หลุมเจาะรู75(80)75(80)1021021504212775-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80ไม่มีS-2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง สเตนเลส
การใช้งาน สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / การ จอแสดงผล/ ย่อมาจาก ผลิตภัณฑ์ / จัดจำหน่าย / รถบรรทุก มือ / พาเลท / โรงงานผลิต / ยกแนวตั้ง โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดปานกลาง