1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประเภทประกบ (ฟีดสกรู) สเตจ ชนิด สายนำไฟฟ้า สั้น (B08/BDBZS) (รหัสสินค้า)

ประเภทประกบ (ฟีดสกรู) สเตจ ชนิด สายนำไฟฟ้า สั้น (B08/BDBZS)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,993.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฟีดสกรูแกน X พร้อมตัวยึดแกน Z มีทั้งชนิดใช้งานปุ่มบิดฟีดและประแจหกเหลี่ยมจำหน่าย * ข้อมูล CAD สำหรับซีรีส์นี้อยู่ระหว่างการแก้ไข ข้อมูลจะพร้อมใช้งานทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์

รหัสสินค้า
B08-3
B08-3R
B08-13
B08-13R
B08-113
B08-113R
BDBZS-25
BDBZS-40
BDBZS-60
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก
(N)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ Z)
(มิลลิเมตร)
ย้อนกลับ วิธีการฟีด (ประเภท ฟีดสกรู ) วิธีการฟีด (ที่มี สเกลเวอร์เนียร์)

฿ 8,025.68

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10ถึง 25ถึง 2525259.8±5มาตรฐานการใช้งานปุ่มบิดพร้อมสเกลเวอร์เนียร์

฿ 8,011.48

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10ถึง 25ถึง 2525259.8±5ขวาและซ้ายการใช้งานปุ่มบิดพร้อมสเกลเวอร์เนียร์

฿ 8,543.96

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1026 ถึง 4026 ถึง 4040409.8±7มาตรฐานการใช้งานปุ่มบิดพร้อมสเกลเวอร์เนียร์

฿ 8,543.96

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1026 ถึง 4026 ถึง 4040409.8±7ขวาและซ้ายการใช้งานปุ่มบิดพร้อมสเกลเวอร์เนียร์

฿ 9,149.01

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1041 ถึง 6041 ถึง 60606019.6±9มาตรฐานการใช้งานปุ่มบิดพร้อมสเกลเวอร์เนียร์

฿ 9,149.01

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1041 ถึง 6041 ถึง 60606019.6±9ขวาและซ้ายการใช้งานปุ่มบิดพร้อมสเกลเวอร์เนียร์

฿ 4,993.55

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น 6 วัน 10ถึง 25ถึง 2525259.8±3มาตรฐานการใช้งานประแจหกเหลี่ยม-

฿ 7,956.00

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1026 ถึง 4026 ถึง 4040409.8±5มาตรฐานการใช้งานประแจหกเหลี่ยม-

฿ 10,281.92

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1041 ถึง 6041 ถึง 60606019.6±7มาตรฐานการใช้งานประแจหกเหลี่ยม-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แกน Z พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)(N) 5 ถึง 30 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (เลือกช่วง) ถึง± 10 มม
วิธีการให้อาหาร ฟีดสกรู วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน ทองเหลือง กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน เคลือบผิวแบล็คออกไซด์
ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) สไลด์ประกบ พื้นผิว สเตจ แกน Z แนวตั้ง รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) ไม่
ความ ตรงของ โต๊ะวางชิ้นงาน(ไมโครเมตร) 30 ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด ศูนย์ แคลมป์ยึด มาตรฐาน
ฟีด พิทช์(มิลลิเมตร) 0.5mm