1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สเตจ จแบบประกบ ฟี ฟีดสกรู (B08/BDBYR/BDBYS)

สเตจ จแบบประกบ ฟี ฟีดสกรู (B08/BDBYR/BDBYS)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,656.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเตจแกน XY สำหรับฟีดสกรู มีทั้งชนิดใช้งานปุ่มบิดฟีดและประแจหกเหลี่ยมจำหน่าย 

[คุณสมบัติ]
- ระยะเคลื่อนที่ ± 7.5 มม. บอดี้ขนาดกะทัดรัด

รหัสสินค้า
B08-2
B08-2R
B08-12SALE
B08-12R
B08-112SALE
B08-112R
BDBYR-1815SALE
BDBYS-25
BDBYS-40
BDBYS-60
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)
(N)
วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก
(N)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ X)
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ Y)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H
(มิลลิเมตร)
ความ ตรงของ โต๊ะวางชิ้นงาน
(ไมโครเมตร)
ย้อนกลับ วิธีการฟีด (ประเภท ฟีดสกรู ) วิธีการฟีด (ที่มี สเกลเวอร์เนียร์)

฿ 10,287.80

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10ถึง 25ถึง 255 ถึง 30ทองเหลืองเคลือบผิวแบล็คออกไซด์25.1 ถึง 30252528.4±5±530-มาตรฐานการใช้งานปุ่มบิดพร้อมสเกลเวอร์เนียร์

฿ 10,287.80

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 10ถึง 25ถึง 255 ถึง 30ทองเหลืองเคลือบผิวแบล็คออกไซด์25.1 ถึง 30252528.4±5±530-ขวาและซ้ายการใช้งานปุ่มบิดพร้อมสเกลเวอร์เนียร์

฿ 11,977.33

฿ 6,101.25

PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1026 ถึง 4026 ถึง 405 ถึง 30ทองเหลืองเคลือบผิวแบล็คออกไซด์25.1 ถึง 30404027.4±7±730-มาตรฐานการใช้งานปุ่มบิดพร้อมสเกลเวอร์เนียร์

฿ 9,828.58

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1026 ถึง 4026 ถึง 405 ถึง 30ทองเหลืองเคลือบผิวแบล็คออกไซด์25.1 ถึง 30404027.4±7±730-ขวาและซ้ายการใช้งานปุ่มบิดพร้อมสเกลเวอร์เนียร์

฿ 11,339.24

฿ 6,804.68

PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1041 ถึง 6041 ถึง 6030.1 ถึง 50ทองเหลืองเคลือบผิวแบล็คออกไซด์30.1 ถึง 35606033.3±9±934-มาตรฐานการใช้งานปุ่มบิดพร้อมสเกลเวอร์เนียร์

฿ 14,996.07

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 1041 ถึง 6041 ถึง 6030.1 ถึง 50ทองเหลืองเคลือบผิวแบล็คออกไซด์30.1 ถึง 35606033.3±9±934-ขวาและซ้ายการใช้งานปุ่มบิดพร้อมสเกลเวอร์เนียร์

฿ 11,589.74

฿ 5,534.10

PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1041 ถึง 60ถึง 255 ถึง 30อะลูมิเนียมอะโนไดซ์สีดำ50.1 ถึง 60601814.7±7.5±7.55430มาตรฐานการใช้งานปุ่มบิด-

฿ 7,656.77

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น 6 วัน 10ถึง 25ถึง 255 ถึง 30ทองเหลืองเคลือบผิวแบล็คออกไซด์25.1 ถึง 30252528.4±3±330-มาตรฐานการใช้งานประแจหกเหลี่ยม-

฿ 7,989.68

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น 6 วัน 1026 ถึง 4026 ถึง 405 ถึง 30ทองเหลืองเคลือบผิวแบล็คออกไซด์35.1 ถึง 40404027.4±5±536-มาตรฐานการใช้งานประแจหกเหลี่ยม-

฿ 11,651.61

SUR PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น 6 วัน 1041 ถึง 6041 ถึง 6030.1 ถึง 50ทองเหลืองเคลือบผิวแบล็คออกไซด์40.1 ถึง 50606034.3±7±742-มาตรฐานการใช้งานประแจหกเหลี่ยม-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะทางตาม แกน X) (เลือกช่วงได้)(มิลลิเมตร) ถึง± 10 มม สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะทางตาม แกน y) (เลือกช่วงได้)(มิลลิเมตร) ถึง± 10 มม ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) สไลด์ประกบ
รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) ไม่ ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด ศูนย์ แคลมป์ยึด มาตรฐาน
ฟีด พิทช์(มิลลิเมตร) 0.5mm