1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีรีส์ KBMT12-20 T-Type (รหัสสินค้า)

MINIBULLERS-T TYPE(KBMT)

ซีรีส์ KBMT12-20 T-Type
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,089.46/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ซีรีส์ออริฟิส ร่องเทเปอร์

รหัสสินค้า
KBMT12-20-8C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,089.46

MINIBULLERS-T TYPE(KBMT) 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวผลิตภัณฑ์/ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง ตัวเครื่อง หลัก การปรับประสิทธิภาพ แบบอยู่กับที่ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S(มิลลิเมตร) 20
เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรูติดตั้ง M20 สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] 20 ดูดซับพลังงาน E(J) 29
โครงสร้างออริฟิส รูปทรง ร่องเรียว สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า
ความเร็วการชนสูงสุด(นางสาว) 3 lmax เต็มความยาว(มิลลิเมตร) 114 มวล ชนที่เท่ากัน(kgf) 8
ลากเฉลี่ย(N) 1470 แรงดันกลับก้านสูบ (N)(N) 17.6 เครื่องวัดความถี่ การใช้งาน (ครั้งต่อนาที)(รอบ / นาที) 30
OD D(Ø) 30 มุม ความเยื้องศูนย์ อนุญาตθ(องศา) 1 ปริมาณการดูดซับพลังงานต่อนาที(J / นาที) 880
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน รอบ(°ค) -10:: 80 ปลาย ฝาปิด มีให้ พิทช์(มิลลิเมตร) 1.5
เส้นผ่าศูนย์กลางลูกสูบ(มิลลิเมตร) 12

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KBMT12-20-8C ในชุด ซีรีส์ KBMT12-20 T-Type