(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แหวนสปริงจาน (สำหรับโหลดเบา)
แหวนสปริงจานหรือสปริงเบล์เลวิลล์ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก เล็กสุด/ใหญ่สุด (mm.) : 8 และ 90
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน เล็กสุด/ใหญ่สุด (mm.) : 4.2 และ 46
● ความสูงขณะไม่มีโหลด ต่ำสุด/สูงสุด (mm.) : 0.55 และ 6 (ขึ้นอยู่กับรหัสสินค้า)
● วัสดุ : เหล็กสปริง และ SUS304-CSP
● กระบวนการเตรียมผิว : ผิวมันวาว และ สีเทมเปอร์
[การประยุกต์ใช้งาน]
แหวนสปริงจานชนิดโหลดเบาใช้งานร่วมกับโบลท์เพื่อรักษาแรงพรีโหลดที่ต้องการ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | OD D (Ø) | ID (Ø) | ความสูง t + h (มิลลิเมตร) | สปริง แรง P (N) | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ความสูง h (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว | ความแข็ง | JIS ที่ ขนาดเกลียว | หมายเลขที่ ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4.13 | DISK SPRINGS(D-12302) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | SUS304-CSP | 8 | 4.2 | 0.55 | 107.8 | 0.3 | 0.25 | ผิวสำเร็จมันวาว | HRC37 to 46 | 8 | 1 | |||
฿ 22.27 ฿ 15.69 | DISK SPRINGS(D-12302) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SUS304-CSP | 10 | 5.2 | 0.7 | 186.2 | 0.4 | 0.3 | ผิวสำเร็จมันวาว | HRC37 to 46 | 10 | 2 | |||
฿ 9.53 ฿ 8.67 | DISK SPRINGS(D-12302) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SUS304-CSP | 12.5 | 6.2 | 0.85 | 264.6 | 0.5 | 0.35 | ผิวสำเร็จมันวาว | HRC37 to 46 | 12.5 | 3 | |||
฿ 5.36 | DISK SPRINGS(D-12302) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | SUS304-CSP | 14 | 7.2 | 0.9 | 245 | 0.5 | 0.4 | ผิวสำเร็จมันวาว | HRC37 to 46 | 14 | 4 | |||
฿ 6.19 | DISK SPRINGS(D-12302) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | SUS304-CSP | 16 | 8.2 | 1.05 | 372.4 | 0.6 | 0.45 | ผิวสำเร็จมันวาว | HRC37 to 46 | 16 | 5 | |||
฿ 7.74 | DISK SPRINGS(D-12302) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | SUS304-CSP | 18 | 9.2 | 1.2 | 509.6 | 0.7 | 0.5 | ผิวสำเร็จมันวาว | HRC37 to 46 | 18 | 6 | |||
฿ 8.90 ฿ 3.50 | DISK SPRINGS(D-12302) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SUS304-CSP | 20 | 10.2 | 1.35 | 666.4 | 0.8 | 0.55 | ผิวสำเร็จมันวาว | HRC37 to 46 | 20 | 7 | |||
฿ 11.23 | DISK SPRINGS(D-12302) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | SUS304-CSP | 22.5 | 11.2 | 1.45 | 637 | 0.8 | 0.65 | ผิวสำเร็จมันวาว | HRC37 to 46 | 22.5 | 8 | |||
฿ 14.32 | DISK SPRINGS(D-12302) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | SUS304-CSP | 25 | 12.2 | 1.6 | 774.2 | 0.9 | 0.7 | ผิวสำเร็จมันวาว | HRC37 to 46 | 25 | 9 | |||
฿ 13.16 | DISK SPRINGS(D-12302) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | SUS304-CSP | 28 | 14.2 | 1.8 | 1019.2 | 1 | 0.8 | ผิวสำเร็จมันวาว | HRC37 to 46 | 28 | 10 | |||
฿ 25.16 | DISK SPRINGS(D-12302) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | SUS304-CSP | 31.5 | 16.3 | 2.15 | 1724.8 | 1.25 | 0.9 | ผิวสำเร็จมันวาว | HRC37 to 46 | 31.5 | 11 | |||
฿ 36.00 | DISK SPRINGS(D-12302) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | SUS304-CSP | 35.5 | 18.3 | 2.25 | 1528.8 | 1.25 | 1 | ผิวสำเร็จมันวาว | HRC37 to 46 | 35.5 | 12 | |||
฿ 57.68 | DISK SPRINGS(D-12302) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | SUS304-CSP | 40 | 20.4 | 2.65 | 2352 | 1.5 | 1.15 | ผิวสำเร็จมันวาว | HRC37 to 46 | 40 | 13 | |||
฿ 81.68 | DISK SPRINGS(D-12302) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | SUS304-CSP | 45 | 22.4 | 3.05 | 3283 | 1.75 | 1.3 | ผิวสำเร็จมันวาว | HRC37 to 46 | 45 | 14 | |||
฿ 96.77 | DISK SPRINGS(D-12302) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | SUS304-CSP | 50 | 25.4 | 3.4 | 4282.6 | 2 | 1.4 | ผิวสำเร็จมันวาว | HRC37 to 46 | 50 | 15 | |||
฿ 9,291.92 | DISK SPRINGS(D-12302) | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 66 วัน | 10 | SUS304-CSP | 56 | 28.5 | 3.6 | 4018 | 2 | 1.6 | ผิวสำเร็จมันวาว | HRC37 to 46 | 56 | 16 | ||
฿ 14,661.78 | DISK SPRINGS(D-12302) | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | SUS304-CSP | 63 | 31 | 4.25 | 6487.6 | 2.5 | 1.75 | ผิวสำเร็จมันวาว | HRC37 to 46 | 63 | 17 | ||
฿ 22,020.79 | DISK SPRINGS(D-12302) | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | SUS304-CSP | 71 | 36 | 4.5 | 6046.6 | 2.5 | 2 | ผิวสำเร็จมันวาว | HRC37 to 46 | 71 | 18 | ||
฿ 35,593.32 | DISK SPRINGS(D-12302) | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | SUS304-CSP | 80 | 41 | 5.3 | 9437.4 | 3 | 2.3 | ผิวสำเร็จมันวาว | HRC37 to 46 | 80 | 19 | ||
฿ 43,559.92 | DISK SPRINGS(D-12302) | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 10 | SUS304-CSP | 90 | 46 | 6 | 12700.8 | 3.5 | 2.5 | ผิวสำเร็จมันวาว | HRC37 to 46 | 90 | 20 | ||
฿ 4.21 | DISK SPRINGS(D-12370) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | สปริงเหล็ก | 10 | 5.2 | 0.7 | 205.9 | 0.4 | 0.3 | สีเทมเปอร์ | HRC43 to 50 | 10 | 2 | |||
฿ 5.04 | DISK SPRINGS(D-12370) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | สปริงเหล็ก | 16 | 8.2 | 1.05 | 411.9 | 0.6 | 0.45 | สีเทมเปอร์ | HRC43 to 50 | 16 | 5 | |||
฿ 5.81 | DISK SPRINGS(D-12370) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | สปริงเหล็ก | 18 | 9.2 | 1.2 | 568.8 | 0.7 | 0.5 | สีเทมเปอร์ | HRC43 to 50 | 18 | 6 | |||
฿ 15.10 | DISK SPRINGS(D-12370) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | สปริงเหล็ก | 28 | 14.2 | 1.8 | 1127.8 | 1 | 0.8 | สีเทมเปอร์ | HRC43 to 50 | 28 | 10 | |||
฿ 19.74 | DISK SPRINGS(D-12370) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | สปริงเหล็ก | 31.5 | 16.3 | 2.15 | 1912.3 | 1.25 | 0.9 | สีเทมเปอร์ | HRC43 to 50 | 31.5 | 11 |
กำลังโหลด …
โหลดไฟฟ้า | ใช้สำหรับ โหลดน้ำหนักเบา | ใช้ ระยะโก่ง | 0.75h (มม.) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง