1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เฟืองโซ่ พิทช์คู่ รุ่นมาตรฐาน 2042 สำหรับโรลเลอร์ R ชนิด B

เฟืองโซ่ พิทช์คู่ รุ่นมาตรฐาน 2042 สำหรับโรลเลอร์ R ชนิด B
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 374.11/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชุดรูปแบบที่หลากหลายในการนับจำนวน จำนวนซี่ และรูปทรงของเฟืองโซ่มาตรฐาน KANA รูเพลาของผลิตภัณฑ์นี้ยังไม่ได้รับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ดังนั้นจำเป็นต้องมีการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรเมื่อใช้

รหัสสินค้า
2042B7
2042B8
2042B9
2042B10
2042B11
2042B12
2042B14
2042B15
2042B16
2042B17
2042B18
2042B19
2042B20
2042B21
2042B22
2042B23
2042B24
2042B25
2042B26
2042B28
2042B30
2042B32
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวน ซี่, แถว, ชุด
(T)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา d
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา สูงสุด
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา ต่ำสุด
(มิลลิเมตร)

฿ 444.08

SPROCKET(2042B) 1 ชิ้น 10 วัน 7142215

฿ 435.73

SPROCKET(2042B) 1 ชิ้น 10 วัน 8142815

฿ 415.55

SPROCKET(2042B) 1 ชิ้น 10 วัน 9143215

฿ 374.11

SPROCKET(2042B) 1 ชิ้น 9 วัน 10154216

฿ 410.05

SPROCKET(2042B) 1 ชิ้น 6 วัน 11154216

฿ 561.78

SPROCKET(2042B) 1 ชิ้น 10 วัน 12154216

฿ 691.76

SPROCKET(2042B) 1 ชิ้น 10 วัน 14164217

฿ 692.90

SPROCKET(2042B) 1 ชิ้น 10 วัน 15204521

฿ 707.94

SPROCKET(2042B) 1 ชิ้น 10 วัน 16204521

฿ 963.72

SPROCKET(2042B) 1 ชิ้น 10 วัน 17204521

฿ 1,030.02

SPROCKET(2042B) 1 ชิ้น 10 วัน 18204521

฿ 1,294.54

SPROCKET(2042B) 1 ชิ้น 10 วัน 19204521

฿ 1,116.36

SPROCKET(2042B) 1 ชิ้น 10 วัน 20204521

฿ 1,353.02

SPROCKET(2042B) 1 ชิ้น 10 วัน 21204821

฿ 1,549.24

SPROCKET(2042B) 1 ชิ้น 10 วัน 22264827

฿ 1,612.70

SPROCKET(2042B) 1 ชิ้น 10 วัน 23264827

฿ 1,625.40

SPROCKET(2042B) 1 ชิ้น 10 วัน 24264827

฿ 1,712.39

SPROCKET(2042B) 1 ชิ้น 10 วัน 25264827

฿ 1,912.39

SPROCKET(2042B) 1 ชิ้น 10 วัน 26264827

฿ 2,050.10

SPROCKET(2042B) 1 ชิ้น 10 วัน 28264827

฿ 2,074.34

SPROCKET(2042B) 1 ชิ้น 10 วัน 30264827

฿ 2,631.75

SPROCKET(2042B) 1 ชิ้น 10 วัน 32265527

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง เฟืองโซ่ รูปทรง B หมายเลข โซ่ C2042 จำนวนเส้น 1
รุ่น ประเภทรูเพลา วัสดุ เหล็กกล้า ประเภท โซ่ พิทช์คู่
ชนิดลูกกลิ้ง โรเลอร์ อา ร์ ประเภทเพลา รูเพลา มาตรฐาน กระบวนการเตรียมผิว ไม่