1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายพานไทม์มิ่ง TB-XL

TIMING BELT(XL)

สายพานไทม์มิ่ง TB-XL
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 249.81/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

น้ำหนักเบาและมีความสามารถในการหมุนที่ความเร็วสูงเมื่อเทียบกับการส่งด้วยโซ่ ไม่จำเป็นต้องใช้สารหล่อลื่น เสียงรบกวนต่ำ และมีการส่งกำลังที่สะอาด

รหัสสินค้า
TB146XL025 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 249.81

฿ 168.30

TIMING BELT(XL) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง สายพาน ปิดท้าย พื้นผิว ฟัน สายพาน มาตรฐาน (ด้านเดียว) วัสดุ สายพาน สายพาน ยาง
วัสดุ ขดลวด คอร์/แกน ไฟเบอร์กลาส ชุด สายพาน XL ความกว้างที่ ขนาดเกลียว W (มม.)(มิลลิเมตร) 6.4
ความกว้างที่ ขนาดเกลียว W (นิ้ว)(นิ้ว) 0.25 ประเภทรูปทรงสายพาน เส้นรูปฟัน ทรงสี่เหลี่ยมคางหมูแบบวงกลม แรงบิด เกียร์ แรงบิด ปกติส่ง
เส้นรอบวง พิทช์ ช์ สายพาน(มิลลิเมตร) 371 จำนวน ซี่, แถว, ชุด 73

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TB146XL025 ในชุด สายพานไทม์มิ่ง TB-XL