1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟุต วาล์ว ซีรีส์ 4FN

ฟุต วาล์ว ซีรีส์ 4FN
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,221.62/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

วาล์ว สลับ 4 พอร์ตเชื่อมต่อ สำหรับการก้าวเท้า

รหัสสินค้า
4FN-20B
4FN-103
4FN-104
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียวของท่อ พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล
(ตารางมิลลิเมตร)

฿ 5,221.62

MASTER VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 1/46.3

฿ 7,496.60

MASTER VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 3/8วันที่ 31

฿ 7,452.67

MASTER VALVE 1 ชิ้น 3 วัน 1/2วันที่ 31

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ประเภทคันเหยียบ จำนวนพอร์ต 4- พอร์ตเชื่อมต่อ จำนวนการเปลี่ยนตำแหน่ง 3 ตำแหน่ง ปิดศูนย์กลาง
การสลับการทำงาน สวิตช์เท้าเหยียบ ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก Rc (R) ประเภทและทิศทางของท่อประปา ตรงด้านข้าง
วิธีการติดตั้ง ด้านล่าง การรักษาสถานะการทำงาน โฮลดิ้ง