1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฐานรอง/แผ่นรอง โฮลเดอร์ แม่เหล็ก ขนาดเล็ก

MEASURING TOOL

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 609.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

·ตัว โฮลเดอร์ แม่เหล็ก ขนาดเล็ก (30 × 35 × 35 มม.)
·แรงยึดเกาะ แม่เหล็ก 300 N.
·ความลึกของ รูติดตั้ง คือ 5 มม.

รหัสสินค้า
MNMGBSHLD
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 609.29

MEASURING TOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

รหัสรุ่นแรงดูดของแม่เหล็ก
(N)
ขนาด แม่เหล็ก
(มม.)
MNMGBSHLD30030 × 35 × 35

ข้อมูลเพิ่มเติม

[ข้อมูลจำเพาะ]
● ขนาดรู สกรู: M5 x 0.8
● น้ำหนัก กล่าวอีกนัยหนึ่งคุณสามารถรักษาความ ความขนาน ในชุดค่าผสมใดก็ได้: 0.2

ข้อมูลพื้นฐาน

แรงดูดของ แม่เหล็ก(N) 300 ขนาดรูสกรู M5 x 0.8 มี / ไม่มีที่ มือจับ ไม่รวม
รุ่น ผลิตภัณฑ์ ฐานรอง/แผ่นรอง แม่เหล็ก ความกว้าง(มิลลิเมตร) 30 ความลึก(มิลลิเมตร) 35
ความสูง(มิลลิเมตร) 35 รุ่น แม่เหล็ก อื่น ๆ รูปทรง ทรงสี่เหลี่ยม
มี / ไม่มีรู สกรู รวมในชุด มวล(ก.) 200

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MNMGBSHLD ในชุด ฐานรอง/แผ่นรอง โฮลเดอร์ แม่เหล็ก ขนาดเล็ก