(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) หัวกัด 4 ร่อง ชนิดไม่เคลือบ สำหรับ งานตัดเซาะร่อง โอริง
· สอดคล้องตามมาตรฐาน ตาม มาตรฐาน JIS ซีรีส์ P
รหัสสินค้า |
---|
H-RGC-P8 |
H-RGC-P9 |
H-RGC-P10 |
H-RGC-P11 |
H-RGC-P12 |
H-RGC-P14 |
H-RGC-P15 |
H-RGC-P16 |
H-RGC-P18 |
H-RGC-P20 |
H-RGC-P22 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | No. | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | ความกว้างของร่อง (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง Effectvie ℓ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,159.00 | CUTTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | P8 | 11 | 12 | 100 | 2.5 | 2.0 | ||
฿ 2,159.00 | CUTTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | P9 | 12 | 12 | 100 | 2.5 | 2.0 | ||
฿ 2,159.00 | CUTTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | P10 | 13 | 12 | 100 | 2.5 | 2.5 | ||
฿ 2,446.00 | CUTTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | P11 | 15 | 16 | 100 | 3.2 | 2.5 | ||
฿ 1,479.00 | CUTTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | P12 | 16 | 16 | 100 | 3.2 | 2.5 | |
฿ 1,947.00 | CUTTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | P14 | 18 | 16 | 100 | 3.2 | 3.0 | |
฿ 1,947.00 | CUTTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | P15 | 19 | 16 | 100 | 3.2 | 4.0 | |
฿ 1,947.00 | CUTTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | P16 | 20 | 16 | 100 | 3.2 | 4.5 | |
฿ 2,311.00 | CUTTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | P18 | 22 | 16 | 100 | 3.2 | 5.0 | |
฿ 4,263.00 | CUTTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | P20 | 24 | 20 | 120 | 3.2 | 6.0 | ||
฿ 4,540.00 | CUTTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | P22 | 26 | 20 | 120 | 3.2 | 6.0 |
กำลังโหลด …
รหัสรุ่น | \r\n\r\n | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D | \r\nความกว้างของร่อง T | \r\nความยาวใบมีดลบคมที่มีประสิทธิภาพ ℓ | \r\nความยาวโดยรวม L | \r\nเส้นผ่าศูนย์กลางก้าน D | \r\nจำนวนร่อง | \r\n
ลำดับที่ | \r\n|||||||
H - RGC | \r\nP8 | \r\n11 | \r\n2.5 | \r\n2.0 | \r\n100 | \r\n12 | \r\n4 | \r\n
P9 | \r\n12 | \r\n2.5 | \r\n2.0 | \r\n100 | \r\n12 | \r\n||
P10 | \r\n13 | \r\n2.5 | \r\n2.5 | \r\n100 | \r\n12 | \r\n||
P11 | \r\n15 | \r\n3.2 | \r\n2.5 | \r\n100 | \r\n16 | \r\n||
P12 | \r\n16 | \r\n3.2 | \r\n2.5 | \r\n100 | \r\n16 | \r\n||
P14 | \r\n18 | \r\n3.2 | \r\n3.0 | \r\n100 | \r\n16 | \r\n||
P15 | \r\n19 | \r\n3.2 | \r\n4.0 | \r\n100 | \r\n16 | \r\n||
P16 | \r\n20 | \r\n3.2 | \r\n4.5 | \r\n100 | \r\n16 | \r\n||
P18 | \r\n22 | \r\n3.2 | \r\n5.0 | \r\n100 | \r\n16 | \r\n||
P20 | \r\n24 | \r\n3.2 | \r\n6.0 | \r\n120 | \r\n20 | \r\n||
P22 | \r\n26 | \r\n3.2 | \r\n6.0 | \r\n120 | \r\n20 | \r\n
ดูเงื่อนไขการตัดได้ที่ >> คลิกที่นี่
■ ขนาดร่อง โอริง (JIS B2406)
\r\nลำดับที่ | \r\nความกว้างของร่อง | \r\n+0.25 0 | \r\nร่องลึก ±0.05 | \r\n
P8 to P10 | \r\n2.5 | \r\n1.4 | \r\n|
P11 to P22 | \r\n3.2 | \r\n1.8 | \r\n
วัสดุ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) โคบอลต์ | จำนวนฟลุต | 4 | มุม บิด | เกลียว มาตรฐาน 30° |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง