1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
D-sub 9 พิน ⇔ D-sub 25 พิน, ขึ้นรูป, แบบต่อครอส

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • D-sub 9 พิน ⇔ D-sub 25 พิน, ขึ้นรูป, แบบต่อครอส
  • D-sub 9 พิน ⇔ D-sub 25 พิน, ขึ้นรูป, แบบต่อครอส
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 238.45/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


ประเภทแม่พิมพ์ที่ราคาค่อนข้างต่ำ
● มีรุ่นสำหรับใช้ต่อสายซึ่งใช้วัสดุ UL
 

· กรณีใช้งานในพื้นที่ที่มีสัญญาณรบกวนมาก โปรดใช้รุ่นป้องกัน EMI ที่มีคุณสมบัติเป็นชีลด์กันสัญญาณรบกวนดีเยี่ยม
· มีอุปกรณ์ RS-232 มากมายที่มีการเชื่อมต่อสายแบบพิเศษ หากใช้สายผิดประเภท จะไม่สามารถสื่อสารข้อมูลได้ โปรดตรวจสอบรายละเอียดพินของอุปกรณ์ RS-232 ที่จะเชื่อมต่อก่อนทำการสั่งซื้อ
· ถอดสกรูออกได้โดยออกแรงดึง
· รูปลักษณ์และรายละเอียดจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
· ไม่มีเกลียวเมตริกให้สำหรับชนิดวัสดุ UL
D-sub 9 พิน ⇔ D-sub 25 พิน, ขึ้นรูป, แบบต่อครอส: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดเลิกผลิตเมื่อสินค้าจากทางผู้ผลิตหมดสต็อก กรุณาตรวจสอบรายละเอียดได้ที่หน้าใบเสนอราคาและใบสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า

ประเภทแม่พิมพ์ที่ราคาค่อนข้างต่ำ

ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ

D-sub 9 พิน ⇔ D-sub 25 พิน, ขึ้นรูป, แบบต่อครอส: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
D-sub 9 พิน ⇔ D-sub 25 พิน, ขึ้นรูป, แบบต่อครอส: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
D-sub 9 พิน ⇔ D-sub 25 พิน, ขึ้นรูป, แบบต่อครอส: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดจำเพาะทั่วไป

D-sub 9 พิน ⇔ D-sub 25 พิน, ขึ้นรูป, แบบต่อครอส: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
C09-25M-09F-903
C09-25M-09F-906SALE
C09-25M-09F-910
C09-25M-09F-915SALE
C09-25M-09F-925
MRS232-25M-09F-CROSS-3SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งCN2 ความยาวทั้งหมด

฿ 238.45

RS232 CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 9- คอร์/แกน ตัวเมีย0.9

฿ 276.67

฿ 61.28

RS232 CABLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 9- คอร์/แกน ตัวเมีย1.8

฿ 297.53

RS232 CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 9- คอร์/แกน ตัวเมีย3

฿ 329.22

฿ 250.90

RS232 CABLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เกลียวนอก 25 คอร์/แกน4.5

฿ 462.15

RS232 CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 9- คอร์/แกน ตัวเมีย7.6

฿ 245.20

฿ 112.69

RS232C CABLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 9- คอร์/แกน ตัวเมีย3

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดสายไฟ RS-232C CN1 เกลียวนอก 25 คอร์/แกน ชนิด สายเคเบิลครอสโอเวอร์/สายครอส
ความยาว(ม.) ความยาวคงที่ สกรู CN1 นิ้ว (# 4-40) สกรู CN2 นิ้ว (# 4-40)
วัสดุ ใช้ วัสดุธรรมดา การใช้งาน สำหรับเชื่อมต่อโดยตรง