(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ประเภทแม่พิมพ์ที่ราคาค่อนข้างต่ำ
รหัสรุ่นสินค้า | Number | ความยาวรวม |
MRS232-09M-09M (ตัวผู้ / ตัวผู้ / เกลียวนิ้ว) MRS232-09M-09F (ตัวผู้ / ตัวเมีย / เกลียวนิ้ว) MRS232-09F-09F (ตัวเมีย / ตัวเมีย / เกลียวนิ้ว) มีสกรูเมตริกให้ 4 ตัว | 1 | 1 m |
2 | 2 m | |
3 | 3 m | |
5 | 5 m | |
สำหรับการต่อขยาย MRS232-09M4N-09F (ตัวผู้ / ตัวเมีย / เกลียวนิ้ว / มีล็อคนัทสำหรับต่อด้านตัวผู้) มีสกรูเมตริกให้ 2 ตัว | 1 | 1 m |
2 | 2 m | |
3 | 3 m | |
5 | 5 m | |
ชนิดวัสดุ UL MRS232UL-09M-09M (ตัวผู้ / ตัวผู้ / เกลียวนิ้ว) MRS232UL-09M-09F (ตัวผู้ / ตัวเมีย / เกลียวนิ้ว) MRS232UL-09F-09F (ตัวเมีย / ตัวเมีย / เกลียวนิ้ว) ไม่มีสกรูเมตริกให้ | 2 | 2 m |
3 | 3 m | |
5 | 5 m |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | CN1 | CN2 | ความยาวทั้งหมด | วัสดุ ใช้ | การใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 166.23 | RS232 CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 9- คอร์/แกน ตัวเมีย | 9- คอร์/แกน ตัวเมีย | 0.9 | วัสดุธรรมดา | สำหรับเชื่อมต่อโดยตรง | |
฿ 275.12 | RS232 CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 9- คอร์/แกน ตัวเมีย | 9- คอร์/แกน ตัวเมีย | 1.8 | วัสดุธรรมดา | สำหรับเชื่อมต่อโดยตรง | |
฿ 299.08 | RS232 CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 9- คอร์/แกน ตัวเมีย | 9- คอร์/แกน ตัวเมีย | 3 | วัสดุธรรมดา | สำหรับเชื่อมต่อโดยตรง | |
฿ 250.33 | RS232 CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 9- คอร์/แกน ตัวเมีย | 9- คอร์/แกน ตัวเมีย | 4.5 | วัสดุธรรมดา | สำหรับเชื่อมต่อโดยตรง | |
฿ 159.27 | RS232 CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 9- คอร์/แกน เกลียวนอก | 9- คอร์/แกน ตัวเมีย | 0.9 | วัสดุธรรมดา | สำหรับการต่อขยาย | |
฿ 275.89 | RS232 CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 9- คอร์/แกน เกลียวนอก | 9- คอร์/แกน ตัวเมีย | 1.8 | วัสดุธรรมดา | สำหรับการต่อขยาย | |
฿ 302.94 | RS232 CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 9- คอร์/แกน เกลียวนอก | 9- คอร์/แกน ตัวเมีย | 3 | วัสดุธรรมดา | สำหรับการต่อขยาย | |
฿ 339.27 | RS232 CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 9- คอร์/แกน เกลียวนอก | 9- คอร์/แกน ตัวเมีย | 4.5 | วัสดุธรรมดา | สำหรับการต่อขยาย | |
฿ 225.31 | RS232 CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 9- คอร์/แกน เกลียวนอก | 9- คอร์/แกน ตัวเมีย | 1.8 | วัสดุธรรมดา | สำหรับเชื่อมต่อโดยตรง | |
฿ 245.41 | RS232 CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 9- คอร์/แกน เกลียวนอก | 9- คอร์/แกน ตัวเมีย | 3 | วัสดุธรรมดา | สำหรับเชื่อมต่อโดยตรง | |
฿ 247.24 | RS232 CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 9- คอร์/แกน เกลียวนอก | 9- คอร์/แกน ตัวเมีย | 4.5 | วัสดุธรรมดา | สำหรับเชื่อมต่อโดยตรง | |
฿ 150.00 | RS232 CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 9- คอร์/แกน เกลียวนอก | 9- คอร์/แกน เกลียวนอก | 0.9 | วัสดุธรรมดา | สำหรับเชื่อมต่อโดยตรง | |
฿ 168.55 ฿ 48.47 | RS232 CABLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 9- คอร์/แกน เกลียวนอก | 9- คอร์/แกน เกลียวนอก | 1.8 | วัสดุธรรมดา | สำหรับเชื่อมต่อโดยตรง | ||
฿ 203.64 | RS232 CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 9- คอร์/แกน เกลียวนอก | 9- คอร์/แกน เกลียวนอก | 3 | วัสดุธรรมดา | สำหรับเชื่อมต่อโดยตรง | |
฿ 245.69 | RS232 CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 9- คอร์/แกน เกลียวนอก | 9- คอร์/แกน เกลียวนอก | 4.5 | วัสดุธรรมดา | สำหรับเชื่อมต่อโดยตรง | |
฿ 240.00 | RS232 CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 9- คอร์/แกน ตัวเมีย | 9- คอร์/แกน ตัวเมีย | 1.8 | วัสดุ UL | สำหรับเชื่อมต่อโดยตรง | |
฿ 305.81 | RS232 CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 9- คอร์/แกน ตัวเมีย | 9- คอร์/แกน ตัวเมีย | 3 | วัสดุ UL | สำหรับเชื่อมต่อโดยตรง | |
฿ 367.74 | RS232 CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 9- คอร์/แกน ตัวเมีย | 9- คอร์/แกน ตัวเมีย | 4.5 | วัสดุ UL | สำหรับเชื่อมต่อโดยตรง | |
฿ 240.00 | RS232 CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 9- คอร์/แกน เกลียวนอก | 9- คอร์/แกน ตัวเมีย | 1.8 | วัสดุ UL | สำหรับเชื่อมต่อโดยตรง | |
฿ 305.81 | RS232 CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 9- คอร์/แกน เกลียวนอก | 9- คอร์/แกน ตัวเมีย | 3 | วัสดุ UL | สำหรับเชื่อมต่อโดยตรง | |
฿ 367.74 | RS232 CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 9- คอร์/แกน เกลียวนอก | 9- คอร์/แกน ตัวเมีย | 4.5 | วัสดุ UL | สำหรับเชื่อมต่อโดยตรง | |
฿ 305.81 | RS232 CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 9- คอร์/แกน เกลียวนอก | 9- คอร์/แกน เกลียวนอก | 3 | วัสดุ UL | สำหรับเชื่อมต่อโดยตรง | |
฿ 204.30 ฿ 45.64 | RS232C CABLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 9- คอร์/แกน ตัวเมีย | 9- คอร์/แกน ตัวเมีย | 1 | วัสดุธรรมดา | สำหรับเชื่อมต่อโดยตรง | ||
฿ 234.72 | RS232C CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 9- คอร์/แกน ตัวเมีย | 9- คอร์/แกน ตัวเมีย | 3 | วัสดุธรรมดา | สำหรับเชื่อมต่อโดยตรง | |
฿ 220.78 | RS232C CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 9- คอร์/แกน เกลียวนอก | 9- คอร์/แกน ตัวเมีย | 2 | วัสดุธรรมดา | สำหรับเชื่อมต่อโดยตรง | |
฿ 242.59 | RS232C CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 9- คอร์/แกน เกลียวนอก | 9- คอร์/แกน ตัวเมีย | 3 | วัสดุธรรมดา | สำหรับเชื่อมต่อโดยตรง | |
฿ 293.54 | RS232C CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 9- คอร์/แกน เกลียวนอก | 9- คอร์/แกน ตัวเมีย | 5 | วัสดุธรรมดา | สำหรับเชื่อมต่อโดยตรง | |
฿ 228.09 | RS232C CABLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 9- คอร์/แกน เกลียวนอก | 9- คอร์/แกน เกลียวนอก | 2 | วัสดุธรรมดา | สำหรับเชื่อมต่อโดยตรง |
กำลังโหลด …
ชนิดสายไฟ | RS-232C | ชนิด | การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง | ความยาว(ม.) | ความยาวคงที่ |
---|---|---|---|---|---|
สกรู CN1 | นิ้ว (# 4-40) | สกรู CN2 | นิ้ว (# 4-40) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง