(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[การใช้งาน] เทอร์มินอลบล็อคสำหรับเซ็นเซอร์ ชนิดแปลงเทอร์มินอลบล็อคแบบขันสกรู / e-CON ใช้สำหรับรีเลย์จากเทอร์มินอลบล็อคแบบขันสกรู M3 10 ตำแหน่ง ไปยังเซ็นเซอร์ [คุณสมบัติ] · เชื่อมต่อเซ็นเซอร์โดยตรงด้วยคอนเนคเตอร์ e-CON 3 พิน · เทอร์มินอลบล็อคแบบขันสกรูช่วยในการเข้าสาย (1.25 มม.2) · มีการออกแบบที่ประหยัดพื้นที่ ด้วยความกว้างเพียง 55 มม. · ใช้ขั้วต่อวงแหวนแบบย้ำในการเข้าสายได้ · แผ่นเนมเพลทสามารถหยุดได้ที่ตำแหน่งเปิด · ติดตั้งกับรางปีกนก DIN rail · มาตรฐาน c-UL, E184879
รุ่น | น้ำหนัก (ก.) |
MWI-TB-ECON8 | 57 |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 24 V AC/DC |
พิกัดกระแสไฟฟ้า | 1 A |
ความต้านทานของฉนวน | 1,000 MΩ ขึ้นไป (ที่ 500 V DC Megger) |
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 2,000 V AC 60 Hz เป็นเวลา 1 นาที (ระหว่างสายดิน) |
สกรูเทอร์มินอลบล็อค | M3 ×6 L |
แรงบิดขันแน่น | 0.5 ถึง 0.8 N · m |
พิตช์ระหว่างขั้วต่อ | 7.62 mm |
เทอร์มินอลบล็อคที่ใช้งานกับสายไฟ | 1.25 มม.2 / ไม่เกิน AWG 16 |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน | −20 °C ถึง + 55 °C (เมื่อให้พลังงาน) |
−30 °C ถึง + 85 °C (ขณะ OFF) | |
ความชื้นแวดล้อม | 45% ถึง 85% |
e-CON ด้าน CN1 |
37212-62M3-003PL (Sumitomo 3M) |
ด้านเทอร์มินอลบล็อค |
PS7-10 (บริษัท Toho Technology Corp.) |
เทอร์มินอลบล็อค | PBT (โพลีบิวทิลีนเทเรพทาเลต) |
เคส | PPE (โพลีเฟนิลีนอีเทอร์) |
ซับสเตรท | GE4F (อีพ็อกซี่ใยแก้ว) |
ประเภทของหน้า หน้าสัมผัส ด้านบน | ชุด เทอร์มินอลบล็อค ชนิดสกรู | ประเภทของหน้า หน้าสัมผัส ด้านล่าง | E-CON | จำนวนแกน (เสา) ของหน้า หน้าสัมผัส ด้านบน(P) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนแกน (เสา) ของหน้า หน้าสัมผัส ด้านล่าง | 3P x 8 | วิธีการ อุปกรณ์สายไฟ | เทอร์มินอล Y / เทอร์มินอลแบบกลม | พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล(มิลลิเมตร) | 7.62 |
วิธีการติดตั้ง | ติดตั้งด้วยรางปีกนก DIN rail | ตัวแทนมาตรฐาน | CUL | มิติ แนวตั้ง(มิลลิเมตร) | 47 |
ความกว้าง มิติ(มิลลิเมตร) | 55 | มิติ ความลึก(มิลลิเมตร) | 38.5 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MWI-TB-ECON8 ในชุด เทอร์มินอลแบบสกรู / ชนิดเปลี่ยน e-CON
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง