(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สายต่อจอแสดงผล High Density 15 พิน ตัวผู้ / เมีย เหมาะสำหรับแสดงผลที่ความละเอียดต่ำ
รุ่น | ความยาวรวม |
LDSP-15M-15M CN1 D-Sub High Density 15 พิน ตัวผู้ CN2 D-Sub High Density 15 พิน ตัวผู้ สกรู #4-40 | 1 m |
2 m | |
3 m | |
5 m |
ชนิด | สายไฟ | ชนิดของคอนเนคเตอร์ CN1 | VGA (เกลียวนอก) | ชนิดของคอนเนคเตอร์ CN2 | VGA (เกลียวนอก) |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป(มิลลิเมตร) | 6 | สี | สีเทาอ่อน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LDSP-15M-15M-2 ในชุด สายต่อจอแสดงผล (ความละเอียดต่ำ)
รหัสสินค้า |
---|
LDSP-15M-15M-5 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว (ม.) |
---|---|---|---|---|---|
฿ 425.81 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง