(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า | ปริมาณในแพ็ค | สี | จำนวนขั้ว | น้ำหนัก (ก.) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | พิกัดกระแสไฟฟ้า | แรงดันไฟฟ้าสูงสุด | ฉนวน ความต้านทาน | รองรับการใช้งาน สายเคเบิล | การปอก ความยาว | เทอร์มินอล พิตช์ | วัสดุฉนวน | อุณหภูมิใช้งาน ช่วง | ||
UL | IEC | UL | IEC | ||||||||||||
BTDK-PM2.5WS-4P-10P | 10 ชิ้น | สีเทา | 4 | 10.2 | 600 V | 660 V | 25 A | 24 A | 2200 V AC/ 1 นาที | 500MΩ ขึ้นไป /500 VDC | AWG 28 to 12 | 7 to 8 mm | 6 mm | PA66 (UL94V-0) | —40°C ~ +105°C |
BTDK-PM2.5WS-6P-10P | 6 | 14.6 | |||||||||||||
BTDK-PM2.5WS-8P-10P | 8 | 18.9 | |||||||||||||
BTDK-PM2.5WS-10P-10P | 10 | 23.3 | |||||||||||||
BTDK-PM2.5WS-6P-YG-10P | เขียว/น้ำตาล | 6 | 14.6 | ||||||||||||
BTDK-PM2.5WS-8P-YG-10P | 8 | 18.9 | |||||||||||||
BTDK-PM2.5WS-10P-YG-10P | 10 | 23.3 |
รหัสสินค้า |
---|
BTDK-PM2.5WS-4P-10P |
BTDK-PM2.5WS-6P-10P |
BTDK-PM2.5WS-8P-10P |
BTDK-PM2.5WS-8P-YG-10P |
BTDK-PM2.5WS-10P-10P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนขั้ว (ขั้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,565.84 | TERMINAL BLOCK | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | 4 | |
฿ 1,792.80 | TERMINAL BLOCK | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | |
฿ 2,126.96 | TERMINAL BLOCK | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | 8 | |
฿ 1,197.82 | TERMINAL BLOCK | 32 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 8 | ||
฿ 2,387.58 | TERMINAL BLOCK | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 |
กำลังโหลด …
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | สปริง- ยึดอยู่กับที่ | วิธีการติดตั้ง | DIN / Direct อุปกรณ์เสริม | ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ | ผลิตภัณฑ์ ประกอบ |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนอินพุต / เอาต์พุต | 1 ถึง 1 | พิกัดกระแสไฟฟ้า (IEC)(ก) | 24 | พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL)(ก) | 25 |
สี | สีเทา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง