1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เคสคอมพิวเตอร์ 2U 6 สล็อต พร้อม Backplane ในตัวทรงผีเสื้อ, ไม่มีแหล่งจ่ายไฟ

IPC CHASSIS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • EIA 2U
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 16,472.38/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● แบ็คเพลนแบบปีกผีเสื้อรุ่นเลื่อนและยูนิตพัดลมสามารถถอดออกได้ง่าย
● ด้านหน้า: HDD 3.5 นิ้ว x 2
● USB ด้านหน้า x 2

· ไม่สามารถติดตั้งการ์ด CPU รุ่นสล็อต PCI ได้
· SATA HDD ไม่รองรับการใช้งาน IDE HDD
· ลักษณะภายนอกและรายละเอียดจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

รางเลื่อนรองรับการใช้งาน PCBC-SLIDE-ARE18

รายละเอียดสินค้า

[การใช้งาน]แบ็คเพลนแบบปีกผีเสื้อและยูนิตพัดลม "คุณสมบัติ" · ชนิดบางประหยัดพื้นที่ · ชนิดเลื่อนใส่/ถอดง่าย · HDD 3.5 นิ้ว ด้านหน้า × 2 · USB ด้านหน้า × 2

ข้อมูลเพิ่มเติม

สเปค
วัสดุเหล็กกล้า
ไดรฟ์เบย์ด้านหน้า: 3.5 นิ้ว x 2, ไดรฟ์บาง x 1
ด้านหลัง: พอร์ต COM x 1, พอร์ตขนาน x 1
I/Oด้านหน้า: USB x 2 
พัดลมระบายความร้อน*8 ซม. พัดลมตลับลูกปืนเม็ดกลม x 2
ตัวกรองฝุ่นมีตัวกรองฝุ่นติดตั้ง (ถอดเปลี่ยนได้)

สวิตช์ทำงาน / LEDสวิตช์ไฟฟ้า x 1, สวิตช์รีเซ็ต x 1, HDD LED x 1, LED ไฟฟ้า x 1
การติดตั้งแบ็คเพลนชนิดปีกผีเสื้อ (แบน) 6 สล็อต, 2 PICMG / 4 PCI
ลำโพงลำโพง 8Ω ติดตั้งในตัวหนึ่งตัว
น้ำหนัก / ขนาดภายนอก (มม.)12 กก. 482 (กว้าง) × 441.6 (ลึก) × 88.4 (สูง)
*โดยปกติพัดลมระบายความร้อนมีอายุการใช้งานประมาณ 5,000 ชั่วโมง ขอแนะนำให้ทำการซ่อมบำรุงก่อนที่เวลาการทำงานรวมจะเกิน 5,000 ชั่วโมง

รหัสสินค้าตัวโครงพาวเวอร์ซัพพลายที่ใช้งานได้มาเธอร์บอร์ดใช้งานได้
รหัสสินค้ารหัสสินค้า
PCBC-2173P-BPPCPS-PCSA650-P24-R
PCPS-PCSA500-P24-R
PCPS-500ACH8-R
PCPS-PCSA370P-R
PCPS-PCSA300-P4-R
PCPU-ROBO8779VG2-R
PCPU-ROBO8777VG2A-R
รหัสสินค้า
PCBC-2173P-BP
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 16,472.38

IPC CHASSIS 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ชั้นวาง 19 นิ้ว แผ่นกระดาน รองรับ กระดาน แม่ ATX พาวเวอร์ซัพพลาย NA
ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 88.4 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 482 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 441.6
ประเภท แผงวงจรแบ็คเพลน แนบ มา 1PICMG / 4PCI / 1ISA

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PCBC-2173P-BP ในชุด เคสคอมพิวเตอร์ 2U 6 สล็อต พร้อม Backplane ในตัวทรงผีเสื้อ, ไม่มีแหล่งจ่ายไฟ