1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทอร์มินอลบล็อคร่วม ตั้งแต่ 1 ถึง 15 ขั้ว

TERMINAL BLOCK

เทอร์มินอลบล็อคร่วม ตั้งแต่ 1 ถึง 15 ขั้ว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย
  • การเชื่อมต่อสายไฟ ใน แผ่นกระดาน
  • ประหยัดพื้นที่
  • PLC
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 561.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● การออกแบบประหยัดพื้นที่ด้านกว้าง 44 มม.
● ด้านขาเข้าคือขั้วสกรู M4 x 2 ขั้ว, ด้านขาออกคือขั้วสกรู M3 x 15 ขั้ว
● ระยะพิทช์ระหว่างขั้วสกรู M3 มีระยะห่าง 7.62 มม.
● ด้านขาออก 5 แถว x 3 ชั้น (แบบชั้นวาง) ช่วยให้การเชื่อมต่อสายไฟมีประสิทธิภาพ
● ขั้วต่ออินพุต 2 ช่องสามารถใช้เชื่อมต่อแบบไขว้กันได้
● สามารถถอดออกได้โดยใช้สกรูพร้อมแหวนรองแบบเหลี่ยม (ทั้งขั้วต่อแบบกลมและแบบ Y)
● สามารถติดตั้งบนรางขนาด 35 มม. หรือยึดโดยสกรู M4 ได้โดยตรง

รายละเอียดสินค้า

[การใช้งาน] เทอร์มินอลบล็อค common ขั้วเดี่ยว 1 ต่อ 15 ประหยัดพื้นที่ แรงงาน และต้นทุนในการต่อไฟเลี้ยง [คุณสมบัติ] ประหยัดพื้นที่ แรงงาน และต้นทุนในการต่อไฟเลี้ยง· มีการออกแบบที่ประหยัดพื้นที่ ด้วยความกว้างเพียง 44 มม. · อินพุตเป็นสกรู M4 × 2 ขั้วต่อ ส่วนเอาท์พุตเป็นสกรู M3 × 15 ขั้วต่อ · พิตช์ระหว่างขั้วต่อสกรู M3 มีระยะที่กว้าง 7.62 มม. · เข้าสายได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเอาท์พุต 5 แถว × 3 ชั้น (เรียงเป็นชั้นซ้อนกัน) · มีขั้วต่ออินพุต 2 ขั้วสำหรับเปลี่ยนการเดินสาย · คลายสกรูที่มีแหวนสี่เหลี่ยมรองอยู่ได้ (ยึดได้ทั้งหางปลากลมและหางปลาแฉก) · ติดตั้งกับรางปีกนก DIN rail 35 มม. หรือสกรู M4 ได้โดยตรง

สเปค

เทอร์มินอลบล็อค common ขั้วเดี่ยว 1 ต่อ 15: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม

เทอร์มินอลบล็อค common ขั้วเดี่ยว 1 ต่อ 15: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

เทอร์มินอลบล็อค common ขั้วเดี่ยว 1 ต่อ 15: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สเปค

พิกัดแรงดันไฟฟ้า125 V AC / DC
พิกัดกระแสไฟฟ้า10 A
ความต้านทานของฉนวน1,000 MΩ ขึ้นไป (500 V DC)
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า2,000 V AC / ทุก 1 นาที
แรงบิดแคลมป์ยึด1.5 N⋅m (M4)
0.8 N⋅m (M3)
สายไฟที่ใช้ได้AWG24 to AWG16
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน-40°C to +80°C
มวล60 g


วัสดุ
สกรู (M3, M4)เหล็กกล้า /ชุบสังกะสี
เคสPC UL94-V0
เทอร์มินอลบล็อคPBT UL94-V0
ฝาครอบPC UL94-V2

รหัสสินค้า
MWS-COM-TB15
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 561.29

TERMINAL BLOCK 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ สกรู วิธีการติดตั้ง DIN / Direct อุปกรณ์เสริม ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ ผลิตภัณฑ์ ประกอบ
จำนวนขั้ว(ขั้ว) 1 ขนาด สกรู M3 จำนวนอินพุต / เอาต์พุต 1 การ-N
พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS)(ก) 10 ขนาดภายนอก(กว้าง 4 x ลึก x สูง (มม.)) 44 x 41.3 x 45.9 ผู้ ผู้ผลิต อุปกรณ์ที่รองรับ เสริม
จำนวนคอมมอนส์ ขั้วเดี่ยว หางปลา M3

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MWS-COM-TB15 ในชุด เทอร์มินอลบล็อคร่วม ตั้งแต่ 1 ถึง 15 ขั้ว