1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เต้ารับแบบขาปลั๊กสำหรับใช้ในประเทศ (ญี่ปุ่น) (แบบ Snap-In) / รุ่น 2 ขา + กราวด์ (รหัสสินค้า)

AC CONCENT

เต้ารับแบบขาปลั๊กสำหรับใช้ในประเทศ (ญี่ปุ่น) (แบบ Snap-In) / รุ่น 2 ขา + กราวด์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • UL
  • CSA
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 69.68/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


· รุ่น Snap-in ช่วยให้สามารถติดได้ง่ายขึ้น

รายละเอียดสินค้า

เต้ารับ ดินชนิด หัวแปลงคอนเนคเตอร์ สำหรับแผง แบบฝัง ชนิด หัวแปลงคอนเนคเตอร์ สำหรับการติดตั้งที่ง่าย วัสดุ: PA66 (UL94V-2)

สเปค

เต้ารับแบบขาปลั๊กสำหรับใช้ในประเทศ (ญี่ปุ่น) (แบบ Snap-In) / รุ่น 2 ขา + กราวด์: ภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม

เต้ารับแบบขาปลั๊กสำหรับใช้ในประเทศ (ญี่ปุ่น) (แบบ Snap-In) / รุ่น 2 ขา + กราวด์: ภาพที่เกี่ยวข้อง
เต้ารับแบบขาปลั๊กสำหรับใช้ในประเทศ (ญี่ปุ่น) (แบบ Snap-In) / รุ่น 2 ขา + กราวด์: ภาพที่เกี่ยวข้อง
สเปค
พิกัดกระแสไฟฟ้า15 A
พิกัดแรงดันไฟฟ้า125 V AC
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า2000 VAC / รอบ 1 นาที
ความเป็นฉนวนไฟฟ้า100 MΩ / 500 V DC
อุณหภูมิใช้งาน-10°C to +60°C
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟการเชื่อมต่อแบบบัดกรี
วัสดุPA66 (UL94V-2)
น้ำหนัก10 g
รหัสสินค้า
EDK-G0718
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 69.68

AC CONCENT 2 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เต้ารับ พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 125 พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 15
สถานะมาตรฐาน NEMA ไม่มี มาตรฐานที่แสดง PSE / UL / CSA ความยาว(มิลลิเมตร) 32
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 27 ความหนา(มิลลิเมตร) 27

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EDK-G0718 ในชุด เต้ารับแบบขาปลั๊กสำหรับใช้ในประเทศ (ญี่ปุ่น) (แบบ Snap-In) / รุ่น 2 ขา + กราวด์