(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สำหรับ งานซ่อมบำรุง สเตจเคลื่อนที่แบบมือหมุน ขาย หัวไมโครมิเตอร์ วัตถุ เดียวที่สามารถป้อน ละเอียด
รหัสสินค้า |
MCLN6 |
รหัสสินค้า | ระยะเคลื่อนที่ (มม.) | การเกลี่ยขั้นต่ำ (มม.) | ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) ต่อการหมุน (มม.) | น้ำหนัก (กก.) | |
ชนิด | ลำดับที่ | ||||
MCLN | 6 | ±6.5 | 0.01 | 0.5 | 0.03 |
12 | ±12.5 | 0.01 | 0.5 | 0.09 |
รหัสสินค้า |
---|
MCLN6 |
MCLN12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางการติดตั้ง (Ø) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย (Ø) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มาตรฐาน หยาบ) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,252.25 | MICROMETER HEAD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 9.5 | 5 | ±6.5 | |
฿ 2,161.25 | MICROMETER HEAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 6.35 | ±12.5 |
กำลังโหลด …
ชนิด | หัวไมโครมิเตอร์ | หัวข้อการติดตั้ง | M9.5 x 0.5 | จบการศึกษาขั้นต่ำ (มาตรฐาน หยาบ) | 0.01 |
---|---|---|---|---|---|
ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) ต่อการหมุน(มิลลิเมตร) | 0.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง