(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เนื่องจาก แผ่นเพลท เพลท แบนจึงสามารถใช้เพื่อโหลดโดยตรงได้
รหัสรุ่น/ Part number | - | จำนวนแขนลิงค์ |
CHEL40A | - | 200 |
รหัสรุ่น/ Part number | * จำนวนแขนลิงค์ | พิทช์ | ขาพิน | แผ่นเพลท | อุปกรณ์เสริม | สูงสุดที่อนุญาต ความตึง (kN) | |||||||
ชนิด | ขนาดเกลียว | รูปทรง | L₁ | L₂ | เสื้อ | C | X | Y | N | d | |||
CHEL (แบบข้างเดียว) | 40 | A (ลิงค์ทั้งหมด) B (ทุกสองลิง) C (ทุกสี่ลิงค์) | 4 ถึง | 12.70 | 8.07 | 9.48 | 1.5 | 8.5 | 12.7 | 17.4 | 9.5 | 3.6 | 2.75 |
50 | 4 ถึง | 15.875 | 10.17 | 11.63 | 2.0 | 10.5 | 15.9 | 22.3 | 12.7 | 5.2 | 4.41 | ||
60 | 4 ถึง | 19.05 | 12.70 | 14.20 | 2.4 | 12.2 | 19.05 | 27.2 | 15.9 | 5.2 | 6.28 | ||
80 | 4 ถึง | 25.40 | 16.15 | 19.25 | 3.2 | 15.88 | 25.4 | 35.2 | 19.1 | 6.8 | 10.69 |
รหัสสินค้า |
---|
CHEL40A-[4-3000/2] |
CHEL40B-[4-3000/2] |
CHEL40C-[4-3000/4] |
CHEL50A-[4-3000/2] |
CHEL50B-[4-9998/2] |
CHEL50B-[192,384] |
CHEL50C-[4-3000/4] |
CHEL60A-[4-3000/2] |
CHEL60B-[4-3000/2] |
CHEL60C-[4-3000/4] |
CHEL80A-[4-3000/2] |
CHEL80B-[4-3000/2] |
CHEL80C-[4-3000/4] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | หมายเลข โซ่ | ความตึง อนุญาต (เลือกช่วงได้) (กิโลนิวตัน) | ขนาดเกลียว (รูปทรง) | ความตึง อนุญาต | จำนวน ลิงค์ข้อต่อ (PC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | CHAIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 40 | 2.71 ถึง 5.00 | A ( ลิงค์ข้อต่อ ทั้งหมด) | 2.75 | 4 ~ 3000 | ||
- | CHAIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 40 | 2.71 ถึง 5.00 | B (ทุก ๆ สอง ลิงค์ข้อต่อ) | 2.75 | 4 ~ 3000 | ||
- | CHAIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 40 | 2.71 ถึง 5.00 | C (ทุกสี่ ลิงค์ข้อต่อ) | 2.75 | 4 ~ 3000 | ||
- | CHAIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 | 2.71 ถึง 5.00 | A ( ลิงค์ข้อต่อ ทั้งหมด) | 4.41 | 4 ~ 3000 | ||
- | CHAIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 | 2.71 ถึง 5.00 | B (ทุก ๆ สอง ลิงค์ข้อต่อ) | 4.41 | 4 ~ 9998 | ||
- | CHAIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 | 2.71 ถึง 5.00 | B (ทุก ๆ สอง ลิงค์ข้อต่อ) | 4.41 | 192 ~ 384 | ||
- | CHAIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 | 2.71 ถึง 5.00 | C (ทุกสี่ ลิงค์ข้อต่อ) | 4.41 | 4 ~ 3000 | ||
- | CHAIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 60 | 5.01 ถึง 10.00 | A ( ลิงค์ข้อต่อ ทั้งหมด) | 6.28 | 4 ~ 3000 | ||
- | CHAIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 60 | 5.01 ถึง 10.00 | B (ทุก ๆ สอง ลิงค์ข้อต่อ) | 6.28 | 4 ~ 3000 | ||
- | CHAIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 60 | 5.01 ถึง 10.00 | C (ทุกสี่ ลิงค์ข้อต่อ) | 6.28 | 4 ~ 3000 | ||
- | CHAIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 80 | 10.01 ถึง | A ( ลิงค์ข้อต่อ ทั้งหมด) | 10.69 | 4 ~ 3000 | ||
- | CHAIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 80 | 10.01 ถึง | B (ทุก ๆ สอง ลิงค์ข้อต่อ) | 10.69 | 4 ~ 3000 | ||
- | CHAIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 80 | 10.01 ถึง | C (ทุกสี่ ลิงค์ข้อต่อ) | 10.69 | 4 ~ 3000 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กกล้า | ชนิด | โซ่ | อุปกรณ์เสริม | อุปกรณ์เสริม ด้านหนึ่ง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง